ANWENDUNGEN

Materialtransport

Automatisieren Sie Ihre Logistik- und Produktionsabläufe mit AMRs für den Materialtransport.

LD-6090_AMR_OMRON_Robotics

Effizienter Ablauf für jede Bestellung, jede Route 

Bewegen Sie Materialien effizient in Ihrer Anlage mit den autonomen mobilen Robotern (AMRs) von OMRON. Unsere AMRs übernehmen alles – vom Rohmaterial bis zum Fertigprodukt – und optimieren den Warentransport, Palettentransport sowie die Bewegung von Rollcontainern. Intelligente Flottensoftware sorgt für reibungslose, skalierbare Abläufe, minimiert manuelle Handhabung und eliminiert Engpässe.

background graphic
01

Material- und Werkstücktransfer 

Automatisieren Sie den Transport von Rohmaterialien und Halbfertigprodukten zwischen Arbeitsstationen, Montagelinien und Lagerzonen – und eliminieren Sie manuelle Eingriffe und Produktionsengpässe. Die LD-Serie von OMRON navigiert durch enge Bereiche und transportiert bis zu 250 kg, während die MD- und HD-Serie schwere Lasten von 650 bis 1.500 kg bewegt. Integriertes Zubehör wie Hubmodule, Förderbänder und maßgeschneiderte Regalsysteme optimiert den Materialfluss und sorgt für zuverlässige, rückverfolgbare Übergaben – für eine unterbrechungsfreie Produktion mit minimalen Stillständen.

Omron LD Mobile Robot_2
02

Fertigprodukte und Ausgangslogistik 

Optimieren Sie den Transport von Fertigprodukten von den Produktionslinien zur Verpackung, ins Lager oder zu den Versanddocks mit OMRONs leistungsstarken AMRs. Leichtlast-AMRs wie LD-60/90 und LD-250 sind ideal für kleine bis mittlere Lasten, während die MD-650/900-Modelle schwere und großvolumige Güter bewegen. Anpassbare Zubehörteile – wie Rollenbahnen, Gurtförderer und automatische Dockingstationen – ermöglichen einen nahtlosen Übergang zwischen AMRs, Verpackungslinien, Lagerregalen oder Verladerampen für skalierbare, 24/7-Ausgangslogistik.

Outbound_Logistics_OMRON_Robotics
03

Automatisierte Linienversorgung 

Halten Sie Ihre Produktionslinien mit automatisierter Linienbelieferung stets effizient am Laufen. OMRON AMRs und Mobile Manipulatoren liefern Teile, Kits und Materialien direkt zum Verbrauchsort, minimieren Engpässe und manuelle Eingriffe. Fortschrittliche Navigation und dynamische Zuweisung sorgen für rechtzeitige Lieferung und unterstützen Lean- sowie Just-in-Time-Fertigung. AMRs können mit individuell anpassbarem Zubehör – darunter Förderbänder, Gurtförderer und Hubmodule – ausgestattet werden, um sich nahtlos in bestehende Linienprozesse einzufügen.

Empfohlene Produkte
OMRONxVOLA_Success_Story
04

Durchgängig vernetzter Materialtransport 

Erreichen Sie eine vollautomatisierte Anlage durch die Integration von OMRON AMRs, kollaborativen Robotern der TM S-Serie und fortschrittlicher Flottenmanagement-Software. Vom Wareneingang bis zum Versand automatisieren diese Lösungen das Kommissionieren, Sortieren, Nachfüllen und den Transfer – und schaffen so eine vernetzte, rückverfolgbare und agile Lieferkette. Diese End-to-End-Konnektivität unterstützt Lean Manufacturing, reduziert Fehler und fördert kontinuierliche Verbesserungen im gesamten Materialfluss.

OMRON LD-250 AMR and TM Series Collaborative Robot
05

Effiziente Rollcontainer- und Warenträgerbewegung 

Automatisieren Sie den Transport von Rollcontainern und Warenträgern mit dem OL-450S AMR, der einen Hubbereich von 108–308 mm und eine omnidirektionale Bewegung für maximale Wendigkeit auf engem Raum bietet. Kabelloses Laden ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb ohne manuelle Eingriffe, während die nahtlose Integration in Ihre Logistikprozesse den manuellen Wagenverkehr reduziert und die Effizienz bei sperrigen oder schweren Gütern steigert.

Empfohlenes Produkt
Standard carrier lifting OL-450S AMR
06

Agile Kommissionierung und Materialfluss 

Automatisieren Sie komplexe Kommissionier-, Inspektions- und Transferaufgaben mit dem Mobile Manipulator (MoMa) – einer Kombination aus kollaborativem Roboterarm und mobiler Basis für präzises, flexibles Handling. Diese Lösungen passen sich sofort an wechselnde Produktionsanforderungen an, maximieren die Produktivität und reduzieren den manuellen Aufwand, während integrierte Bildverarbeitung und intelligente Sensorik einen zuverlässigen, hochwertigen Betrieb gewährleisten.

Empfohlene Produkte
ntnu_omron_moma_fcard-web-optimized
07

Automatisierte Abfall- und Reststoffentsorgung 

Sorgen Sie für einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz, indem Sie den Transport von Abfall- und Reststoffbehältern von der Produktion zu den Entsorgungsbereichen automatisieren. OMRON AMRs übernehmen diese Aufgaben effizient, entlasten Ihr Personal für höherwertige Tätigkeiten, und die Flottenmanagement-Software sorgt für eine unterbrechungsfreie, sichere Entsorgung durch optimierte Routenführung in Echtzeit.

LD-250 AMR at Senior Center

FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie Diva International die Produktion von Feuchttüchern durch AMR-Automatisierung verdoppelt hat 

Diva-International-web_optimized

Beginnen Sie noch heute mit der Optimierung Ihrer Produktion 

Mehr erfahren? Wir helfen Ihnen gern!

Teklas-Automation-OMRON-LD-crates-front

Automatisieren Sie Ihren Transport 

Programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Bildverarbeitungs- und Sicherheitsgeräte für eine optimierte Auftragsabwicklung, Sortierung und Materialbewegung – und optimieren Sie so jeden Schritt Ihrer Logistik.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Bewegung

Servos optimieren Ihre automatisierte Linie, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung, während Industrie-PCs eine präzise Prozesssteuerung gewährleisten.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrie-, Mobil- und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungseinheiten maximieren die Produktivität und sparen Platz, während speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) die volle Kontrolle über Ihre Prozesse bieten.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

OMRONs Kameras und Bildverarbeitungssensoren ermöglichen es automatisierten Systemen, mit ihrer physischen Umgebung zu interagieren und eine präzise Leistung zu gewährleisten.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssensoren sorgen für eine nahtlose Mensch-Maschine-Zusammenarbeit mit Remote I/O, wodurch Kosten und Ausfallzeiten gesenkt und zuverlässige Netzwerke sichergestellt werden.