Blog-Landingpage
Lernen Sie den OL‑450S kennen – effizientes Materialhandling für automatisierte Lager
Optimierung des Materialflusses: Die Lösung einer zentralen Herausforderung in modernen Betrieben
Wenn Sie eine Produktionsanlage, ein Lager oder ein Vertriebszentrum leiten, wissen Sie: Das Bewegen von Rollkäfigen, Wagen und Karren ist keine Nebensache. Es hält den Betrieb am Laufen. Trotzdem bindet manuelle Bewegung wertvolle Mitarbeitende, erhöht das Unfallrisiko und schafft Engpässe, die alles ausbremsen. Und mit anhaltendem Fachkräftemangel sowie steigenden Kundenanforderungen braucht es eine Lösung, die klug skaliert.
Was wäre, wenn Sie Routineabläufe automatisieren könnten – effizienter arbeiten, Ihr Team entlasten und trotzdem auf kostspielige Umbauten verzichten?
Wir stellen den OL-450S vor: OMRON’s erster Omni-Lift AMR
Der OL‑450S ist ein flacher, omnidirektionaler AMR mit integrierter Hebeplatte – entwickelt für effizienten Materialtransport in dynamischen Branchen wie Automobil, Elektronik, Lebensmittel und Haushaltsgüter. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen ist der OL-450S Plug-and-Play—keine Aufbauten, keine Anpassungen, keine langwierige Integration—sodass Sie vom ersten Tag an einen ROI erzielen können. Wichtige Funktionen auf einen Blick:
- Nutzlast: 450 kg
- Bereich der Hebeplatte: 108 mm – 308 mm
- Höchstgeschwindigkeit: 1,2 m/s
- Sicherheitsabdeckung: 360°
- Laufzeit: Bis zu 7 Stunden pro Ladung
- Aufladezeit: 40 Minuten (kabelloses, induktives Laden)
- Flottenmanagement: Zentralisiert über die FLOW Core-Software von OMRON
„Sein flaches Design, kombiniert mit leistungsstarken Navigations- und Flottenmanagementfunktionen, macht ihn zu einer idealen Lösung für Unternehmen, die ihre Materialtransportprozesse automatisieren und die Sicherheit und Produktivität verbessern wollen“, – Justin King, Vice President, Product Management and Marketing bei OMRON Robotics


Konzipiert für agile, moderne Produktionsanforderungen
In der heutigen Zeit sind Produktionsstätten mit schnellen Terminänderungen, erhöhten Durchsatzanforderungen und engen Platzverhältnissen konfrontiert. Das OL-450S meistert diese Herausforderungen mit intuitiver Bedienung, nahtloser Integration und einer kompakten Grundfläche, um Ihren Arbeitsablauf reibungslos und effizient zu gestalten:
- Nahtlose Integration:
Funktioniert mit Ihren vorhandenen Wagen und Trolleys – Sie müssen keine Geräte ersetzen. - Zentralisiertes Flottenmanagement:
Betreiben Sie Ihre gesamte Flotte über die FLOW Core Software. - Kompaktes, wendiges Design
Navigiert mühelos durch überfüllte Gänge, enge Ecken und Reinräume. - Plug-and-Play-Bereitstellung:
Sofort einsatzbereit – keine kundenspezifische Entwicklung oder langwierige Einrichtung erforderlich. - Kontinuierlicher Betrieb:
Läuft bis zu 7 Stunden pro Ladung bei voller Nutzlast und lädt drahtlos in nur 40 Minuten wieder auf—keine Kabel, keine Wartezeiten—sodass Ihre Materialien mit minimalen Ausfallzeiten in Bewegung bleiben.
Ganz gleich, ob Sie sich durch belebte Arbeitsbereiche schlängeln, unerwartete Hindernisse umfahren oder einen vielfältigen Fuhrpark verwalten, der OL-450S passt sich Ihren Anforderungen an einen Just-in-Time-Materialtransport an.

Praxisnahe Vorteile: Branchenanwendungen
Herstellung
Automatisiert den Transport schwerer Komponenten zwischen Stationen, entlastet Fachkräfte und reduziert das Verletzungsrisiko.
Lager
Präziser Wagen- und Regaltransport, minimiert manuelle Arbeit und Fehler – ideal für dynamische Auftragsabwicklung.
Einzelhandel
Bewältigt große Warenmengen, steigert Durchsatz und Genauigkeit. Zentrale Flottensteuerung für bis zu 100 Roboter sorgt für Spitzenleistung – auch bei saisonalen Spitzen.
Warum den OL-450S wählen?
Weniger Stillstand: Kontinuierlicher Betrieb mit minimalen Unterbrechungen.
Höherer Durchsatz: Schnellere Abläufe, kürzere Zykluszeiten, mehr Output.
Mehr Sicherheit: Fortschrittliche Schutzfunktionen für Team und Ihre Ausrüstung.
Wiederholbare Ergebnisse: Zuverlässigkeit über alle Schichten hinweg.
Vielseitigkeit: Flexibler Einsatz für verschiedene Produktionslinien und Lasten.

Flottenmanagement, das mitwächst
Jeder Betrieb ist einzigartig. Der OL-450S passt sich direkt an und kann verschiedenste Wagen und Rollkäfige sofort bedienen – ganz ohne teure Umbauten. Die intelligente Software erkennt und vermeidet Hindernisse und teilt Sicherheitsdaten innerhalb der Flotte für koordinierte Sicherheit.
Wenn Ihr Automatisierungsbedarf wächst, ermöglicht FLOW Core-Software die Steuerung von bis zu 100 AMRs, einschließlich des OL-450S, und die Integration verschiedener OMRON Modelle wie LD, MD und HD. So bauen Sie eine maßgeschneiderte Flotte auf, die jede Anforderung im Materialtransport abdeckt – von leichten Lieferungen bis zu schweren Lasten. Für noch mehr Kontrolle sorgt die Mobile I/O Box, mit der Sie AMRs oder angeschlossene Geräte direkt aus Ihren Systemen anfordern können – für weniger Engpässe, reibungslose Abläufe und einfaches Skalieren.

Bereit für intelligentes Materialhandling?
Hervorragende Betriebsabläufe sind Ihr Vorteil. Der OL-450S hilft Ihnen, dies zu erreichen – sicher, effizient und reaktionsschnell.
Haben Sie Fragen oder möchten Sie den OL-450S in Aktion sehen? Kontaktieren Sie unser Team, um mehr zu erfahren oder eine Live-Demo zu buchen.
Weitere Einblicke
Alle Fallstudien ansehen
Polar Semiconductor reduziert 40 Meilen manuellen Materialtransports mit AMRs der LD-Serie
Grupo Antolin transformierte den Betrieb mit 100 % automatisierten Komponententransfers
OL-450S AMR steigert Produktionsleistung um 30% – dank automatisierter Rollbehälter-Logistik