Back to case studies
Wie Normagrup mit AMRs und kundenspezifischen Förderbändern auf automatisierte Handhabung umstellte
Raum- und Personalprobleme mit flexibler AMR-Automatisierung lösen
Normagrup, ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Beleuchtungslösungen, stand vor einer entscheidenden Herausforderung: den effizienten Transport von Materialien zwischen drei Produktionszonen, einem Montagebereich und einem automatisierten Lager – alles durch enge Gänge, die von Fabrikmitarbeitern genutzt wurden. Die manuelle Handhabung verlangsamte die Produktion und schränkte die Rückverfolgbarkeit ein, während herkömmliche FTS sich nicht an die dynamische, platzbeschränkte Umgebung anpassen konnten.
To address these challenges, Normagrup partnered with Inser Robótica and OMRON to deploy a fleet of four OMRON LD-90 Automated Mobile Robots (AMRs), each equipped with custom automatic loading and unloading stations. These automated mobile robots autonomously navigate changing environments, avoid obstacles, and communicate directly with Normagrup’s warehouse management and ERP systems via MQTT protocol, ensuring real-time traceability and seamless integration.
Inser Robótica entwickelte spezielle Fördermodule und Kopplungselemente, die es den AMRs ermöglichen, sich automatisch an festen Stationen auszurichten, um einen effizienten, berührungslosen Materialtransfer zwischen Produktionszonen und dem Lager zu gewährleisten. Dadurch hat Normagrup einen flexiblen, automatisierten Materialfluss, eine schnelle Anpassung an sich ändernde Arbeitsabläufe und eine verbesserte operative Transparenz entlang der gesamten Montagelinie erreicht.
Sehen Sie sich die Geschichte von Normagrup an:
Download in: Italian | German | Spanish | French | Polish | Turkish
„Diese Fahrzeuge verfügen über eine Navigationstechnologie, die es ihnen ermöglicht, sich in einer sich ändernden Umgebung zu bewegen, Routen selbst zu verwalten, Hindernisse zu vermeiden und bei unerwarteten Ereignissen Alternativen zur geplanten Trajektorie zu suchen.“ — Xabier Madina, Commercial Manager of Mobile Robotics, Inser Robótica
Übersicht der Ergebnisse:
- Vier OMRON LD-90 AMRs automatisieren den Materialtransport durch enge, dynamische Räume
- Integrierte Fördersysteme für vollautomatische Be- und Entladung
- Echtzeitkommunikation mit WMS und ERP für vollständige Rückverfolgbarkeit
- Verbesserte Produktionsagilität und Flexibilität
Transformieren Sie Ihren Materialtransport mit AMR-Lösungen
Die Expertise von OMRON im Bereich automatisierter mobiler Roboter hilft Herstellern wie Normagrup, die interne Logistik zu optimieren, die Produktivität zu steigern und sich an veränderte Produktionsanforderungen anzupassen. Wenn Sie neue Wege zur Optimierung Ihres Materialtransports erkunden oder Beratung zur Robotikintegration wünschen, stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Verfügung – lassen Sie uns sprechen.
Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen