Back to case studies
Gruppo Romani reduziert Ausfallzeiten bei der Etikettierung um 70 % mit automatisierter Cobot-Lösung
Von manuellen Engpässen zu schneller, flexibler Etikettierung mit Cobots
Gruppo Romani, ein führender italienischer Keramikhersteller, musste seinen Verpackungsetikettierungsprozess optimieren, um mit den sich entwickelnden Produktionsanforderungen Schritt zu halten. Die verwendeten manuellen und mechanischen Etikettiersysteme passten sich nur langsam an häufige Formatänderungen an, insbesondere beim Umgang mit zerbrechlichen Produkten. Dies führte zu erheblichen Ausfallzeiten und begrenzter Flexibilität, was Produktivität und Rückverfolgbarkeit beeinträchtigte.
To solve this, Bluengineering developed a fully automated labeling solution using the OMRON TM5-900 collaborative robot. The TM5-900 cobot—with its integrated vision system and 700 mm reach—was deployed to handle label application on any of the four sides of outgoing packages. Its flexible programming allows operators to quickly teach the cobot new gripping, movement, and deposit points, enabling rapid adaptation to different package sizes and shapes. The system is managed centrally by an OMRON NX102 PLC, which connects seamlessly to the manufacturing execution system (MES) for real-time supervision and traceability. Barcode and QR code verification, package tracking, and label quality checks are all performed automatically by the integrated vision system.
Dieses automatisierte Verpackungsetikettiersystem hat die Abläufe von Gruppo Romani transformiert – die Ausfallzeiten durch Formatänderungen um bis zu 70 % reduziert, Bediener für höherwertige Aufgaben freigestellt und eine sichere, effiziente und zukunftssichere Produktion gewährleistet.
Sehen Sie die Geschichte von Gruppo Romani:
Übersicht der Ergebnisse:
- Bis zu 70 % Reduzierung der Ausfallzeiten bei Etikettenformatänderungen
- Flexible Etikettierung für verschiedene Verpackungsformate und -größen
- Automatisierte Barcode- und QR-Code-Verifizierung für vollständige Rückverfolgbarkeit
- Sicherer, kollaborativer Betrieb neben dem Fabrikpersonal
Maßgeschneiderte Automatisierung für Ihre Abläufe
Jede Produktionslinie steht vor ihren eigenen Herausforderungen, und die richtige Balance zwischen Effizienz, Flexibilität und Zuverlässigkeit zu finden, kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Die Reise von Gruppo Romani zeigt, wie die richtige Automatisierungslösung Teams stärken, Ausfallzeiten reduzieren und sich an veränderte Bedürfnisse anpassen kann.
Wenn Sie nach Wegen suchen, die Flexibilität und Effizienz in Ihren eigenen Produktionsprozessen zu verbessern, sind wir hier, um unsere Erfahrung zu teilen und Ihnen zu helfen, den richtigen Ansatz für die Robotik-Automatisierung zu finden – maßgeschneidert für Ihre individuellen Bedürfnisse.
Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen