Back to case studies
Mackle Petfoods verpackt 135 Beutel pro Minute mit automatisierter Präzision
Mit Robotik und Bildverarbeitung den Arbeitsaufwand senken und Platzierungsfehler beseitigen
Die steigende Nachfrage nach einzeln verpacktem, recycelbarem Tierfutter stellte Mackle Petfoods seinen Beutelhandhabungsprozess vor neue Herausforderungen: Manuelle Prozesse waren langsam, fehleranfällig und erforderten ständige Aufmerksamkeit, um Fehlplatzierungen und Kontamination zu vermeiden.
Um diese Probleme zu lösen, setzte Mackle auf eine Partnerschaft mit Clevertech und OMRON und automatisierte entscheidende Schritte in der neuen flexiblen Beutellinie. Die automatisierte Verpackungslösung kombiniert iX4-Parallelroboter, OMRON FH-Bildverarbeitungssysteme und SPS-Steuerung, um bis zu 135 Beutel pro Minute zu verarbeiten – jeder mit einer Genauigkeit von ±1 mm platziert. Speziell entwickelte, 3D-gedruckte Greifer ermöglichen das sichere Handling der flexiblen Beutel und das zuverlässige Einlegen in intelligente Kisten für effiziente Lagerung und das Verpacken verschiedener Sorten.
Im Gegensatz zur manuellen Handhabung eliminiert das automatisierte System Platzierungsfehler und den Bedarf an speziellen Pick-and-Place-Operatoren. Jetzt überwacht ein einziger Techniker den gesamten Prozess. Dank des kompakten Designs wird 30% der Produktionsfläche eingespart, was Raum für zukünftige Erweiterungen schafft und die Produktionsleistung mit minimalem Aufwand verdoppelt. OMRONs Vision-Kameras erkennen die Ausrichtung und das Design der Beutel – selbst bei Feuchtigkeit oder Reflexionen. Synchronisierte Förder- und Robotermodule sorgen für eine präzise und schonende Verarbeitung, unabhängig von Form oder Druckbild.
Der Wechsel zu mono-material BOPP-Beuteln und vollständig recycelbaren Komponenten macht Mackle fit für kommende EU-Vorgaben zur Nachhaltigkeit – weniger Abfall, mehr Kreislaufwirtschaft und zukunftssichere Verpackungsprozesse.
Sehen Sie die Erfolgsgeschichte von Mackle Petfoods:
Herunterladen in: Spanisch | Französisch | Italienisch | Deutsch | Polnisch
„Wir wollten einen komplett manuellen Prozess automatisieren, um Effizienz und Produktivität zu steigern und unsere Produktion zukunftssicher zu machen. Schon heute laufen 135 Beutel pro Minute, und das System ist darauf ausgelegt, diese Kapazität zu verdoppeln.“ — Gareth Rogers, Head of Engineering, Mackle Petfoods
Übersicht der Ergebnisse:
- 50% Produktivitätssteigerung gegenüber manuellen Methoden
- Durchsatz von 135 Beuteln pro Minute, mit skalierbarer Kapazität für die Zukunft
- Null Platzierungsfehler dank ±1 mm Roboterpräzision
- Keine dedizierten Pick-and-Place-Operatoren mehr erforderlich
- 30% weniger Platzbedarf in der Produktionslinie
- Höhere Kistenfüllraten und effizientere Verpackung
- Unterstützt recycelbare Monomaterial-Verpackungen
Individuelle Automatisierung für Ihre Produktion
Das neue Beutelverpackungssystem von Mackle zeigt, wie Robotik, Bildverarbeitung und Steuerung komplexe Handling-Aufgaben lösen und messbare Verbesserungen bei Geschwindigkeit, Präzision und Nachhaltigkeit liefern. Möchten Sie Ihre Verpackungsprozesse effizienter und zukunftssicher gestalten? Sprechen Sie mit uns über Ihre Automatisierungsmöglichkeiten!
Weitere Einblicke
Alle Einblicke
Durch die Automatisierung der Schokoladenverpackung steigerte BOLÇİ die Produktionsleistung um 40%
Wie automatisierte Schalenentnahme die Verpackung frischer Produkte bei Brillopak revolutioniert
Vetipaks skalierbarer Erfolg bei der Automatisierung von FMCG-Verpackungen