Back to case studies

Kompakter RC-1 Cobot-Palettierer spart Energie und Platz für schnellen ROI 

Fallstudie
RC-1 robot arm stacking boxes on a pallet
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Branche

Lebensmittel & Rohstoffe

update
Anwendung

Palettierung

traffic
Roboterlösung

OMRON Cobots

Lösung von Herausforderungen bei Platz, Kosten und Flexibilität in der Palettierautomatisierung

Manuelles Palettieren von schweren Kartons und hohen Paletten trieb die Arbeitskosten in die Höhe und verbrauchte wertvolle Stellfläche bei den Kunden von Reitec. Herkömmliche Systeme erforderten eine große Stellfläche und erhebliche Investitionen, was einen schnellen ROI nahezu unmöglich machte. Das Personal war wiederholter Belastung ausgesetzt, während betriebliche Ineffizienzen den Durchsatz begrenzten.

Reitec Engineering Services entwickelte in Zusammenarbeit mit OMRON den RC-1 Cobot-Palettierer, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Durch die Kombination von Reitecs Expertise in der industriellen Steuerung mit OMRONs fortschrittlicher Automatisierungstechnologie lieferte das Team eine kompakte Palettierautomatisierungslösung, die minimalen Platz beansprucht und sich nahtlos in bestehende Linien integrieren lässt. Der RC-1 bewältigt Nutzlasten von bis zu 14 kg, arbeitet mit bis zu neun Picks pro Minute und verfügt über eine Reichweite von 1300 mm. Integrierte Bildverarbeitung ermöglicht eine schnelle Produktidentifikation und schnelle Anpassung an neue SKUs oder Greiferpositionen.

Das Ergebnis: Der Energieverbrauch des RC-1 bleibt bei voller Auslastung unter 100 Watt, und seine geringen Anschaffungskosten gewährleisten eine kurze Amortisationszeit. Kunden profitieren von reduzierten Betriebskosten, verbesserter Arbeitssicherheit und der Flexibilität, die Palettierautomatisierung an wechselnde Produktionsanforderungen anzupassen – ohne wertvolle Stellfläche zu opfern.

Sehen Sie Reitecs Geschichte:

Download in: Italian | Spanish | French | Polish | Turkish

„Der RC-1 Palettierroboter ist die perfekte Lösung für diese Anwendungen, aufgrund der geringen Anschaffungskosten in Kombination mit einem sehr kurzen Return on Investment. Er hat eine geringe Stellfläche im Vergleich zu traditionellen Palettierlösungen und hat auch den Vorteil eines Verbrauchs von weit unter 100 Watt bei voller Auslastung.“ — Jose Manuel Rodriguez, Technischer Direktor bei Reitec 

  • RC-1 cobot palletizer operating in a factory setting
  • Operator interacting with RC-1 cobot
  • RC-1 cobot control panel interface
  • Energy-efficient RC-1 cobot palletizer in action
  • RC-1 robot arm stacking boxes on a pallet

Übersicht der Ergebnisse:

Maßgeschneiderte Palettierautomatisierung für FMCG-Hersteller

Der RC-1 Cobot-Palettierer ermöglicht Herstellern, den Energieverbrauch unter 100 Watt zu senken, bis zu 30 % mehr Stellfläche zurückzugewinnen und Risiken bei der manuellen Handhabung zu minimieren. Mit schneller Integration und der Fähigkeit, sich an neue SKUs oder Palettiermuster anzupassen, liefern OMRON und Reitec Automatisierung, die echten Produktionsanforderungen gerecht wird. Wenn Sie Ihre Projektpläne besprechen möchten, steht Ihnen unser Team zur Verfügung, um die richtige Robotik-Automatisierung für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Back to case studies

rss

Beratung buchen

form robot background