Medizinische Fertigung
Verbessern Sie die Sicherheit und Effizienz mit medizinischen Fertigungsrobotern, die Flexibilität und einen schnellen ROI bieten.
Robotik verändert die medizinische Fertigung
Erfüllen Sie die Anforderungen des modernen Gesundheitswesens und der Pharmazie mit den fortschrittlichen medizinischen Fertigungsrobotern von OMRON. Unsere kollaborativen, industriellen und autonomen mobilen Roboter (AMRs) rationalisieren die Produktion, reduzieren das Kontaminationsrisiko und steigern die Qualität – damit Sie in einer sich schnell entwickelnden Branche konform, flexibel und wettbewerbsfähig bleiben.
Sichere, präzise medizinische Montage
Automatisieren Sie die Montage, Verpackung und Palettierung von medizinischen Geräten und Pharmazeutika mit den OMRON Cobots der TM S-Serie, die für ISO-Reinraumklasse 3 und SEMI S2 zertifiziert sind. Wählen Sie aus einer Reihe von Modellen mit unterschiedlichen Traglasten und Reichweiten, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Führen Sie Schraub-, Montage-, Prüf- und Materialhandhabungsarbeiten in sterilen Umgebungen durch, um Kontaminationen zu reduzieren, die Qualität zu steigern und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.
Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place und Verpackung
Steigern Sie Ihre Produktivität mit den Knickarm-, SCARA- und Parallelrobotern von OMRON, die für Reinräume nach ISO 4/Klasse 10 entwickelt wurden und in den Schutzarten IP20, IP65, IP66 oder IP67 erhältlich sind. Erzielen Sie eine extrem saubere Automatisierung für Aufgaben in der Medizintechnik, Pharmazie und Biotechnologie, wie z. B. Blisterverpackung, Spritzenmontage, Pipettieren und Palettieren, und minimieren Sie gleichzeitig die Kontamination und gewährleisten Sie die Einhaltung von Vorschriften.
Automatisierter Materialtransport
Optimieren Sie die Logistik in medizinischen Einrichtungen mit den AMRs von OMRON, die für die Pharmaindustrie und das Gesundheitswesen entwickelt wurden. Transportieren Sie Rohstoffe, Fertigwaren und biologisch gefährliche Abfälle sicher zwischen Reinräumen, Labors und Produktionsbereichen. Unsere LD- (ISO 5/Klasse 100) und HD-Modelle (ISO 6/Klasse 1000) mit Schutzart IP20 unterstützen die Rückverfolgbarkeit, minimieren die manuelle Handhabung und erfüllen strenge Reinraumstandards.
Materialtransport der nächsten Generation
Optimieren Sie Ihre medizinische Produktion mit Mobile Manipulator-Lösungen, die kollaborative und mobile Roboter für fortschrittliche Automatisierung kombinieren. MoMa übernimmt die Kommissionierung, Platzierung und den Materialtransport mit AMRs der LD-Serie (ISO 5/Klasse 100) und Cobots der TM S-Serie (ISO-Reinraumklasse 3) und liefert präzise, effiziente Ergebnisse und volle Konformität in sensiblen Umgebungen.
UVC-Desinfektion für das Gesundheitswesen
Schützen Sie Patienten und Personal mit mobilen UVC-Robotern, die für Krankenhäuser und Gesundheitszentren entwickelt wurden. Diese autonomen Roboter verwenden UV-C-Licht zur Desinfektion von Luft und Oberflächen und beseitigen Bakterien und Viren in Patientenzimmern, Operationssälen und stark frequentierten Bereichen. Erzielen Sie eine konsistente, automatisierte Sterilisation, um Infektionsrisiken zu verringern und die Einhaltung strenger Hygienevorschriften zu unterstützen.
Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute
Haben Sie Fragen? Plaudern Sie mit uns!
Automatisieren Sie Ihre Bewerbung
Maximieren Sie die Produktionseffizienz mit den Automatisierungslösungen von Omron – programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Bildverarbeitungssysteme und Sicherheitsvorrichtungen einfach auf einer Plattform. Die integrierte Simulation beschleunigt die Bereitstellung und Fehlerbehebung für einen nahtlosen Betrieb.
Antrag
Servos optimieren Ihre automatisierte Linie und reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsaufwand, während Industrie-PCs eine präzise Prozesssteuerung gewährleisten.
Robotik
Industrieroboter, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und lassen sich leicht und präzise an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen.
Kontrolle
Steuereinheiten maximieren die Produktivität und sparen Platz, während speicherprogrammierbare Steuerungen die volle Kontrolle über Ihre Prozesse bieten.
Vision
OMRONs Kameras und Bildverarbeitungssensoren ermöglichen es automatisierten Systemen, mit ihrer physischen Umgebung zu interagieren und eine präzise Leistung zu gewährleisten.
Sicherheit
Sicherheitssensoren fördern die Harmonie zwischen Mensch und Maschine. Remote I/O reduziert Kosten und Ausfallzeiten und gewährleistet zuverlässige Netzwerke.
VERWANDTE PRODUKTE
Fortschrittliche Robotiklösungen für eine effiziente medizinische Produktion
Steigern Sie die Produktivität und maximieren Sie die Betriebszeit mit den medizinischen Fertigungsrobotern von OMRON Robotics. Erzielen Sie eine präzise Qualitätskontrolle und rationalisieren Sie Ihre Produktion mit Robotern, die für die besonderen Anforderungen der Medizinbranche entwickelt wurden.
Industrieroboter
Verbessern Sie Montagelinien und Qualitätskontrolle mit Industrierobotern, die Geschwindigkeit und Präzision für eine optimierte Fertigung bieten.
Mobile Roboter
Rationalisieren Sie den Materialumschlag mit autonomen mobilen Robotern, die verschiedene Nutzlasten für maximale Flexibilität und Effizienz bieten.
Kollaborative Roboter
Steigern Sie Ihre Produktivität mit den kollaborativen Robotern von OMRON, die für eine sichere und effiziente Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter entwickelt wurden.
Mobiler Manipulator
Erleben Sie die unübertroffene Vielseitigkeit von MoMa, die Mobilität und Präzision für die Inspektion und Verbesserung von Produktionsprozessen vereint.