OMRON TM20
Mit einer Nutzlast von 20 kg und einer Reichweite von 1300 mm optimiert der OMRON TM20 die Montage und Logistik mit integrierter Bildverarbeitungssteuerung für präzises Handling, fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und intuitiver Programmierung für schnellen Einsatz.
OMRON TM20
Maximale Nutzlast |
20 kg |
Maximale Reichweite |
1300 mm |
Reproduzierbarkeit |
±0,1 mm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit |
1,3 m/s |
IP- und Reinraumklasse |
IP54, ISO Klasse 3 |
Programmierumgebung |
TMFlow |
Galerie

SOFTWARE
Erschließen Sie das volle Potenzial Ihrer Cobots
Die OMRON TMFlow-Software vereinfacht die Programmierung mit ihrer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche und präzisen Bildverarbeitungswerkzeugen. Profitieren Sie von anpassbaren Arbeitsabläufen und integrierten Sicherheitsfunktionen für eine nahtlose Mensch-Roboter-Zusammenarbeit, die zu einer höheren Betriebszeit und Produktivität in Ihrem Betrieb führt.
Mehr erfahren
ANWENDUNGEN
Gebaut für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen
Entdecken Sie, wie die kollaborierenden Roboter der TM-Serie von OMRON die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine vereinfachen und komplexe Fertigungsaufgaben mit Präzision, Effizienz und der nötigen Flexibilität zur Erreichung Ihrer betrieblichen Ziele erledigen.
Alle Anwendungen anzeigen
MANIPULATORLÖSUNG
Gemeinschaftsproduktion beginnt mit MoMa
Verändern Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Mobile Manipulator-Anwendungen, die kollaborative und mobile Roboter zur Automatisierung von Transport- und Kommissionieraufgaben integrieren und so die Effizienz und Produktivität für eine Automatisierung auf höchstem Niveau steigern.
Erfahren Sie mehr über das MoMa
ansehen
ZUBEHÖR
Erweitern Sie das Potenzial Ihres Cobots mit Zubehör
Verbessern Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Zubehör und Plug-and-Play-Geräten, die für die Cobots der TM-Serie von OMRON entwickelt wurden. Diese sofort einsatzbereiten Tools bieten präzise Leistung, schnelle Installation und außergewöhnliche Effizienz – und helfen Ihnen, einen schnelleren ROI für Ihr Unternehmen zu erzielen.
Broschüre herunterladen


Wahrzeichen
Positionierungswerkzeug für den Bezug des Roboters zur Umgebung, das bei den meisten Modellen zur präzisen Einrichtung enthalten ist.


Anhänger unterrichten
Lehrgerät mit Touchscreen für intuitive Bedienung, kompatibel mit Cobots der TM-Serie, mit 10,1-Zoll-Display.


Roboter-Ständer
Tragbarer Ständer für den Transport von Cobots zwischen den Stationen, der Stabilität und Anpassungsfähigkeit bei dynamischen Aufbauten gewährleistet.


Mobile Arbeitsstation (MWS)
Die sichere Befestigung des Roboters, die Aufbewahrung der Steuerbox und die einfache Bewegung zwischen den Arbeitszellen erhöhen die Flexibilität.


Kalibrierungs-Kit
Toolkit zum präzisen Einlernen des Werkzeugmittelpunkts (TCP) und zur manuellen Kalibrierung des Arbeitsbereichs, was für präzise Bildverarbeitungsaufgaben entscheidend ist.


Roboter-Ständer
Vielseitige Montagevorrichtung für Cobots der TM-Serie, kompatibel mit Tischen, Wänden und MWS für eine sichere und flexible Installation.


Polarisierendes Lichtmodul
Reduziert die Reflexionen der Lichtquelle des Roboters auf stark reflektierenden Oberflächen. Kompatibel mit HW 3.2 oder höher.


SSD mit Kabel
128 GB Solid-State-Laufwerk mit SATA-Kabel, empfohlen für die externe Bildaufzeichnung von Kameras, um eine reibungslose Datenverarbeitung zu gewährleisten.


Luftfilter
Wechseln Sie den Luftfilter in der elektrischen Steuereinheit Ihres Cobots aus, um die Spitzenleistung zu erhalten und seine Lebensdauer zu verlängern.
Automatisieren Sie Ihre Anwendungen
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron. Nahtlose Programmierung und Synchronisierung von Robotern, Sicherheits- und Bildverarbeitungssystemen auf einer Plattform mit integrierter Simulation für eine einfache Bereitstellung und effiziente Abläufe.


Antrag
Servos sorgen für eine effiziente Bewegung der Linie und reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten für einen reibungsloseren, zuverlässigeren Betrieb.

Robotik
Industrieroboter, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und lassen sich leicht und präzise an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen.

Kontrolle
Die Steuereinheiten lassen sich in Ihre Produktionslinie integrieren, wodurch die Produktivität maximiert und gleichzeitig durch integrierte Systeme Platz gespart wird.

Vision
Kameras und Sensoren passen sich an Ihre Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Sicherheit
Sicherheitssensoren sorgen für eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, reduzieren Risiken und erhöhen die Sicherheit am Arbeitsplatz.
Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute
Haben Sie Fragen? Lassen Sie uns reden.


RESSOURCEN
Optimieren Sie den Betrieb mit Software-Updates und Ressourcen
Halten Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den neuesten TMFlow-Updates und der OMRON TM20-Dokumentation effizient und stellen Sie sicher, dass Ihre kollaborativen Roboter optimal arbeiten.
Erhalten Sie die neuesten Ressourcen
SERVICE
Globales Service- und Supportnetz
OMRON Robotics bietet weltweiten Support, Service und Schulungen an, damit Ihre Roboterflotte stets mit höchster Effizienz arbeitet und maximale Betriebszeit und Leistung gewährleistet ist.
Mehr erfahren