Viper-Omron-360-0000_Transparent
Click to load
INDUSTRIELL

Viper 

6-Achs-Viper-Roboter bieten Präzision mit hochauflösenden Encodern für Genauigkeit und einfache Kalibrierung. Leichte Arme mit Harmonic Drives gewährleisten maximale Beschleunigung – sie handhaben bis zu 5 kg mit Reichweitenoptionen von 650 oder 855 mm.

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Viper 650

Maximale Reichweite

653 mm

Maximale Nutzlast

5 kg

Wiederholgenauigkeit

±0,02 mm

Anzahl der Achsen

6

Konnektivität

EtherCAT® zu NJ501-R oder Ethernet

Programmierumgebung

ACE / Sysmac Studio

Viper 850

Maximale Reichweite

653 mm

Maximale Nutzlast

5 kg

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

Anzahl der Achsen

6

Konnektivität

EtherCAT® zu NJ501-R oder Ethernet

Programmierumgebung

ACE / Sysmac Studio

MERKMALE
Viper – Leistung, der Sie vertrauen können, Präzision, die überzeugt  

High Payload & Precision
01
Hohe Nutzlast & Genauigkeit

Handhabt bis zu 5 kg mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm (650) oder ±0,03 mm (850) für präzise Montage-, Pick-and-Place- und Inspektionsaufgaben.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Hohe Geschwindigkeit & Steuerung

Gelenkgeschwindigkeiten von bis zu 600 °/s und eine fortschrittliche Bewegungssteuerung gewährleisten schnelle Zyklen – maximieren die Produktivität in Umgebungen mit hohem Durchsatz.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Flexible Reichweite & Montage

Bietet Reichweitenkonfigurationen von 653 mm oder 855 mm mit Tisch-, Boden- oder Überkopfmontage für jeden Arbeitsbereich.

moving orb
Diagnostics & Accuracy
04
Nahtlose Integration

Unterstützt EtherCAT für Omron NJ501-R oder ePLC für SPSen, mit IEC 61131-3 oder eV+ Skripting-Optionen.

moving orb
Smart Monitoring
05
Intelligente Überwachung

Echtzeit-Diagnosen ermöglichen eine schnelle Fehlerbehebung und hochauflösende Encoder gewährleisten Präzision.

moving orb
Environmental Adaptability
06
Umweltflexibilität

Erhältlich in Standard-, Reinraum- und IP54/IP65-zertifizierten Modellen für verschiedene Umgebungen.

moving orb
background graphic
background graphic

SOFTWARE
Steigern Sie Ihre Produktion mit ACE 

Optimieren Sie Produktionslinien mit der ACE-Software von OMRON. Vereinfachen Sie die Integration, steigern Sie die Präzision und optimieren Sie Arbeitsabläufe, um Zeit zu sparen und Kosten zu senken. Mit ACE bieten Ihre Viper-Roboter unübertroffene Agilität und Effizienz, um Ihre Produktionsziele zu erreichen.

ACE entdecken

FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie Vetipak hochpräzise, flexible FMCG-Verpackungen mit OMRON Robotik skaliert hat 

Viper_Packaging_OMRON-Robotics

LÖSUNG
Vereinheitlichte Steuerung für überragende Leistung 

Sparen Sie Zeit, reduzieren Sie Ausfallzeiten und passen Sie sich an wechselnde Anforderungen an mit dem Robotics Integrated Controller. Synchronisieren Sie Ihre Viper-Roboter und Automatisierungssysteme für schnellere, effizientere Abläufe – alles auf einer leistungsstarken Plattform.

Die Lösung entdecken

Video
ansehen

Automatisieren Sie Ihre Produktionslinie 

Maximieren Sie die Produktivität mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron. Programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Sicherheitsvorrichtungen und Bildverarbeitungssysteme einfach auf einer Plattform. Die integrierte Simulation vereinfacht die Bereitstellung und Fehlerbehebung für reibungslose Abläufe.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Bewegung

Servos minimieren Ausfallzeiten und Wartung, während Industrie-PCs eine präzise, zuverlässige Prozesssteuerung für die Automatisierung gewährleisten.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotik

Programmieren und integrieren Sie Roboter mit dem Robotics Integrated Controller – vereinheitlichen Sie Automatisierung und Bewegungssteuerung für Spitzenleistung.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Vereinheitlichen Sie Robotik und Automatisierung mit dem Robotics Integrated Controller für flexible Skalierung und präzise Steuerung.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

OMRONs IPC Anwendungs-Controller unterstützt 8 Kameras für schnelle, präzise Bildverarbeitung.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssensoren gewährleisten die Mensch-Maschine-Kollaboration, während Remote I/O Ausfallzeiten und Kosten durch zuverlässige Echtzeit-Leistung reduziert.

Beginnen Sie noch heute mit der Optimierung Ihrer Abläufe 

Haben Sie Fragen? Lassen Sie uns chatten.

Viper_Processing_Application

SERVICE
Globaler Robotik-Service und -Support 

OMRON Robotik bietet globale Sicherheits-, Schulungs- und Supportleistungen, um die Roboterverfügbarkeit zu maximieren, die Effizienz zu verbessern und Spitzenleistung zu gewährleisten.

Mehr erfahren

50-50
background graphic

RESSOURCEN
Ihr Robotik-Ressourcen-Hub 

Greifen Sie auf technische Dokumentation, Anleitungen, Ressourcen und Updates zu, um die Leistung Ihrer Viper vollständig zu optimieren.

Ressourcen entdecken