OMRON Robotics Integrated Controller for the i4L SCARA Robot Robotics Integrated Controller
Schweben
INDUSTRIELL

Integrierte Robotersteuerung 

Synchronisieren Sie Roboter und Automatisierungstechnik mit dem Robotics Integrated Controller von OMRON – beschleunigen Sie die Produktion, verbessern Sie die Genauigkeit und verkürzen Sie die Markteinführungszeit mit einer präzisen Echtzeitsteuerung für zuverlässige Leistung.

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Integrierte Robotersteuerung

Max. Roboter pro Steuerung

bis zu 8

Max. unterstützte Achsen

Bis zu 64

Normen für die Programmierung

IEC 61131-3, V+ Verschriftlichung

Integrierte Anschlüsse

EtherCAT, Ethernet/IP, USB

Programmkapazität

20 MB

Unterstützte Software

Sysmac Studio

MERKMALE
Robotics Integrated Controller – Systeme verbinden, Effizienz maximieren 

High Payload Capacity (1)
01
Einheitliche Systemsteuerung

Verwalten Sie Roboter, Peripheriegeräte und Sicherheitssysteme von einer einzigen Steuerung aus – rationalisieren Sie die Abläufe und beseitigen Sie die Komplexität für mehr Effizienz.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Synchronisierung in Echtzeit

Synchronisieren Sie Roboter und alle angeschlossenen Geräte sofort, um eine schnellere und genauere Produktion und eine gleichbleibend hohe Qualität zu erzielen.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Schnelleres Time-to-Market

Beschleunigen Sie die Projektentwicklung mit Simulationstools, Offline-Programmierung und schneller Inbetriebnahme – damit Ihre Automatisierungslösungen sofort einsatzbereit sind.

moving orb
Static-Safe
04
Flexibel und skalierbar

Dank der integrierten Multi-Roboter- und Multi-Achsen-Unterstützung können Sie Ihre Systeme problemlos umprogrammieren, modifizieren oder skalieren, um sie an veränderte Anforderungen anzupassen.

moving orb
Smart Maintenance
05
Vereinfachte Wartung

Reduzieren Sie Ausfallzeiten und Fehlerbehebungen mit zentraler Diagnose, Systemaktualisierungen und intuitiver Programmierung – alles über eine einheitliche Plattform.

moving orb
Environmental Compatibility
06
Geringere Betriebskosten

Konsolidieren Sie die Kosten für Hardware und Verkabelung und steigern Sie gleichzeitig die Produktivität und den ROI durch integrierte Echtzeitsteuerung.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Schnellere Dichtungen, höhere Produktivität: Sehen Sie, wie Trelleborg Livorno mit OMRON Robotics 80 schnellere Zykluszeiten und 20 höheren Ausstoß erreichte 

Trelleborg_Viper_OMRON_Solutions
background graphic

SOFTWARE
Intelligentere Produktion beginnt mit ACE 

Die OMRON ACE Software erleichtert das Design, die Bereitstellung und die Verwaltung von Produktionslinien – sie vereinfacht die Roboter- und Geräteintegration mit intuitiven Assistenten und fortschrittlichen Bildverarbeitungstools für präzise Inspektion und Steuerung. Erzielen Sie größere Agilität, Präzision und Effizienz durch schnellere Einrichtungszeiten.

ACE entdecken

Automatisieren Sie Ihre Anwendungen 

Optimieren Sie Ihre Produktivität mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron. Einfache Programmierung und Synchronisierung von Robotern, Sicherheitseinrichtungen und Bildverarbeitungssystemen auf einer Plattform. Die integrierte Simulation vereinfacht die Bereitstellung und Fehlerbehebung für einen nahtlosen Betrieb.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Bewegung

Servos optimieren Ihre automatisierte Linie, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung, während Industrie-PCs eine präzise Prozesssteuerung gewährleisten.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotik

Programmieren Sie Industrieroboter einfach mit Sysmac Studio. SmartController EX gewährleistet eine nahtlose Integration und hohe Leistung.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungseinheiten maximieren die Produktivität und sparen Platz, während speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) die volle Kontrolle über Ihre Prozesse bieten.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

OMRON Kameras und Bildsensoren ermöglichen Ihren automatisierten Systemen eine nahtlose Interaktion mit ihrer physischen Umgebung und gewährleisten präzise Leistung.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssensoren verbessern die Mensch-Maschine-Interaktion, und Remote I/O minimiert Kosten und Ausfallzeiten für zuverlässige Netzwerke.

Beginnen Sie noch heute mit der Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe 

Haben Sie Fragen? Lassen Sie uns chatten.

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

RESSOURCEN
Ihre zentrale Anlaufstelle für Ressourcen zum Thema Robotik 

Hier finden Sie technische Dokumentationen, Anleitungen, Handbücher und hilfreiche Tipps zur Optimierung Ihrer Roboter. Holen Sie sich das Wissen, das Sie für Spitzenleistung und reibungslose Automatisierung benötigen.

Ressourcen entdecken

SERVICE
Globaler Robotik-Service und -Support 

OMRON Robotics bietet weltweit Sicherheits-, Schulungs- und Supportdienste an, um die Betriebszeit zu maximieren, die Effizienz zu verbessern und die Spitzenleistung der Roboter zu gewährleisten.

Mehr erfahren

50-50