eCobra
Erzielen Sie hochpräzise Montage, Materialhandhabung und Bearbeitung mit dem eCobra SCARA-Roboter. Er ist mit einer Reichweite von 600 mm und 800 mm sowie einer Nutzlast von bis zu 5,5 kg erhältlich und bietet dank seines eingebauten Verstärkers und Controllers eine außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit und einfache Installation. Wählen Sie die Überkopfmontage für Platzersparnis, IP65 für Waschbereiche oder Reinraummodelle für Elektronik- und Pharmaanwendungen.
eCobra 600
|
Maximale Reichweite |
600 mm |
|
Maximale Nutzlast |
5,5 kg |
|
Zykluszeiten (bei 2 kg) |
0.39-0.66 s |
|
Anzahl der Achsen |
4 |
|
Konnektivität |
EtherCAT® oder Ethernet |
|
Programmierung |
Sysmac Studio und ACE |
eCobra 800
|
Maximale Reichweite |
800 mm |
|
Maximale Nutzlast |
5,5 kg |
|
Zykluszeiten (bei 2 kg) |
0,44-0,73 s |
|
Anzahl der Achsen |
4 |
|
Konnektivität |
EtherCAT® oder Ethernet |
|
Programmierung |
Sysmac Studio und ACE |
Galerie
ANWENDUNGEN
Entwickelt, um Ihre Fertigungsherausforderungen zu lösen
Entdecken Sie, wie OMRON Robotics mit den eCobra SCARA-Robotern maßgeschneiderte Lösungen zur Bewältigung komplexer Fertigungsherausforderungen, zur Verbesserung der Präzision und zur Steigerung der Produktivität in industriellen Betrieben liefert.
Alle Anwendungen ansehen
SOFTWARE
Intelligentere Produktion beginnt mit ACE
Optimieren Sie eCobra SCARA Roboter mit der ACE Software von OMRON – ermöglichen Sie schnelle Bereitstellung, präzise Bewegungssteuerung und nahtlose Integration mit bestehender Ausrüstung. Erzielen Sie Hochgeschwindigkeits- und präzise Montage und Materialhandhabung für effiziente, marktreife Produktionslinien.
ACE entdecken
ROBOTIK-CONTROLLER
Einheitliche Steuerung für optimierte Leistung
Synchronisieren Sie Industrieroboter und Automatisierung mit dem integrierten Robotik-Controller für schnellere Abläufe, reduzierte Ausfallzeiten und erhöhte Flexibilität. Optimieren Sie Arbeitsabläufe und steigern Sie die Produktivität – alles von einer Plattform aus.
Lösung entdecken
ansehen
ZUFÜHRLÖSUNGEN
Halten Sie Ihre Produktion mit präziser Zuführung in Gang
Verbessern Sie Pick-and-Place, Verpackung und Montage durch konsistente Teilezuführung. 3-Achsen-Vibrationstechnologie eliminiert Staus, während ein modulares Design und die ACE Software eine schnelle Einrichtung und einfache Integration gewährleisten.
Broschüre ansehen
iPF-240
Perfekt für kleine Teile (5-40 mm) wie Unterlegscheiben, Elektronik und Schrauben, mit präziser Handhabung auf engem Raum.
iPF-380
Entwickelt für mittelgroße Teile (15-60 mm), wie z. B. Verbindungselemente und Gelenke, um eine reibungslose Ausrichtung und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
iPF-530
Ideal für große Teile (30-150 mm) wie Lager und Gehäuse, mit langlebigen, rutschfesten Oberflächen für Zuverlässigkeit.
Automatisierung aus einer Hand
Entdecken Sie OMRONs komplette Automatisierungslösungen mit perfekt abgestimmter Bildverarbeitung, Sicherheitstechnik, Steuerung und Robotik – für vernetzte Fertigungszellen, durchgängigen Materialfluss und eine vereinfachte Inbetriebnahme, Erweiterung und Bedienung.
Bewegung
Servos reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten, während Industrie-PCs eine präzise und zuverlässige Prozesssteuerung für die Automatisierung gewährleisten.
Robotik
Programmieren Sie Industrieroboter einfach mit Sysmac Studio. SmartController EX gewährleistet eine nahtlose Integration und hohe Leistung.
Steuerung
Kompakte Steuereinheiten sparen Platz und steigern die Produktivität. PLCs bieten eine vollständige Prozesssteuerung für effiziente Automatisierungssysteme.
Bildverarbeitung
Kameras und Sensoren von OMRON ermöglichen es Robotern, nahtlos mit ihrer Umgebung zu interagieren – und sorgen so für Präzision und Genauigkeit.
Sicherheitstechnik
Sicherheitssensoren gewährleisten die Harmonie zwischen Mensch und Maschine, während Remote I/O Kosten und Ausfallzeiten durch zuverlässige Netzwerkleistung reduziert.
Transformieren Sie noch heute Ihre Produktion für bessere Ergebnisse
Sie haben Fragen? Wir helfen gern!
RESSOURCEN
Robotik-Expertise auf Knopfdruck
In unserem Ressourcenzentrum finden Sie technische Dokumentation, hilfreiche Ressourcen und fachkundige Unterstützung, um die Leistung Ihres eCobra zu optimieren.
Zum Portal
SERVICE
Weltweiter Service- und Support
OMRON Robotics bietet weltweite Support-, Sicherheits- und Schulungsdienste an, um die Betriebszeit der Roboter zu maximieren, die Effizienz zu steigern und eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Mehr erfahren
Weitere Einblicke
Alle Einblicke