eCobra-Omron-360-0000_Transparent
Zum Laden anklicken
INDUSTRIELL

eCobra 

Erzielen Sie hochpräzise Montage, Materialhandhabung und Bearbeitung mit dem eCobra SCARA-Roboter. Mit 600 mm und 800 mm Reichweite und einer Traglast von bis zu 5,5 kg bietet der eCobra eine außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit und einfache Installation dank seines integrierten Verstärkers und Controllers. Zu den Optionen gehören die Deckenmontage zur Platzersparnis, IP65 für Nassbereiche und Reinraummodelle für den Einsatz in der Elektronik- oder Pharmaindustrie.

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

eCobra 600

Maximale Reichweite

600 mm

Maximale Traglast

5,5 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

0.39-0.66 s

Anzahl der Achsen

4

Konnektivität

EtherCAT® oder Ethernet

Programmiermethode

Sysmac Studio und ACE

eCobra 800

Maximale Reichweite

800 mm

Maximale Traglast

5,5 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

0,44-0,73 s

Anzahl der Achsen

4

Konnektivität

EtherCAT® oder Ethernet

Programmiermethode

Sysmac Studio und ACE

MERKMALE
eCobra-Präzision und Geschwindigkeit für industrielle Spitzenleistungen 

High Payload & Precision
01
Hohe Nutzlast & Präzision

Hält bis zu 5,5 kg mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,017 mm (XY), ±0,003 mm (Z) und ±0,019° (Theta) – ideal für Präzisionsmontage und Materialhandling.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Schnelle Zyklen und Kontrolle

Liefert Burst-Zyklen von nur 0,44 s und anhaltende Zyklen von 0,54 s (2 kg Nutzlast) mit EtherCAT- oder Ethernet-Optionen für Echtzeitsteuerung.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Flexible Reichweite & Montage

600 mm und 800 mm Reichweite mit den Optionen Tisch-, Boden- oder Überkopfmontage.

moving orb
Advanced Connectivity
04
Erweiterte Konnektivität

Unterstützt EtherCAT- und Ethernet-Modelle mit ACE-, PackXpert- und ePLC-Programmierung.

moving orb
Diagnostics & Accuracy
05
Diagnostik und Genauigkeit

Integrierte E/A und Magnetausgänge mit integrierter Diagnose für eine einfache Fehlersuche.

moving orb
Environmental Options
06
Umweltbezogene Optionen

Erhältlich in IP20-, IP65- und Reinraumklasse 10-Konfigurationen.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie der eCobra SCARA Roboter von OMRON es senova ermöglichte, 45 COVID-19-Tests pro Minute in der Produktion zu erreichen 

eCobra_Senova-Robotics-Covid-19-Production
background graphic

SOFTWARE
Intelligentere Produktion beginnt mit ACE 

Optimieren Sie eCobra SCARA Roboter mit der ACE Software von OMRON – ermöglichen Sie schnelle Bereitstellung, präzise Bewegungssteuerung und nahtlose Integration mit bestehender Ausrüstung. Erzielen Sie Hochgeschwindigkeits- und präzise Montage und Materialhandhabung für effiziente, marktreife Produktionslinien.

ACE entdecken

ROBOTIK-CONTROLLER
Einheitliche Steuerung für optimierte Leistung 

Synchronisieren Sie Industrieroboter und Automatisierung mit dem integrierten Robotik-Controller für schnellere Abläufe, reduzierte Ausfallzeiten und erhöhte Flexibilität. Optimieren Sie Arbeitsabläufe und steigern Sie die Produktivität – alles von einer Plattform aus.

Lösung entdecken

Video
ansehen

Automatisieren Sie Ihre Produktion 

Maximieren Sie die Produktivität mit den industriellen Automatisierungslösungen von OMRON – programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Sicherheitsvorrichtungen und Vision-Systeme auf einer einheitlichen Plattform. Integrierte Simulation optimiert die Bereitstellung und Fehlerbehebung für nahtlose Abläufe.

Besuchen Sie OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Antrag

Servos reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsaufwand, während Industrie-PCs eine präzise, zuverlässige Prozesssteuerung für die Automatisierung gewährleisten.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotik

Programmieren Sie Industrieroboter einfach mit Sysmac Studio. SmartController EX gewährleistet eine nahtlose Integration und hohe Leistung.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Kontrolle

Kompakte Steuerungseinheiten sparen Platz und steigern die Produktivität. SPSen bieten eine vollständige Prozesssteuerung für effiziente Automatisierungssysteme.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Kameras und Sensoren von OMRON ermöglichen es Robotern, nahtlos mit ihrer Umgebung zu interagieren – und sorgen so für Präzision und Genauigkeit.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssensoren gewährleisten die Mensch-Maschine-Harmonie, während Remote I/O Kosten und Ausfallzeiten durch zuverlässige Netzwerkleistung reduziert.

background graphic

RESSOURCEN
Ihre eCobra-Ressourcendrehscheibe 

In unserem Ressourcenzentrum finden Sie technische Dokumentation, hilfreiche Ressourcen und fachkundige Unterstützung, um die Leistung Ihres eCobra zu optimieren.

Siehe eCobra-Ressourcen

SERVICE
Weltweites Service- und Supportnetz 

OMRON Robotics bietet weltweite Support-, Sicherheits- und Schulungsdienste an, um die Betriebszeit der Roboter zu maximieren, die Effizienz zu steigern und eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Mehr erfahren

50-50