i4L-Omron-360-0000_Transparent
Zum Laden anklicken
INDUSTRIELL

i4L 

Maximale Präzision und Geschwindigkeit für Montage, Pick-and-Place und Verpackung – mit dem i4L SCARA-Roboter. Der i4L ist für schnelle Taktzeiten und flexible Installation ausgelegt, bewältigt Lasten bis 5 kg und ist mit Reichweiten von 350, 450 oder 550 mm erhältlich. Der kompakte Controller fügt sich nahtlos in OMRONs ACE- oder Sysmac-Plattform ein und vernetzt Roboter, Steuerung, Bildverarbeitung und Zuführtechnik zu einer durchgängigen, effizienten Automatisierungslösung.

HAUPTMERKMALE

i4-350L

Maximale Reichweite

350 mm

Maximale Traglast

5 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

0,45-0,57 s

Anzahl der Achsen

4

Konnektivität

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Programmierung

Sysmac Studio und ACE

i4-450L

Maximale Reichweite

450 mm

Maximale Traglast

5 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

0,42-0,57 s

Anzahl der Achsen

4

Konnektivität

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Programmierung

Sysmac Studio und ACE

i4-550L

Maximale Reichweite

550 mm

Maximale Traglast

5 kg

Zykluszeiten (bei 2 kg)

0,38-0,54 s

Anzahl der Achsen

4

Konnektivität

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Programmierung

Sysmac Studio und ACE

MERKMALE
Kraft, Geschwindigkeit, unerreichte Effizienz – das ist der i4L Vorteil 

High Payload Capacity (1)
01
Hohe Nutzlastkapazität

Bewältigt Nutzlasten bis zu 5 kg und wird von robusten Servos für leichte Aufgaben wie Montage und Materialhandhabung angetrieben.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Schnelle Zykluszeiten

Erreichen Sie Zykluszeiten von nur 0,42 Sekunden (Blended Burst) mit einer außergewöhnlichen Wiederholgenauigkeit von ±0,01 mm, was den Durchsatz erhöht.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Flexible Reichweite & Montage

Erhältlich in Reichweitenoptionen von 350, 450 und 550 mm mit flexibler Tisch- und Wandmontage für eine nahtlose Integration.

moving orb
Smart Maintenance
04
Intelligente Wartung

Interaktive Alarme und eine RGB-Kuppelleuchte bieten Echtzeit-Statusaktualisierungen und vorausschauende Wartungswarnungen zur Maximierung der Betriebszeit.

moving orb
Environmental Compatibility
05
Umweltverträglichkeit

IP20-zertifiziert mit einem breiten Temperaturbereich von 5–40 °C, ausgelegt für saubere und kontrollierte Umgebungen.

moving orb
Static-Safe
06
Statisch sicher

Zertifiziert für statisch empfindliche Anwendungen, gewährleistet es einen sicheren Betrieb in der Elektronikfertigung und ähnlichen Umgebungen.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie i4L-SCARA-Roboter den Arbeitsaufwand bei der Handschuhverpackung um 90% senkten und die Flexibilität steigerten. 

Glove packaging automation with OMRON Robotics at AFA Group
background graphic

SOFTWARE
Intelligentere industrielle Produktion beginnt mit ACE 

Steigern Sie Präzision und Effizienz – automatisieren Sie Ihre Prozesse smarter mit der intuitiven ACE-Software von OMRON. Entfalten Sie das volle Potenzial Ihrer i4L SCARA-Roboter, Bildverarbeitung und Zuführsysteme – für maximale Effizienz und Ihren Wettbewerbsvorteil.

ACE entdecken

ROBOTIK-CONTROLLER
Integrierte Steuerung für optimierte Leistung 

Erzielen Sie schnellere Abläufe, reduzierte Ausfallzeiten und größere Flexibilität mit dem leistungsstarken integrierten Roboter-Controller. Optimieren Sie Arbeitsabläufe und steigern Sie die Produktivität, indem Sie die i4L-Robotik und -Automatisierung auf einer Plattform vereinen.

Lösung entdecken

Video
ansehen

Komplette Automatisierung aus einer Hand 

Maximieren Sie die Effizienz mit OMRONs Sysmac Studio. Programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Bildverarbeitung, Bewegung und Sicherheitsgeräte einfach auf einer Plattform. Die integrierte Simulation beschleunigt die Bereitstellung und vereinfacht die Fehlerbehebung, wodurch Sie Ihre gesamte Produktionslinie optimieren können.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Bewegung

Servos optimieren Ihre automatisierte Linie, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung, während Industrie-PCs eine präzise Prozesssteuerung gewährleisten.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotik

Programmieren Sie Industrieroboter einfach mit Sysmac Studio. SmartController EX gewährleistet eine nahtlose Integration und hohe Leistung.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungseinheiten maximieren die Produktivität und sparen Platz, während speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) die volle Kontrolle über Ihre Prozesse bieten.

Automation_Diagram_Safety
04
Bildverarbeitung

OMRON Kameras und Bildsensoren ermöglichen Ihren automatisierten Systemen eine nahtlose Interaktion mit ihrer physischen Umgebung und gewährleisten präzise Leistung.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren verbessern die Mensch-Maschine-Interaktion, und Remote I/O minimiert Kosten und Ausfallzeiten für zuverlässige Netzwerke.

Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute 

Haben Sie Fragen? Wir helfen gern!

Packaging Application_SCARA_Robot
background graphic

RESSOURCEN
i4L Dokumentation und Ressourcen-Zentrum 

Greifen Sie in unserem Support-Bereich auf umfassende Ressourcen und technische Dokumentation zu, um die Leistung Ihres i4L Roboters zu maximieren.

i4L Ressourcen ansehen

SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk 

OMRON Robotik bietet globale Schulungs-, Sicherheits- und Support-Dienstleistungen, um maximale Roboter-Betriebszeit, höchste Effizienz und optimale Leistung zu gewährleisten.

TMflow erkunden

50-50