HD-1500
Der mobile Roboter HD-1500 automatisiert anspruchsvolle Produktionsaufgaben wie den Transport von palettengroßen Lasten, Motorblöcken und schweren Geräten und steigert so die Produktivität, Sicherheit und Effizienz in industriellen Umgebungen.
HD-1500
|
Maximale Nutzlast |
1500 kg |
|
Maximale Geschwindigkeit |
1800 mm/s |
|
Dauer der Laufzeit |
12,5 h (ohne Nutzlast), 9 h (volle Nutzlast) |
|
Ladezeit (volle Ladung) |
24 min (20% bis 80% Ladung) |
|
Maximale Steigung |
5° / 8,75% Steigung |
|
Schnittstelle kontrollieren |
Galerie
SOFTWARE
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Flotte
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer AMRs mit FLOW Core aus – straffe Auftragseinrichtung, Routenplanung und Echtzeitüberwachung für bis zu 100 Roboter. Nutzen Sie intelligente Aufgabenzuweisung, dynamische Verkehrssteuerung und adaptive Navigation, um die Produktivität zu maximieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Mehr erfahren
ANWENDUNGEN
Maßgeschneiderte Lösungen für den autonomen Verkehr
Von der Beförderung von Schüttgut und großen Bauteilen bis hin zur Automatisierung von Regaltransfers – OMRON Robotics löst kritische logistische Herausforderungen mit maßgeschneiderten Lösungen, die die Sicherheit und Effizienz für einen zuverlässigen durchgängigen Materialfluss verbessern.
Alle Anwendungen anzeigen
MANIPULATORLÖSUNG
Gemeinschaftsproduktion beginnt mit MoMa
Verändern Sie Ihre Arbeitsabläufe mit dem Mobilen Manipulator. Kombinieren Sie kollaborative und mobile Robotik, um Transport- und Kommissionieraufgaben zu automatisieren und so die Flexibilität, Produktivität und Präzision der Arbeitsabläufe zu steigern.
Erfahren Sie mehr über das MoMa
ansehen
Automatisieren Sie Ihre Produktionslinie
Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron. Nahtlose Programmierung und Synchronisierung von Robotern, Sicherheits- und Bildverarbeitungssystemen auf einer Plattform. Die integrierte Simulation gewährleistet eine einfache Bereitstellung und einen effizienten Betrieb.
Antrag
Servos sorgen für eine effiziente Bewegung der Linie und reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten für einen reibungsloseren, zuverlässigeren Betrieb.
Robotik
Industrieroboter, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und lassen sich leicht und präzise an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen.
Kontrolle
Steuereinheiten integrieren Ihre Produktionslinie, maximieren die Produktivität und sparen gleichzeitig Platz durch integrierte Systeme.
Vision
Kameras und Sensoren passen sich an Ihre Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.
Sicherheit
Sicherheitssensoren sorgen für eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, reduzieren Risiken und erhöhen die Sicherheit am Arbeitsplatz.
Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute
Haben Sie Fragen? Lassen Sie uns reden.
RESSOURCEN
Ihr HD-1500 Ressourcenknotenpunkt
Bleiben Sie mit den neuesten FLOW Core-Updates und der HD-1500-Dokumentation auf dem Laufenden, um Logistikabläufe zu optimieren und die Effizienz Ihrer Flotte zu steigern.
Updates erhalten
SERVICE
Globales Service- und Supportnetz
OMRON Robotics bietet ein weltweites Netzwerk und fachkundige Unterstützung, damit Ihr HD-1500 effizient arbeitet und eine maximale Betriebszeit gewährleistet ist.
Mehr erfahren