AUTONOMER MOBILER ROBOTER

LD-Serie

Automatisieren Sie den Transport mit intelligenter Navigation, Hinderniserkennung und schneller Inbetriebnahme.

Lineside_Delivery_LD-6090_OMRON_Robotics

Modelle 

LD-6090-Omron-web_optimized
01
LD-60

Bringen Sie autonomen Transport in leichtere Arbeitsabläufe und räumlich begrenzte Betriebe. Der LD-60 kombiniert eine kompakte Bauweise, hohe Fahrgeschwindigkeiten und präzise Navigation, um bis zu 60 kg effizient durch stark frequentierte Anlagen zu bewegen – und trägt so zur Optimierung routinemäßiger Transportaufgaben bei. Optional ist eine ESD-Version für statisch empfindliche Produkte erhältlich.

Maximale Nutzlast

60 kg

Maximale Geschwindigkeit

1,8 m/s

Betriebszeit

15 h (ohne Nutzlast), 12 h (volle Nutzlast)

Produktdetails anzeigen

LD-6090-Omron-web_optimized
02
LD-90

Erweitern Sie Kapazität und Flexibilität in Materialtransport-Workflows auf der gesamten Produktionsfläche. Der LD-90 bewältigt Nutzlasten bis 90 kg mit präziser Navigation und automatischer Ladestation, während die Unterstützung für kundenspezifische Aufsätze das Anwendungsspektrum erweitert – zusätzlich ist eine optionale ESD-Version für Elektronik und andere statisch empfindliche Umgebungen verfügbar.

Maximale Nutzlast

90 kg

Maximale Geschwindigkeit

1350 mm/s

Betriebszeit

15 h (ohne Nutzlast), 12 h (volle Nutzlast)

Produktdetails anzeigen

LD-250-Omron_Web_Optimized
03
LD-250

Bewältigen Sie schwerere Transportaufgaben mit einem mobilen Roboter, der für größere Nutzlasten und anspruchsvollere Einsätze konzipiert ist. Der LD-250 bewegt Lasten bis 250 kg mit intelligenter Routenplanung und Kollisionsvermeidung und trägt so zur Aufrechterhaltung des Materialflusses in stark frequentierten Umgebungen bei – eine optionale ESD-Konfiguration unterstützt die Elektronikfertigung und andere statisch kontrollierte Anwendungen.

Maximale Nutzlast

250 kg

Maximale Geschwindigkeit

1,2 m/s

Betriebszeit

13 h (ohne Nutzlast), 10 h (volle Nutzlast)

Produktdetails anzeigen

Vergleichen Sie unsere AMRs 

Produkt

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

15 h (ohne Nutzlast) 12 h (volle Nutzlast)

2 h 10 min (20 % bis 80 % Ladung)

≤ 60 kg: 4,8° (8,3 %) > 60 kg: Nur ebener Boden

240°-Sichtfeld Vorderer Sicherheitsscanlaser Not-Aus-Schalter Erweiterte Hinderniserkennung Hintere Sonarerfassung Vordere Stoßfängersensoren Akustische und visuelle Anzeigen

IP20

ISO 5 / Klasse 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (mit Ausnahmen) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batterie: cRUus Ladestation: cULus

Ja

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Explore

250 kg

1,2 m/s

13 h (ohne Nutzlast) 10 h (volle Nutzlast)

2 h 10 min (20 % bis 80 % Ladung)

1,7° / 3% Steigung

240°-Sichtfeld Vorderer Sicherheitsscanlaser Niedriger vorderer Laser Erweiterte Hinderniserkennung Optionale Laserscanner Not-Aus-Schalter (3 insgesamt) Hintere TOF-Erfassung Akustische und visuelle Anzeigen

IP20

ISO 5 / Klasse 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (mit Ausnahmen) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batterie: cRUus Ladestation: cULus

Ja

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

10 h (ohne Nutzlast) 8 h (volle Nutzlast)

19,6 min

5° / 8,75% Steigung

360°-Sicherheitsabdeckung Zwei Sicherheitslaserscanner Laser zur Erkennung niedriger Hindernisse Erweiterte Hinderniserkennung Not-Aus-Schalter (5 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Optionale vertikale Laserscanner

IP22 IP10 für Ladestationen

ISO 4 / Klasse 10

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus Batterie: cTUVus, CE Netzteilbox: cTUVus Docking-Ziel: cTUVus

Nein

MobilePlanner

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

1500 kg

1,8 m/s

12,5 h (ohne Nutzlast) 9 h (volle Nutzlast)

24 min

5° / 8,75% Steigung

360°-Sicherheitsabdeckung Zwei Sicherheitslaserscanner Laser zur Erkennung niedriger Hindernisse Erweiterte Hinderniserkennung Sicherheitslaserscanner-Zonensätze Not-Aus-Schalter (5 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Zweikanaliger Not-Aus Zweikanalige Sicherheitsausgänge Zweikanalige Schutzstoppschnittstelle Optionale vertikale Laserscanner

IP20

ISO 5 / Klasse 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus Batterie: cURus, CE Netzteilbox: cTUVus Docking-Ziel: cTUVus

Nein

MobilePlanner

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

450 kg

1,2 m/s (vorwärts/seitlich) 0,3 m/s (rückwärts)

11 h (ohne Nutzlast) 7 h (volle Nutzlast)

25 min

Nur ebene Flächen

360°-Sicherheitsabdeckung 2 vordere Sicherheitsscanner 29 Sicherheitsscanner-Zonensätze Erweiterte Hinderniserkennung Not-Aus-Schalter (2 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Hinterer Stoßfängerstopp Sicherheitsannäherungslicht

IP20

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (ausgenommen Klausel 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

Batterie: CE Stationäre Elektronik und stationäre Spule: CE

Nein

MobilePlanner

Maximale Nutzlast

Maximale Geschwindigkeit

Betriebszeit

Ladezeit

Maximale Steigung

Sicherheitsfunktionen

Schutzart (IP)

Reinraumklasse

Konformität

Zertifizierungen und Kennzeichnungen

ESD-Option

Steuerung

Produkt

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

Table_LD-259

LD-250

Explore

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

Maximale Nutzlast

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

250 kg

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

1500 kg

450 kg

Maximale Geschwindigkeit

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

1,2 m/s

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

1,8 m/s

1,2 m/s (vorwärts/seitlich) 0,3 m/s (rückwärts)

Betriebszeit

15 h (ohne Nutzlast) 12 h (volle Nutzlast)

13 h (ohne Nutzlast) 10 h (volle Nutzlast)

10 h (ohne Nutzlast) 8 h (volle Nutzlast)

12,5 h (ohne Nutzlast) 9 h (volle Nutzlast)

11 h (ohne Nutzlast) 7 h (volle Nutzlast)

Ladezeit

2 h 10 min (20 % bis 80 % Ladung)

2 h 10 min (20 % bis 80 % Ladung)

19,6 min

24 min

25 min

Maximale Steigung

≤ 60 kg: 4,8° (8,3 %) > 60 kg: Nur ebener Boden

1,7° / 3% Steigung

5° / 8,75% Steigung

5° / 8,75% Steigung

Nur ebene Flächen

Sicherheitsfunktionen

240°-Sichtfeld Vorderer Sicherheitsscanlaser Not-Aus-Schalter Erweiterte Hinderniserkennung Hintere Sonarerfassung Vordere Stoßfängersensoren Akustische und visuelle Anzeigen

240°-Sichtfeld Vorderer Sicherheitsscanlaser Niedriger vorderer Laser Erweiterte Hinderniserkennung Optionale Laserscanner Not-Aus-Schalter (3 insgesamt) Hintere TOF-Erfassung Akustische und visuelle Anzeigen

360°-Sicherheitsabdeckung Zwei Sicherheitslaserscanner Laser zur Erkennung niedriger Hindernisse Erweiterte Hinderniserkennung Not-Aus-Schalter (5 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Optionale vertikale Laserscanner

360°-Sicherheitsabdeckung Zwei Sicherheitslaserscanner Laser zur Erkennung niedriger Hindernisse Erweiterte Hinderniserkennung Sicherheitslaserscanner-Zonensätze Not-Aus-Schalter (5 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Zweikanaliger Not-Aus Zweikanalige Sicherheitsausgänge Zweikanalige Schutzstoppschnittstelle Optionale vertikale Laserscanner

360°-Sicherheitsabdeckung 2 vordere Sicherheitsscanner 29 Sicherheitsscanner-Zonensätze Erweiterte Hinderniserkennung Not-Aus-Schalter (2 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Hinterer Stoßfängerstopp Sicherheitsannäherungslicht

Schutzart (IP)

IP20

IP20

IP22 IP10 für Ladestationen

IP20

IP20

Reinraumklasse

ISO 5 / Klasse 100

ISO 5 / Klasse 100

ISO 4 / Klasse 10

ISO 5 / Klasse 100

Konformität

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (mit Ausnahmen) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (mit Ausnahmen) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (ausgenommen Klausel 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

Zertifizierungen und Kennzeichnungen

AMR: cULus Batterie: cRUus Ladestation: cULus

AMR: cULus Batterie: cRUus Ladestation: cULus

AMR: cTUVus Batterie: cTUVus, CE Netzteilbox: cTUVus Docking-Ziel: cTUVus

AMR: cTUVus Batterie: cURus, CE Netzteilbox: cTUVus Docking-Ziel: cTUVus

Batterie: CE Stationäre Elektronik und stationäre Spule: CE

ESD-Option

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Steuerung

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

Starten Sie noch heute mit der Automatisierung Ihrer Produktion 

Sie haben Fragen? Wir helfen gern!

OMRON LD-90 AMR transporting materials in Teklas automotive facility
background graphic

SOFTWARE
Flotte skalieren, Abläufe vereinfachen 

Optimieren Sie die Aufgabenerstellung, Routenplanung und Flottenkoordination mit FLOW Core. Überwachen Sie den Roboterstatus, verwalten Sie den Verkehrsfluss, weisen Sie Aufträge zu und leiten Sie um blockierte Wege herum – für Flotten von bis zu 100 OMRON AMRs.

Mehr erfahren

Automatisierung aus einer Hand 

Entdecken Sie das vollständige Automatisierungsportfolio von OMRON – Steuerungen, Sicherheitstechnik, Bildverarbeitung und I/O – im Zusammenspiel mit autonomen mobilen Robotern zur Automatisierung des Materialtransports in Ihrer Anlage. Nutzen Sie eine einzige Plattform, um AMRs mit Linien, Aufzügen, Türen und Anlagen zu koordinieren, Missionen über Sensoren oder SPS-Logik auszulösen und den Materialfluss reibungslos aufrechtzuerhalten.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Bewegung

Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungen vernetzen die Produktion end‑to‑end; kompakte, integrierte Systeme sparen Schaltschrankfläche, beschleunigen Zyklen und senken TCO.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.

SERVICE
Weltweiter Service‑ und Support 

Mit einem globalen Netzwerk und engagiertem Support stellt OMRON Robotics sicher, dass Ihre AMR-Flotte Spitzenleistung und maximale Verfügbarkeit liefert.

Mehr erfahren

50-50