Mobile I/O-Box
Rufen Sie jeden autonomen mobilen Roboter von OMRON an festgelegte Orte oder steuern Sie angeschlossene Geräte – etwa Türen und Beleuchtung – per digitaler E/A. Funktioniert eigenständig oder mit dem Fleet Manager für schnelle Integration und Status in Echtzeit.
MOBILE I/O BOX
|
Integration |
MobilePlanner |
|
Eingänge/Ausgänge |
6 digitale Eingänge & Relaisausgänge |
|
Stromversorgung |
12–24 VDC (10,8–28,8) |
|
Anzeige |
128×64 LCD-Bildschirm |
|
Stromverbrauch |
Max. 9 W |
|
Schutz |
Verpolung/Überstrom |
Galerie
ANWENDUNGEN
Maßgeschneiderten Anwendungen, die Ihre Logistik voranbringen
OMRON Robotics verschlankt Logistik und Lager mit Lösungen, die Sicherheit erhöhen, Produktivität steigern und mit Ihren Anforderungen mitwachsen – von Anfang bis Ende.
Alle Anwendungen
SOFTWARE
Entfalten Sie das volle Potenzial Ihrer Flotte
Steigern Sie den Durchsatz mit FLOW Core – der leistungsstarken Softwareplattform für Navigation, Auftragsmanagement und Verkehrssteuerung. Verwalten Sie bis zu 100 OMRON AMRs mit Leichtigkeit und treffen Sie schnellere Entscheidungen dank Echtzeit‑Insights.
Mehr erfahren
VERWANDTE PRODUKTE
Skalieren Sie Ihren Materialfluss mit sicheren, intelligenten AMRs
AMRs beschleunigen Materialtransport, Linienversorgung und Vormontage, arbeiten sicher mit Menschen zusammen und steigern Bestandsgenauigkeit, Kommissionierung und Qualitätsprüfung – für flexible, effiziente End‑to‑End‑Automatisierung.
Broschüre herunterladen
Light-duty LD-60/90
Wendige 60/90‑kg‑AMRs halten enge Bereiche im Fluss, liefern zuverlässig ans Band und sind in kurzer Zeit integriert.
Light-duty LD-250
Der 250‑kg‑AMR transportiert sperrige Güter effizient mit präziser Navigation und hoher Verfügbarkeit für stabile Takte.
Omnilift OL-450S
Flache Spezial‑AMRs für Rollcontainer kombinieren omnidirektionale Mobilität und kabelloses Laden für lange, unterbrechungsarme Einsätze.
Medium-duty MD-650/900
Schwerlast‑AMRs bieten fortgeschrittene Sicherheit und Schnellladung für hohe Nutzlasten bei 24/7‑Betrieb.
Heavy-duty HD-1500
Der 1.500‑kg‑AMR bringt 360°‑Sicherheit, Hindernisvermeidung und Schnellladen zusammen—ideal für maximalen Durchsatz im Schwertransport.
MANIPULATORLÖSUNG
Kollaboration beginnt mit MoMa
Mobile Manipulatoren automatisieren Transport und Pick‑&‑Place in einem Schritt. Mit autonomer Navigation und Roboterarm verschlanken sie Abläufe, reduzieren Fehler und erhöhen die Linieneffizienz.
Mehr erfahren
ansehen
Komplettlösungen für die Automatisierung
Entdecken Sie OMRONs komplettes Automatisierungsportfolio – PLC, Motion, Vision, Safety und Robotik – konsequent aufeinander abgestimmt für schnellere Inbetriebnahme, höheren Durchsatz und reproduzierbare Ergebnisse.
Bewegung
Servoantriebe halten Linien dynamisch und präzise, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung und steigern so OEE und Taktstabilität.
Robotik
Industrie-, mobile und kollaborative Roboter erhöhen die Produktivität, skalieren flexibel vom Handling bis zur Montage und verkürzen die Umrüstzeiten.
Steuerung
Steuerungen vernetzen die Produktion end‑to‑end; kompakte, integrierte Systeme sparen Schaltschrankfläche, beschleunigen Zyklen und senken TCO.
Vision
Vision‑Systeme sichern präzise Erkennung, Rückverfolgbarkeit und Inline‑Qualität, was Ausschuss und Nacharbeit reduziert.
Sicherheit
Sicherheitstechnologie ermöglicht nahtlose Mensch‑Maschine‑Kollaboration, minimiert Risiken ohne Produktivitätseinbußen und erhöht die Uptime in regelkonformen Abläufen.
Beginnen Sie noch heute mit der Optimierung Ihrer Produktion
Mehr erfahren? Wir helfen gern!
RESSOURCEN
Alles, was Ihre Flotte benötigt
Laden Sie aktuelle Software, Handbücher und Best Practices herunter – damit Ihre mobile Flotte dauerhaft auf Spitzenleistung läuft.
Updates erhalten
SERVICE
Globales Service- und Support-Netzwerk
Das globale Support- und Servicenetzwerk von OMRON Robotics sorgt dafür, dass Ihre AMR-Flotte mit maximaler Betriebszeit und zuverlässigem Service ihre beste Leistung erbringt.
Mehr erfahren
Weitere Einblicke
Alle Einblicke
Grupo Antolin transformierte den Betrieb mit 100 % automatisierten Komponententransfers
OL-450S AMR steigert Produktionsleistung um 30% – dank automatisierter Rollbehälter-Logistik
Diva International verdoppelt die Produktion von Feuchttüchern durch AMR-Automatisierung