OL-450S
Automatisieren Sie den Transport von Wagen und Ladungsträgern mit dem OL‑450S – einem flachen, omnidirektionalen AMR für Ihre innerbetriebliche Logistik. Die integrierte Hubplatte fährt selbst unter sehr niedrige Wagen, hebt sie an und bewegt sie zuverlässig – von schweren Rollcontainern über Kommissionierwagen bis hin zu individuellen Ladungsträgern. Mit präziser Navigation und 360° Sicherheitsabdeckung fügt sich der OL‑450S nahtlos in den Werksverkehr ein und bewegt sich im Zusammenspiel mit Mitarbeitenden und anderen Transportmitteln sicher durch die Gänge. Kabelloses Laden und unsere branchenführende Flottensteuerung machen Ihre Materialflüsse schneller, stabiler, planbarer.
OL-450S
|
Maximale Nutzlast |
450 kg |
|
Maximale Geschwindigkeit |
1,2 m/s |
|
Hubbereich |
108 – 308 mm |
|
Betriebszeit |
11 h (ohne Nutzlast), 7 h (volle Nutzlast) |
|
Ladezeit |
25 min (20–80%) |
|
Steuerung |
Galerie
ANWENDUNGEN
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Einsatzbereiche
Ob Kommissionierung, Produktion, Lager oder Versand – der OL‑450S verbindet Ihre Bereiche mit durchgängigen Transporten von Rollcontainern, Trolleys und kundenspezifischen Ladungsträgern. So wird manuelles Schieben durch stabile Materialflüsse ersetzt, Verkehrswege werden entlastet und Engpässe im Tagesgeschäft spürbar reduziert.
Alle Anwendungen ansehen
SOFTWARE
Entfalten Sie das volle Potenzial Ihrer AMRs
Die Flottensteuerung definiert Transportaufträge zentral und weist sie automatisch dem jeweils bestgeeigneten Roboter zu. Verkehrswege, Zonen und Prioritäten werden in Echtzeit abgestimmt – auch bei größeren AMR‑Flotten. So behalten Sie Ihre Wagenströme jederzeit im Blick, nutzen Ihre Roboter optimal aus und richten den Materialfluss konsequent an Ihren Produktions‑ und Logistikzielen aus.
Mehr erfahren
SOFTWAREAKTIVIERUNG
Aktivieren Sie Ihre AMR Software
Aktivieren Sie AMR‑ und Fleet‑Manager‑Lizenzen in wenigen Schritten und bringen Sie Ihre Flotte schnell in den produktiven Einsatz.
Los geht’s
Automatisierung aus einer Hand
Entdecken Sie das komplette Automatisierungsportfolio von OMRON – Steuerungen, Sicherheitstechnik, Bildverarbeitung und I/O – im Zusammenspiel mit dem OL‑450S. Über eine gemeinsame Plattform koordinieren Sie AMRs, Anlagen und Fördertechnik und automatisieren den Materialfluss vom Fördererauslauf bis zum Versand.
Bewegung
Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.
Robotik
Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.
Steuerung
Steuerungen vernetzen die Produktion end‑to‑end; kompakte, integrierte Systeme sparen Schaltschrankfläche, beschleunigen Zyklen und senken TCO.
Bildverarbeitung
Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.
Sicherheitstechnik
Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.
Starten Sie mit der Automatisierung des Wagentransports
Sie haben Fragen? Wir helfen gern!
RESSOURCEN
Alles für Ihre AMRs an einem Ort
Laden Sie Software‑Updates, Dokumentation und Anwendungshinweise an einem Ort. So bleiben Ihre Anwendungen aktuell und der Wagentransport läuft zuverlässig.
Zum Portal
SERVICE
Weltweiter Service und Support
OMRON Robotics bietet ein globales Supportnetzwerk, fundierte Schulungen und professionelle Sicherheitsservices, damit Ihre AMRs mit maximaler Verfügbarkeit und Spitzenleistung laufen.
Mehr erfahren
Weitere Einblicke
Alle Einblicke