MobilePlanner
MobilePlanner ist eine benutzerfreundliche mobile App zur Überwachung und Steuerung Ihrer AMR-Flotte. Verfolgen Sie Roboterstandort, Status, Batteriestand und Auftragslisten in Echtzeit auf einer farbcodierten Karte für ein effizientes Flottenmanagement – jederzeit und überall.
MobilePlanner
|
Flottenüberwachung |
Einzel- & Multi-Roboter-Ansicht |
|
Kartenanzeige |
Farbcodiert, in Echtzeit |
|
Steuerungsfunktionen |
Manuelles Fahren & Andocken |
|
Plattformkompatibilität |
iOS- & Android-Tablets |
|
Alarme & Benachrichtigungen |
Roboterwarnungen in Echtzeit |
|
Benutzerzugriff |
Berechtigungen auf mehreren Ebenen |
Galerie
SOFTWARE
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer AMRs aus
Maximieren Sie die Leistung Ihrer AMR-Flotte mit FLOW Core – Omrons fortschrittlicher Softwareplattform, die Navigation, Auftragsverwaltung und Verkehrssteuerung optimiert. Integriert in MobilePlanner vereinfacht sie den Betrieb und bietet Echtzeit-Transparenz zur Optimierung Ihrer Automatisierung.
Mehr erfahren
ANWENDUNGEN
Maßgeschneiderte Anwendungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
Entdecken Sie, wie OMRON Robotics die Logistik- und Lagerautomatisierung optimiert, indem es Robotiklösungen liefert, die die Sicherheit verbessern, die Produktivität steigern und sich an sich ändernde Anforderungen anpassen, um flexible, effiziente End-to-End-Operationen zu gewährleisten.
Alle Anwendungen ansehen
VERWANDTE PRODUKTE
Transformieren Sie Intralogistik und End-of-Line-Handling mit autonomen mobilen Robotern
Die AMRs von OMRON optimieren den Materialtransport, die linienseitige Lieferung und die Unterstützung bei der Vormontage. Sie sind sicher im Umgang mit Menschen und verbessern die Bestandsführung, die Kommissionierung und die Qualitätsprüfung – und ermöglichen so eine flexible und effiziente End-to-End-Automatisierung.
Broschüre herunterladen
Leichte Ausführung LD-60/90
Agile AMRs mit 60 und 90 kg Nutzlast, konzipiert für die linienseitige Lieferung und den nahtlosen Materialtransport auf engem Lagerraum
Leichte Ausführung LD-250
Robuster AMR mit 250 kg Kapazität, entwickelt für den effizienten Transport sperriger Gegenstände in Fertigungs- und Logistikumgebungen
Omnilift OL-450S
Omnidirektionaler, flacher AMR mit 450 kg Nutzlast, einstellbarer Deckhöhe, 360°-Sicherheitsabdeckung und integrierter Hebeplatte.
Mittelschwere Ausführung MD-650/900
Hochleistungs-AMRs, optimiert für Industrielogistik und Schwertransporte, mit fortschrittlichen Sicherheitssystemen und Schnellladung.
Schwere Ausführung HD-1500
Leistungsstarker AMR mit 1.500 kg Nutzlast, 360°-Sicherheit, Hindernisvermeidung und Schnellladung für schwere industrielle Transporte.
MANIPULATORLÖSUNG
Intelligentere Produktion beginnt mit MoMa
Mobile Manipulatoren automatisieren Transport und Kommissionierung, sparen Zeit und Arbeitskraft. Mit autonomer Navigation und einem Roboterarm optimiert er Arbeitsabläufe, reduziert Fehler und steigert die Produktionseffizienz.
Mehr über MoMa erfahren
ansehen
Automatisieren Sie Ihre Anwendungen
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron. Programmieren und synchronisieren Sie Roboter-, Sicherheits- und Bildverarbeitungssysteme nahtlos auf einer Plattform – mit integrierter Simulation für einfache Bereitstellung und effizienten Betrieb.
Bewegung
Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsaufwand für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.
Robotik
Industrie-, Mobil- und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.
Steuerung
Steuerungseinheiten integrieren Ihre Produktionslinie, maximieren die Produktivität und sparen gleichzeitig Platz durch integrierte Systeme.
Bildverarbeitung
Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, genaue und hochwertige automatisierte Prozesse.
Sicherheit
Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.
Beginnen Sie noch heute mit der Optimierung Ihrer Produktion
Haben Sie Fragen? Lassen Sie uns chatten.
RESSOURCEN
Erhalten Sie die neuesten Software-Updates und Dokumentationen
Laden Sie die neuesten MobilePlanner Software-Updates herunter und greifen Sie auf hilfreiche Dokumentationen zu, um Ihre Flotte zu optimieren und den Betrieb zu rationalisieren.
Dokumentation erhalten
SERVICE
Globales Service- und Support-Netzwerk
Das globale Support- und Servicenetzwerk von OMRON Robotics sorgt dafür, dass Ihre AMR-Flotte mit maximaler Betriebszeit und zuverlässigem Service stets ihre beste Leistung erbringt.
Mehr erfahren
Verwandte Einblicke
Weitere Einblicke erhalten