INDUSTRIAL

Robots paralelos

Logre una recogida y colocación precisas y de alta velocidad con robots paralelos, maximizando el rendimiento y la fiabilidad.

Quattro_robots_OMRON

Modelos 

Omron iX3 -1836 – TRANSPARENT BG
01
iX3

El robot paralelo iX3 destaca en operaciones de pick-and-place de alta velocidad, manipulando cargas útiles de hasta 8 kg con una velocidad de seguimiento de 1,4 m/s y un alcance de 1130 mm. Su capacidad de recogida múltiple y sus vibraciones reducidas garantizan un rendimiento eficiente, estable y rentable.

Diámetro máximo de trabajo

1130 mm

Carga útil máxima

8 kg

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

0,32 s

Ver detalles del producto

Hornet for wall graphic
02
Hornet

El robot Hornet gestiona operaciones de recogida y colocación de alta velocidad con cargas útiles de 8 kg, una velocidad de seguimiento de 1,4 m/s y un alcance de 1130 mm. Su soporte de recogida múltiple y la reducción de las vibraciones garantizan un rendimiento eficiente y óptimo para tareas exigentes.

Diámetro máximo de trabajo

1130 mm

Carga útil máxima

8 kg

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

0,32 s

Ver detalles del producto

Omron iX4 -1740 – TRANSPARENT BG
03
iX4

Con un diseño patentado de 4 brazos, el robot iX4 gestiona cargas útiles de hasta 15 kg con una velocidad y precisión excepcionales. Su rendimiento conforme a la USDA garantiza la fiabilidad y la eficiencia en aplicaciones sanitarias de alta demanda, como el procesamiento de alimentos y el envasado farmacéutico.

Diámetro máximo de trabajo

1300 mm y 1600 mm

Carga útil máxima

15 kg

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

0,30-0,42 s

Ver detalles del producto

Quattro
04
Quattro

Con un diseño patentado de 4 brazos, el robot Quattro gestiona cargas útiles de hasta 15 kg con velocidad, recogida múltiple precisa y un rendimiento conforme a la USDA, lo que garantiza la fiabilidad y la eficiencia en aplicaciones sanitarias de alta demanda.

Diámetro máximo de trabajo

1300 mm y 1600 mm

Carga útil máxima

15 kg

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

0,30-0,42 s

Ver detalles del producto

Comparación 

Producto

1130 mm

8 kg (3 ejes) 3 kg (4 ejes)

0,32-0,42 s

3 ejes 4 ejes

IP20 IP65 IP67

OMRON NJ501-R (a través de EtherCAT®)

Invertido

Sysmac studio

EtherCAT® a través de OMRON NJ501-R

Parallel_Table_Hornet

Hornet

Explorar

1130 mm

8 kg (3 ejes) 3 kg (4 ejes)

0,32-0,42 s

3 ejes 4 ejes

IP20 IP65 IP67

SmartController EX Serie NJ/NX/NY

Invertido

Software ACE ePLC

EtherCAT® Ethernet

1300 mm (iX4-650) 1600 mm (iX4-800)

15 kg (iX4-650) 10 kg (iX4-800)

0,30–0,61 s (iX4-650) 0,33–0,62 s (iX4-800)

4

IP20 IP65 IP67

OMRON NJ501-R (a través de EtherCAT®)

Invertido

Sysmac studio

EtherCAT® a través de OMRON NJ501-R

Parallel_Table_Quattro

Quattro

Explorar

1300 mm (Quattro 650) 1600 mm (Quattro 800)

15 kg (Quattro 650) 10 kg (Quattro 800)

0,30–0,61 s (Quattro 650) 0,33–0,62 s (Quattro 800)

4

IP65 IP66 para 650HS

SmartController EX Serie NJ/NX/NY

Invertido

Software ACE ePLC

Ethernet

Diámetro de trabajo máx.

Carga útil máx.

Tiempos de ciclo (con carga útil de 2 kg)

Número de ejes

Opciones de clase de protección

Opciones de controlador de robot

Opciones de montaje

Entorno de programación

Conectividad

Producto

Parallel_Table_Hornet

Hornet

Explorar

Parallel_Table_Quattro

Quattro

Explorar

Diámetro de trabajo máx.

1130 mm

1130 mm

1300 mm (iX4-650) 1600 mm (iX4-800)

1300 mm (Quattro 650) 1600 mm (Quattro 800)

Carga útil máx.

8 kg (3 ejes) 3 kg (4 ejes)

8 kg (3 ejes) 3 kg (4 ejes)

15 kg (iX4-650) 10 kg (iX4-800)

15 kg (Quattro 650) 10 kg (Quattro 800)

Tiempos de ciclo (con carga útil de 2 kg)

0,32-0,42 s

0,32-0,42 s

0,30–0,61 s (iX4-650) 0,33–0,62 s (iX4-800)

0,30–0,61 s (Quattro 650) 0,33–0,62 s (Quattro 800)

Número de ejes

3 ejes 4 ejes

3 ejes 4 ejes

4

4

Opciones de clase de protección

IP20 IP65 IP67

IP20 IP65 IP67

IP20 IP65 IP67

IP65 IP66 para 650HS

Opciones de controlador de robot

OMRON NJ501-R (a través de EtherCAT®)

SmartController EX Serie NJ/NX/NY

OMRON NJ501-R (a través de EtherCAT®)

SmartController EX Serie NJ/NX/NY

Opciones de montaje

Invertido

Invertido

Invertido

Invertido

Entorno de programación

Sysmac studio

Software ACE ePLC

Sysmac studio

Software ACE ePLC

Conectividad

EtherCAT® a través de OMRON NJ501-R

EtherCAT® Ethernet

EtherCAT® a través de OMRON NJ501-R

Ethernet

Automatización integral 

Aumente la productividad con la plataforma de automatización completa de OMRON. Gestione robots, visión, movimiento y seguridad en un solo sistema, y valide el proceso integral mediante simulación para una implementación más rápida y fiable.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimiento

Los servomotores reducen el tiempo de inactividad y el mantenimiento, mientras que los PC industriales garantizan un control de procesos preciso y fiable para la automatización.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robótica

Programe robots industriales fácilmente con Sysmac Studio. SmartController EX garantiza una integración perfecta y un alto rendimiento.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control compactas ahorran espacio y aumentan la productividad. Los PLC proporcionan un control total del proceso para sistemas de automatización eficientes.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores de OMRON permiten a los robots interactuar perfectamente con su entorno, garantizando la precisión.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan la armonía entre el hombre y la máquina, mientras que la E/S remota reduce los costes y el tiempo de inactividad con un rendimiento de red fiable.

background graphic

SOFTWARE
Las líneas de producción más inteligentes comienzan con ACE 

Configure y sincronice robots, transportadores, soluciones de visión y control de movimiento con el software OMRON ACE para lograr recogida múltiple precisa, ciclos más rápidos y precisión constante en embalaje y clasificación de alta velocidad.

Más información

SERVICIO
Red global de soporte servicio  

OMRON Robotics ofrece soporte global, formación y servicios de seguridad para mantener sus robots paralelos funcionando con la máxima eficiencia, garantizando el máximo tiempo de actividad y un rendimiento óptimo.

Más información

50-50