OMRON TM20S
El TM20S está diseñado para el paletizado, embalaje y mantenimiento de máquinas de carga pesada, ofreciendo un movimiento estable, seguridad certificada y una configuración rápida en celdas compactas. Ayuda a los fabricantes a avanzar más rápido con pilas más limpias, una manipulación de piezas fiable y cambios de formato seguros, gracias a un brazo ligero, visión integrada y un entorno intuitivo de programación sin código.
OMRON TM20S
|
Carga útil máxima |
20 kg |
|
Alcance máximo |
1300 mm |
|
Repetibilidad |
± 0,05 mm |
|
Velocidad media |
1,1 m/s |
|
Clase IP y de sala limpia |
IP65 para el brazo del robot |
|
Entorno de programación |
TMflow, TMScript, TMCraft |
Galería
APLICACIONES
Diseñado para sus aplicaciones más exigentes
Desde pilas de palés al final de la línea hasta la carga de cajas y la manipulación repetible de piezas CNC, el TM20S mantiene una colocación limpia, ciclos constantes y cambios rápidos, configurados según sus productos, diseños y objetivos de rendimiento evolutivos.
Ver todas las aplicaciones
SOFTWARE
Potencie el rendimiento con TMflow
El software TMflow mantiene la sencillez de programación y la facilidad de escalado del TM20S. Guíe los puntos de paso manualmente, cree flujos con bloques visuales o añada scripts cuando la lógica sea compleja. Valide con TMSimulator fuera de línea y, a continuación, realice el despliegue con herramientas de seguridad y visión integradas para reducir el tiempo de configuración y los procesos de rectificación.
Más información
ACCESORIOS
Herramientas más inteligentes, mejores resultados
Combine el TM20S con pinzas de vacío o mecánicas, posicionamiento Landmark y kits de E/S de transportador para crear celdas compactas que se instalan rápidamente y mantienen ciclos constantes. La visión integrada se encarga de la localización de piezas y la inspección en línea, mientras que las cubiertas protectoras y las herramientas seguras contra ESD protegen el tiempo de actividad en talleres mecánicos, líneas SMT y embalaje estéril.
Descargar folleto
Landmark 2.0
Herramienta de posicionamiento para la referencia del cobot al entorno, incluida con la mayoría de los modelos para una configuración precisa.
Pantalla TM con lápiz
Colgante de enseñanza con pantalla táctil para facilitar el funcionamiento, compatible con los cobots de la serie TM S, sin necesidad de cableado adicional.
Soporte para robot
Soporte portátil para mover cobots entre estaciones, lo que garantiza la estabilidad y la adaptabilidad en configuraciones dinámicas.
Estación de trabajo móvil (MWS)
Monta el cobot de forma segura, almacena la caja de control y permite un fácil movimiento entre las celdas de trabajo, lo que aumenta la flexibilidad.
Kit de calibración
Kit de herramientas para la enseñanza precisa del punto central de la herramienta (TCP) y la calibración manual del espacio de trabajo, fundamental para tareas de visión precisas.
Módulo de luz polarizadora
Reduce los reflejos en superficies brillantes, mejorando la precisión de la visión para los cobots de la serie TM S.
SSD con cable
Unidad de estado sólido de 128 GB con cable SATA, recomendada para el registro de imágenes de cámaras externas, lo que garantiza un manejo fluido de los datos.
Filtro de aire
Rellene o reemplace el filtro de aire en la caja de control eléctrico de su cobot para mantener el máximo rendimiento y prolongar su vida útil.
SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa
Movilice las celdas de trabajo con los AMR MD o HD de OMRON. El TM20S gestiona el paletizado, el soporte de embalaje y el mantenimiento de máquinas a pie de línea, desplazándose entre estaciones para aumentar la utilización y mantener el flujo en movimiento; los movimientos típicos incluyen la recogida y entrega al final de la línea, la carga de accesorios móviles y las transferencias entre celdas.
Más información sobre MoMas
vídeo
Automatización integral
Conecte las celdas TM20S con AMR, visión y seguridad en un flujo fluido, desde la entrada hasta el palé. Con un software estándar y cambios rápidos, evitará las celdas aisladas y mantendrá el rendimiento mientras la calidad y el cumplimiento normativo permanecen bajo control.
Movimiento
Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.
Robótica
Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.
Control
Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.
Visión
Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.
Seguridad
Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.
Empieza a optimizar tu producción hoy mismo
¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.
RECURSOS
Su centro de recursos de referencia
Acceda a los manuales del TM20S, las versiones de TMflow, la documentación técnica y las certificaciones de seguridad. Encuentre guías de configuración, flujos de plantillas y notas de mejores prácticas para pasar rápidamente de las pruebas a la producción.
Obtener recursos del TM20S
SERVICIO
Red global de servicio y soporte
OMRON Robotics proporciona soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.
Más información
Información relacionada
Ver toda la información
El paletizado automatizado reduce la mano de obra y aumenta la retención en myllyn paras
La asistencia automatizada de máquinas aumenta la capacidad y la eficiencia en las marcas de calidad láser
El embalaje automatizado basado en datos impulsa la producción de la línea de caldos de cleca en un 8%