La nueva Serie LD
Llega en el 4.º trimestre de 2026

Hero_6.22

Conozca los nuevos LD-150 y LD-300 — diseñados para mover más material por recorrido, permitir un funcionamiento continuo y adaptarse a sus instalaciones desde el primer día.

Icons_Built-for-shared-spaces

Diseñados para espacios compartidos

Certificación ISO 3691-4:2023, para que las personas y los robots puedan compartir el espacio con confianza.

Icons_Compact-design

Diseño compacto, máxima flexibilidad

Navegue por pasillos de tan solo 1 metro y encaje en instalaciones existentes sin costosos cambios de distribución.

Icons_Modular

Modular por diseño

Compatible con una amplia gama de módulos superiores y accesorios para dar soporte a las aplicaciones a medida que crecen las operaciones.

Descargar el folleto de la Serie LD

MODELOS
Elija su carga útil. Mantenga la flexibilidad.    

LD-150_outlined
LD-150

Dimensiones

500 An x 700 L x 320 Al mm

Carga útil máxima

150 kg

Tiempo de carga

≤30 min

Campo de visión

240°*

Velocidad máxima

2,1 m/s

Capacidad de rampa

5°

*Accesorio de FOV trasero disponible en 2027

LD-300_outlined
LD-300

Dimensiones

580 An x 800 L x 320 Al mm

Carga útil máxima

300 kg

Tiempo de carga

≤30 min

Campo de visión

360°

Velocidad máxima

2,1 m/s

Capacidad de rampa

5°

Ver
vídeo

Software
Gestión de flotas diseñada para escalar 

Impulsada por OMRON Fleet Operations Workspace Core, la Serie LD utiliza un software de gestión de flotas líder del sector para coordinar el tráfico de AMR, gestionar los flujos de trabajo y escalar su flota con el tiempo.

La compatibilidad con versiones anteriores con flotas LD heredadas facilita añadir robots LD-150 y LD-300 sin interrumpir las operaciones actuales.

Soporte que va más allá del robot 

Desde la planificación y la implementación hasta el escalado y el soporte, OMRON aporta décadas de experiencia en robótica, calidad de primer nivel y una red global de soporte, para que pueda automatizar con confianza.

tablet graphic
2003323770-bb1c99e8ce0c8a929c8c45f680308a1f2b47feb8b25a2b5ce691bc504b720393-d_1280
Ver vídeo