SCARA
Aumente la productividad con los robots SCARA, diseñados para ofrecer velocidad, precisión y fiabilidad.
Modelos SCARA
Modelos
i4L
Realice tareas de montaje, clasificación o inspección con cargas útiles de hasta 5 kg, ciclos rápidos y movimientos precisos. Ahorre espacio con el controlador integrado y reduzca el tiempo de inactividad mediante alarmas integradas y una luz de estado RGB. Aumente la productividad unificando robots, controles, sistemas de visión y sistemas de alimentación en ACE o Sysmac.
Opciones de alcance |
350 mm, 450 mm, 550 mm |
Carga útil máxima |
5 kg |
Tiempos de ciclo |
0,38–0,57 s |
Ver detalles del producto
i4H
Automatice el montaje, el embalaje o la manipulación de materiales con cargas útiles de hasta 15 kg y modelos IP20/IP65 aptos para uso alimentario para un uso seguro en entornos de alimentación y bebidas. Ahorre espacio con un controlador integrado o conéctese a PLC Sysmac. Integre robots, visión y control de movimiento en ACE o Sysmac para una automatización flexible.
Opciones de alcance |
650 mm, 750 mm, 850 mm |
Carga útil máxima |
15 kg |
Tiempos de ciclo |
0,31–0,50 s |
Ver detalles del producto
eCobra
Realice tareas de montaje, pick-and-place o inspección con cargas útiles de hasta 5,5 kg y alta precisión. Los controles integrados que ahorran espacio y la programación a través de OMRON ACE o Sysmac Studio permiten una rápida implementación. Intégrelo a la perfección con OMRON ACE o Sysmac para unificar robots, controles, visión y sistemas de alimentación en una solución optimizada.
Opciones de alcance |
600 mm, 800 mm |
Carga útil máxima |
5,5 kg |
Tiempos de ciclo (a 2 kg) |
0,39-0,73 s |
Ver detalles del producto
Comparar SCARA
Opciones de alcance
Carga útil máx.
Tiempos de ciclo (a 2 kg)
Número de ejes
Opciones de clase de protección
Opciones de controlador de robot
Opciones de montaje
Entorno de programación
Conectividad
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Opciones de alcance |
350 mm 450 mm 550 mm |
650 mm 750 mm 850 mm |
600 mm 800 mm |
|
Carga útil máx. |
5 kg |
15 kg |
5,5 kg |
|
Tiempos de ciclo (a 2 kg) |
0,38–0,57 s |
0,31–0,50 s |
0,39–0,73 s |
|
Número de ejes |
4 |
4 |
4 |
|
Opciones de clase de protección |
IP20 / NEMA Tipo 1 |
IP65 IP20 / NEMA Tipo 1 Sala limpia C10 ESD Apto para uso alimentario |
IP20 Sala limpia Clase 10 |
|
Opciones de controlador de robot |
Controlador integrado NJ501-R Control estándar |
Controlador integrado NJ501-R Control estándar |
OMRON NJ501-R Independiente |
|
Opciones de montaje |
Mesa suelo |
Mesa Invertido Montaje en pared |
Mesa suelo |
|
Entorno de programación |
Sysmac Studio y ACE |
Sysmac Studio y ACE |
Sysmac Studio y ACE |
|
Conectividad |
EtherCAT® Ethernet PROFINET |
EtherCAT® Ethernet PROFINET |
EtherCAT® a través de OMRON NJ501-R Ethernet |
APLICACIONES
Soluciones personalizadas creadas en torno a sus necesidades
Descubra cómo los fabricantes utilizan los robots SCARA de OMRON para el montaje, la recogida y colocación y el embalaje, optimizando los flujos de trabajo, aumentando la productividad y minimizando el tiempo de inactividad con una automatización precisa.
Explorar todas las aplicaciones
Automatice su línea de producción
Maximice la eficiencia de la producción con las soluciones de automatización de Omron: programe y sincronice fácilmente robots, sistemas de visión y dispositivos de seguridad en una sola plataforma. La simulación integrada acelera la implementación y la resolución de problemas para operaciones perfectas.
Movimiento
Los servos optimizan su línea automatizada, reduciendo el tiempo de inactividad y el mantenimiento, mientras que los PC industriales garantizan un control preciso del proceso.
Robótica
Una amplia gama de robots industriales, fácilmente programables con Sysmac Studio para una integración, control y rendimiento mejorados.
Control
Las unidades de control maximizan la productividad y ahorran espacio, mientras que los controladores lógicos programables ofrecen un control total sobre sus procesos.
Visión
OMRON fabrica cámaras y sensores de visión que permiten que nuestros sistemas automatizados interactúen sin problemas con su entorno físico.
Seguridad
Los sensores de seguridad promueven la armonía entre humanos y máquinas, con E/S remotas que reducen los costes y el tiempo de inactividad, garantizando redes fiables.
Empieza a optimizar tu producción hoy mismo
¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.
SOFTWARE
Una producción más inteligente y rápida comienza con ACE
Optimice la configuración y el rendimiento de los robots SCARA con el software OMRON ACE. Configure y sincronice robots, sistemas de visión y sistemas de alimentación para un montaje preciso, un embalaje rápido y una clasificación precisa, todo ello desde una plataforma fácil de usar que aumenta la productividad y la consistencia.
Más información
SERVICIO
Servicio mundial para robots SCARA
OMRON Robotics proporciona servicios globales de soporte, formación y seguridad para garantizar el máximo tiempo de actividad de los robots, la máxima eficiencia y un rendimiento óptimo.
Más información
Información relacionada
Ver toda la información