OMRON TM5-900
Con una carga útil de 4 kg, un alcance de 900 mm y una precisión de ±0,05 mm, el OMRON TM5-900 ofrece visión integrada, opciones de montaje flexibles y compatibilidad con salas blancas, lo que garantiza una colaboración humana segura al tiempo que automatiza las tareas de inspección, logística y de baja intensidad con una precisión y adaptabilidad excepcionales.
OMRON TM5-900
|
Carga útil máxima |
4 kg |
|
Alcance máximo |
900 mm |
|
Repetibilidad |
±0,05 mm |
|
Velocidad media |
1,4 m/s |
|
Clase IP y de sala limpia |
IP54, ISO Clase 3 |
|
Entorno de programación |
TMflow |
OMRON TM5X-900
|
Carga útil máxima |
4 kg |
|
Alcance máximo |
900 mm |
|
Repetibilidad |
±0,05 mm |
|
Velocidad media |
1,4 m/s |
|
Clase IP y de sala limpia |
IP54, ISO Clase 3 |
|
Entorno de programación |
TMflow |
Galería
APLICACIONES
Construido para manejar tus aplicaciones más exigentes
Descubra cómo los robots colaborativos de la serie TM de OMRON automatizan el ensamblaje de PCB, la inserción de conectores, la inspección de superficies, el embalaje de cajas y la recogida de contenedores. Su flexibilidad permite una fácil redistribución entre las líneas de electrónica, dispositivos médicos y bienes de consumo, lo que aumenta el rendimiento y la calidad del producto.
Ver todas las aplicaciones
SOFTWARE
Libere todo el potencial de sus cobots
El software TMflow permite una programación rápida de rutinas de pick-and-place, atornillado e inspección. La interfaz de arrastrar y soltar, la calibración de visión integrada y las zonas de seguridad personalizables permiten una rápida adaptación a nuevas líneas y productos, manteniendo al mismo tiempo la seguridad del operador.
Más información
ACCESORIOS
Potencia plug-and-play para su cobot
Seleccione entre pinzas certificadas para electrónica delicada, lectores de códigos de barras para la trazabilidad y módulos de visión para la detección de defectos. Cada accesorio se integra a la perfección para una instalación rápida y un funcionamiento fiable, lo que permite aplicaciones que van desde el ensamblaje de productos electrónicos hasta la gestión de pedidos.
Descargar folleto
Referencia
Herramienta de posicionamiento para la referencia del cobot al entorno, incluida con la mayoría de los modelos para una configuración precisa.
Terminal de enseñanza (Teach pendant)
Colgante didáctico con pantalla táctil para un manejo intuitivo, compatible con los cobots de la serie TM, con una pantalla de 10,1 pulgadas.
Soporte para robot
Soporte portátil para mover cobots entre estaciones, lo que garantiza la estabilidad y la adaptabilidad en configuraciones dinámicas.
Estación de trabajo móvil (MWS)
Monta el cobot de forma segura, almacena la caja de control y permite un fácil movimiento entre las celdas de trabajo, lo que aumenta la flexibilidad.
Kit de calibración
Kit de herramientas para la enseñanza precisa del punto central de la herramienta (TCP) y la calibración manual del espacio de trabajo, fundamental para tareas de visión precisas.
Soporte para el control del robot
Accesorio de montaje versátil para los cobots de la serie TM, compatible con escritorios, paredes y MWS para una instalación segura y flexible.
Módulo de luz polarizadora
Reduce los reflejos de la fuente de luz del robot en superficies muy reflectantes. Compatible con HW 3.2 o superior.
SSD con cable
Unidad de estado sólido de 128 GB con cable SATA, recomendada para el registro de imágenes de cámaras externas, lo que garantiza un manejo fluido de los datos.
Filtro de aire
Rellene o reemplace el filtro de aire en la caja de control eléctrico de su cobot para mantener el máximo rendimiento y prolongar su vida útil.
SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
Una producción más inteligente comienza con MoMa
Transforme sus operaciones con manipuladores móviles (MoMas), que combinan robots colaborativos y móviles para automatizar las tareas de transporte y recogida, mejorando la eficiencia y la productividad, al tiempo que se adaptan a la perfección a las cambiantes exigencias operativas.
Más información sobre MoMas
vídeo
Automatización de extremo a extremo
Descubra toda la gama de automatización de OMRON (seguridad, visión, unidades de control y más) diseñada para funcionar como un todo. Programe, sincronice y simule en una sola plataforma para un despliegue más rápido, un escalado sin interrupciones y unas operaciones fiables y eficientes.
Movimiento
Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.
Robótica
Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.
Control
Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.
Visión
Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.
Seguridad
Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.
Empieza a optimizar tu producción hoy mismo
¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.
RECURSOS
Su centro de recursos de referencia
Acceda al software TMflow, la documentación y las guías técnicas para un rendimiento y cumplimiento óptimos del TM5-900.
Ver los recursos más recientes
SERVICIO
Red global de servicio y soporte
OMRON Robotics proporciona soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.
Más información
Información relacionada
Ver toda la información
Un fabricante de productos de cuidado personal reduce los costosos tiempos de inactividad con el cobot TM5-700 de OMRON
CLECA observa un retorno de la inversión en menos de un año con la automatización de embalaje OMRON TM12
La asistencia automatizada de máquinas aumenta la capacidad y la eficiencia en las marcas de calidad láser