Volver a casos de estudio

La soldadura automatizada EasyArc aumenta la flexibilidad la producción en Guidetti Technology 

Caso práctico
Operador trabajando con un cobot de soldadura automatizado
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Industria

Automoción

update
Aplicación

Soldadura

traffic
Solución robótica

Cobot OMRON TM12-x

Agilización de la fabricación de metal en lotes pequeños con robots colaborativos

Guidetti Technology SRL, un especialista con sede en Módena y 50 años de experiencia en sistemas de soldadura, trató de abordar un desafío clave en la metalurgia: las tareas de soldadura repetitivas estaban limitando la flexibilidad de la producción y atando a los soldadores cualificados.

Para resolver esto, Guidetti integró robots colaborativos OMRON TM12-X en su solución de soldadura automatizada EasyArc. Diseñada para pequeños lotes en varios tipos de carpintería metálica, la solución combina el cobot con el intuitivo panel de operador NB7 de OMRON, el PLC NXP2 y la tecnología de soldadura modular de Fronius. Esta configuración admite una amplia gama de procesos de soldadura, incluidos MIG (Short/Spray, Pulsado, LSC, PMC, STEEL), Cold Metal Transfer (CMT), TIG y Plasma, con o sin material de relleno.

Los operadores pueden gestionar y perfeccionar fácilmente las trayectorias de soldadura a través del controlador del cobot, lo que requiere un conocimiento mínimo de programación. El sistema compacto y móvil se puede implementar o reubicar rápidamente para satisfacer las necesidades de producción cambiantes, mientras que las funciones de seguridad integradas protegen a los operadores. La integración de la Industria 4.0 permite un seguimiento de datos perfecto para la certificación, el análisis y el soporte remoto.

Vea la historia de Guidetti Technology:

Resumen de los resultados:

  • Operador que controla el cobot de soldadura con una tableta
  • Solución de soldadura automatizada EasyArc con cobots de OMRON
  • Operador trabajando con un cobot de soldadura automatizado
  • Cobot realizando soldadura automatizada en piezas de acero
  • Solución de soldadura “EasyArc” de Guidetti
  • Caso práctico de Guidetti y OMRON
  • Primer plano del cobot de OMRON

Soldadura automatizada personalizada para una fabricación flexible

Con los robots colaborativos de OMRON, Guidetti Technology ha creado una solución de soldadura automatizada que se adapta a los requisitos de producción cambiantes en la carpintería metálica. ¿Le interesa saber cómo la automatización colaborativa podría agilizar sus operaciones? Encontremos la solución adecuada para sus necesidades.

Volver a casos de estudio

rss

Solicitar una consulta

form robot background