COLABORATIVO

OMRON TM14 

Automatice la logística, el paletizado y la alimentación de máquinas con el robot colaborativo TM14. Con un alcance de 1100 mm y una carga útil de 14 kg, el TM14 destaca en la manipulación de productos de peso moderado para las industrias de alimentos, bebidas y electrónica. La visión integrada y la configuración rápida simplifican la integración, y las opciones compatibles con salas limpias respaldan los entornos regulados.

ESPECIFICACIONES CLAVE

OMRON TM14

Carga útil máxima

14 kg

Alcance máximo

1100 mm

Repetibilidad

±0,1 mm

Velocidad media

1,1 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow

OMRON TM14X

Carga útil máxima

14 kg

Alcance máximo

1100 mm

Repetibilidad

±0,1 mm

Velocidad media

1,1 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow

CARACTERÍSTICAS
OMRON TM14: seguro, flexible eficaz en todas las tareas  

Food Safe Compliance
01
Grasa alimentaria

Evita las fugas de aceite y la contaminación, garantizando la seguridad de las operaciones en entornos de manipulación de alimentos, envasado y paletizado.

moving orb
Easy Installation
02
Fácil configuración y guiado manual

Simplifica el despliegue con el modo de guía manual y los botones integrados en el brazo del cobot, que permiten una rápida configuración de la tarea y ajustes de posición.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programación gráfica

Automatiza tareas sin esfuerzo con la interfaz de arrastrar y soltar de TMFlow, sin necesidad de conocimientos de programación.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visión incorporada y punto de referencia

La visión integrada permite el reconocimiento y posicionamiento de objetos, con puntos de referencia que mejoran la navegación para un rápido redespliegue sin necesidad de recalibración.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto y flexible

La durabilidad con clasificación IP54 y la compatibilidad con salas limpias ISO Clase 3 hacen que la TM14 sea ideal para aplicaciones de logística, montaje y trabajo medio.

moving orb
Safety Settings
06
Mayor seguridad

Sus avanzadas funciones de seguridad garantizan una colaboración segura con los trabajadores humanos, al tiempo que cumplen las normas del sector, incluidas las normas ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Vea cómo los cobots TM12 TM14 de FlexLink OMRON mejoran la eficiencia al procesar cajas por minuto con un rápido retorno de la inversión 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

SOFTWARE
Acelere el cambio con TMflow 

El software TMflow proporciona una programación rápida para la logística, el embalaje y la inspección. Las herramientas basadas en la visión y las características de seguridad facilitan la adaptación rápida a nuevas líneas de productos y garantizan la seguridad operativa.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
Una producción más inteligente comienza con MoMa 

Transforma tus operaciones con aplicaciones de Manipulador Móvil que combinan robots colaborativos y móviles para automatizar tareas complejas de transporte y picking, mejorando la eficacia y la productividad a la vez que se adaptan a las cambiantes demandas operativas.

Más información sobre MoMa

Ver
vídeo

Automatización de extremo extremo 

Maximice la productividad con la completa cartera de automatización industrial de OMRON. Programe y sincronice fácilmente robots, sistemas de seguridad y tecnologías de visión en una sola plataforma, con simulación integrada para un despliegue rápido y flujos de trabajo eficientes.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

Empieza optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

OMRON TM12 cobot packaging automation with integrated vision system
background graphic

RECURSOS
Experiencia robótica tu alcance 

Mantenga sus flujos de trabajo eficientes con las últimas actualizaciones de TMflow y la documentación de OMRON TM14 para garantizar que sus robots colaborativos funcionen de la mejor manera.

Obtenga los recursos más recientes

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics proporciona soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.

Más información

50-50