Producto
Serie LD
Automatice el transporte con navegación inteligente, evitación de obstáculos y despliegue rápido.
Modelos
Modelos
LD-60
Incorpore el transporte autónomo a flujos de trabajo de menor carga y operaciones con espacio limitado. El LD-60 combina una huella compacta, velocidades de desplazamiento rápidas y navegación precisa para mover hasta 60 kg de forma eficiente a través de instalaciones con mucha actividad, ayudando a optimizar el transporte rutinario y ofreciendo una versión ESD opcional para productos sensibles a la electricidad estática.
Carga útil máxima |
60 kg |
Velocidad máxima |
1,8 m/s |
Tiempo de funcionamiento |
15 h (sin carga útil), 12 h (carga útil completa) |
Ver detalles del producto
LD-90
Añada más capacidad y flexibilidad a los flujos de trabajo de transporte de materiales en toda la planta. El LD-90 maneja cargas útiles de hasta 90 kg con navegación precisa y carga automática en estación de acoplamiento, mientras que la compatibilidad con adaptadores personalizados amplía la gama de aplicaciones que puede soportar, además de una versión ESD opcional para electrónica y otros entornos sensibles a la electricidad estática.
Carga útil máxima |
90 kg |
Velocidad máxima |
1,35 m/s |
Tiempo de funcionamiento |
15 h (sin carga útil), 12 h (carga útil completa) |
Ver detalles del producto
LD-250
Aborde tareas de transporte más pesadas con un robot móvil diseñado para cargas útiles mayores y operaciones más exigentes. El LD-250 mueve cargas de hasta 250 kg con planificación inteligente de rutas y evitación de colisiones, ayudando a mantener el flujo en entornos de alto tráfico, mientras que una configuración ESD opcional admite la fabricación de electrónica y otras aplicaciones con control estático.
Carga útil máxima |
250 kg |
Velocidad máxima |
1,2 m/s |
Tiempo de funcionamiento |
13 h (sin carga útil), 10 h (carga útil completa) |
Ver detalles del producto
Compare nuestros AMR
Producto
Carga útil máxima
Velocidad máxima
Tiempo de funcionamiento
Tiempo de carga
Pendiente máxima
Características de seguridad
Clasificación IP
Clasificación de sala limpia
Cumplimiento normativo
Certificaciones y marcados
Opción ESD
Interfaz de control
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Carga útil máxima |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) |
250 kg |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
1500 kg |
450 kg |
|
Velocidad máxima |
1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90) |
1,2 m/s |
2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900) |
1,8 m/s |
1,2 m/s (adelante/lateral) 0,3 m/s (marcha atrás) |
|
Tiempo de funcionamiento |
15 h (sin carga útil) 12 h (carga útil completa) |
13 h (sin carga útil) 10 h (carga útil completa) |
10 h (sin carga útil) 8 h (carga útil completa) |
12,5 h (sin carga útil) 9 h (carga útil completa) |
11 h (sin carga útil) 7 h (carga útil completa) |
|
Tiempo de carga |
2 h 10 min (del 20 % al 80 % de carga) |
2 h 10 min (del 20 % al 80 % de carga) |
19,6 min (del 20 % al 80 % de carga) |
24 min (del 20 % al 80 % de carga) |
25 min (del 20 % al 80 % de carga) |
|
Pendiente máxima |
≤ 60 kg: 4,8° (8,3 %) > 60 kg: Solo suelo nivelado |
1,7° / 3 % de inclinación |
5° / 8,75 % de inclinación |
5° / 8,75 % de inclinación |
Solo superficies planas |
|
Características de seguridad |
Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Paradas de emergencia Evitación avanzada de obstáculos Detección por sonar trasero Sensores de parachoques delantero Indicadores acústicos y visuales |
Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Láser frontal bajo Evitación avanzada de obstáculos Escáneres láser opcionales Paradas de emergencia (3 en total) Detección TOF trasera Indicadores acústicos y visuales |
Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación avanzada de obstáculos Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Escáneres láser verticales opcionales |
Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación avanzada de obstáculos Conjuntos de zonas de escáner láser de seguridad Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada de emergencia de doble canal Salidas de seguridad de doble canal Interfaz de parada protectora de doble canal Escáneres láser verticales opcionales |
Cobertura de seguridad de 360° 2 escáneres de seguridad frontales 29 conjuntos de zonas de escáner de seguridad Evitación avanzada de obstáculos Paradas de emergencia (2 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada de parachoques trasero Luz de aproximación de seguridad |
|
Clasificación IP |
IP20 |
IP20 |
IP22 IP10 para plataformas de carga |
IP20 |
IP20 |
|
Clasificación de sala limpia |
ISO 5 / Clase 100 |
ISO 5 / Clase 100 |
ISO 4 / Clase 10 |
ISO 5 / Clase 100 |
– |
|
Cumplimiento normativo |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con excepciones) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con excepciones) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (excepto cláusula 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g |
|
Certificaciones y marcados |
AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus |
AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus |
AMR: cTUVus Batería: cTUVus, CE Caja de fuente de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus |
AMR: cTUVus Batería: cURus, CE Caja de fuente de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus |
Batería: CE Electrónica estacionaria y bobina estacionaria: CE |
|
Opción ESD |
Sí |
Sí |
No |
No |
No |
|
Interfaz de control |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
Comience a automatizar su producción hoy
¿Tiene preguntas? Hablemos.
APLICACIONES
Soluciones AMR personalizadas adaptadas a sus necesidades
Vea cómo los AMR de OMRON se integran en flujos de trabajo reales de producción e intralogística, desde la entrega junto a la línea y el movimiento de trabajo en proceso hasta el transporte entre áreas de almacenamiento, ensamblaje y embalaje.
Ver todas las aplicaciones
SOFTWARE
Escale su flota, simplifique su flujo
Optimice la creación de tareas, la planificación de rutas y la coordinación de flotas con FLOW Core. Supervise el estado de los robots, gestione el flujo de tráfico, asigne trabajos y redirija alrededor de rutas bloqueadas en flotas de hasta 100 AMR de OMRON.
Más información
Automatización integral
Explore la cartera completa de automatización de OMRON (controladores, seguridad, visión y E/S) trabajando con robots móviles autónomos para automatizar el transporte de materiales en toda su instalación. Utilice una única plataforma para coordinar AMR con líneas, elevadores, puertas y equipos, active misiones desde sensores o lógica PLC y mantenga el flujo de materiales funcionando sin problemas.
Movimiento
Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, reduciendo el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.
Robótica
Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.
Control
Las unidades de control integran su línea de producción, maximizando la productividad mientras ahorran espacio con sistemas integrados.
Visión
Las cámaras y sensores se adaptan a su entorno, permitiendo procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.
Seguridad
Los sensores de seguridad garantizan una colaboración fluida entre humanos y máquinas, reduciendo riesgos y mejorando la seguridad en el lugar de trabajo.
SERVICIO
Red global de soporte y servicio
Con una red global y soporte dedicado, OMRON Robotics garantiza que su flota de AMR ofrezca el máximo rendimiento y disponibilidad.
Más información
Información relacionada
Obtenga más información