Omron-360-MD-650-_0000
Pulsa para cargar
ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO

MD-650/900 

El MD-650/900 ofrece una forma flexible de automatizar el transporte de palés y cargas pesadas sin las limitaciones de los transportadores fijos o la ineficiencia del movimiento manual. Combina navegación por características naturales, carga rápida, seguridad integrada y coordinación de flotas en una plataforma diseñada para un funcionamiento diario fiable. Con soporte para accesorios específicos de carga, se puede configurar para diversas cargas útiles, flujos de trabajo cambiantes y necesidades evolutivas de las instalaciones.

ESPECIFICACIONES CLAVE

MD-650

Carga útil máxima

650 kg

Velocidad máxima

2200 mm/s

Tiempo de ejecución

10 h (sin carga útil), 8 h (carga útil completa)

Tiempo de carga

19,6 minutos (del 20% al 80%)

Pendiente máxima

5° / 8,75% de inclinación

Interfaz de control

MD-900

Carga útil máxima

900 kg

Velocidad máxima

1800 mm/s

Tiempo de ejecución

10 h (sin carga útil)

Tiempo de carga

19,6 minutos (del 20% al 80%)

Pendiente máxima

5° / 8,75% de inclinación

Interfaz de control

MobilePlanner

CARACTERÍSTICAS
MD-650/900: movimiento más inteligente para flujos de trabajo de carga pesada 

High Payload & Precision
01
Opciones de carga útil

Disponible en configuraciones de 650 kg y 900 kg, la plataforma MD admite tareas de transporte de carga media y pesada sobre una base común.

moving orb
360º safety coverage
02
Cobertura de seguridad de 360°

Los escáneres láser de seguridad delanteros y traseros proporcionan una cobertura de 360° para garantizar un funcionamiento seguro alrededor de personas, equipos y obstáculos en movimiento.

moving orb
About_Icon-Sustainability in action
03
Navegación por características naturales

La navegación por características naturales permite que el MD se mueva por entornos de producción reales sin cinta magnética, reflectores o rutas guiadas fijas.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
04
Carga rápida

La carga rápida del 20% al 80% en 19,6 minutos ayuda a mantener las tareas de transporte en movimiento con menos tiempo de inactividad entre ejecuciones.

moving orb
Fast Cycle Times
05
Gestión de flotas

El soporte de gestión de flotas permite que el MD opere como parte de un sistema AMR más grande en múltiples flujos de trabajo e instalaciones.

moving orb
Obstacle Avoidance
06
Detección de objetos bajos

Los láseres de montaje bajo mejoran la detección de palés, obstáculos de perfil bajo y otros objetos por debajo del plano de escaneo principal.

moving orb
Intuitive Indicators
07
Implementación flexible

El MD se puede implementar en operaciones existentes sin infraestructura de ruta fija y ajustarse a medida que cambian los flujos de trabajo o los diseños.

moving orb
background graphic

LIBRO BLANCO
Manténgase por delante de la competencia: aproveche los AMR de OMRON para aumentar la productividad 

MD-650 Pallet Transfer in Warehouse Setting
background graphic

SOFTWARE
Libere todo el potencial de su flota de AMR 

Gestione misiones, flujo de tráfico y coordinación de robots con FLOW Core, la plataforma de software de OMRON para operaciones AMR escalables. Desde la planificación de rutas y la asignación de tareas hasta la supervisión del estado en tiempo real y la redirección dinámica, ayuda a mantener las flotas de hasta 100 AMR moviéndose de manera eficiente en entornos cambiantes.

Más información

ACTIVACIÓN DE SOFTWARE
Active su software AMR 

Active rápidamente las licencias de AMR y Fleet Manager en solo unos pocos pasos, y su flota estará lista para trabajar.

Empieza

AMR Software License Activation OMRON AMR

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa 

Una el transporte y la manipulación con los manipuladores móviles (MoMas), combinando la movilidad autónoma con la automatización de brazos robóticos en una solución flexible. Ideales para el movimiento de materiales, la recogida y la atención de máquinas, los MoMas ayudan a extender la automatización a tareas que requieren tanto movimiento como interacción.

Más información sobre MoMa

Ver
vídeo

Automatización integral 

Conecte los AMR con la cartera de automatización más amplia de OMRON (controladores, seguridad, visión y E/S) para coordinar el transporte de materiales en toda la instalación. Utilizando una plataforma unificada, puede vincular robots con líneas, ascensores, puertas y equipos, activar misiones desde sensores o lógica PLC, y mantener los flujos de trabajo en funcionamiento con menos intervención manual.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control integran tu línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

background graphic

RECURSOS
Experiencia robótica tu alcance 

Encuentre actualizaciones de software, documentación y guías de AMR en un solo lugar para mantener las aplicaciones actualizadas y el flujo de materiales funcionando de manera fiable.

Obtenga los recursos más recientes

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics ofrece una red mundial de servicio, formación y soporte para garantizar que su MD-650/900 funcione de forma fiable y con el máximo rendimiento.

Más información

50-50