TM12S_0000_Omron-360-Transparent(1)
Cliquer pour charger
COLLABORATIF

OMRON TM12S 

Étendez les possibilités d’automatisation de votre ligne avec un cobot conçu pour des cellules de travail plus grandes, une portée accrue et une prise en charge de tâches plus lourdes. Le TM12S associe une vision intégrée, une programmation intuitive et des fonctions de sécurité avancées pour offrir une automatisation flexible pour des applications d’assemblage multi-étapes, d’inspection, de chargement/déchargement de machines, d’emballage et de manutention.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

OMRON TM12S

Charge utile maximale

12 kg

Portée maximale

1300 mm

Répétabilité

±0,03 mm

Vitesse moyenne

1,3 m/s

Classe IP et salle blanche

IP65 pour le bras robotisé
IP54 pour l’armoire de commande et le bâton d’apprentissage du robot
Classe ISO 3

Environnement de programmation

TMflow, TMScript, TMCraft

CARACTÉRISTIQUES
OMRON TM12S — portée accrue, collaboration plus intelligente 

Certified Compliance
01
Couvrez une plus grande partie de l’espace de travail

Avec une portée de 1 300 mm et une charge utile de 12 kg, le TM12S aide à automatiser des cellules de travail plus grandes, des processus multi-étapes et des applications nécessitant à la fois une couverture étendue et une manipulation fiable des pièces.

moving orb
Smart Monitoring
02
Performances guidées par vision

La vision intégrée prend en charge la reconnaissance de motifs, le positionnement d’objets, l’identification de caractéristiques et les tâches d’inspection, contribuant à améliorer la précision pour l’assemblage, le pick-and-place, le chargement/déchargement de machines et les applications qualité.

moving orb
Easy Installation
03
Sécurité collaborative

Avec 36 fonctions de sécurité, la série TM S prend en charge le fonctionnement collaboratif avec des certifications incluant ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, ISO 10218-1, TÜV Nord, UL et CSA.

moving orb
Flexible Automation
04
Manipulation précise et répétable

La répétabilité de ±0,03 mm permet un placement précis des pièces, ainsi que des tâches d’inspection, d’assemblage et de chargement/déchargement de machines, lorsque la constance des mouvements et un positionnement fiable sont essentiels.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Programmation simplifiée

La programmation visuelle TMflow aide les équipes à créer des flux de travail par simple glisser-déposer, tandis que TMScript et TMCraft prennent en charge une logique plus avancée et une personnalisation orientée développeur lorsque nécessaire.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Configuration sans complexité

Le guidage manuel et une interface intuitive simplifient l’apprentissage et les changements de série, tandis que le Robot Stick transforme l’écran TM en pupitre de programmation sans câblage supplémentaire.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
07
Prêt pour les environnements exigeants

Un bras robotisé certifié IP65 et la compatibilité avec les salles blanches ISO Classe 3 permettent une utilisation dans des environnements de production propres, réglementés et industriels, avec des options de montage flexibles sur table, au mur ou au plafond.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Mise à l’échelle de l’emballage de crème glacée végétale avec l’automatisation et une augmentation de 80 de la capacité 

Automatisation de fin de ligne pour le conditionnement alimentaire
background graphic

LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de vos cobots 

Concevez, programmez et validez des flux de travail d’automatisation avant leur mise en production. Le logiciel TMflow aide à simplifier la configuration, optimiser les mouvements, réduire les risques de déploiement et lancer plus rapidement des applications de cobot.

En savoir plus

SOLUTION DE MANIPULATEUR
Déployez l’automatisation collaborative là où elle est nécessaire 

Associez les capacités d’un robot collaboratif à la mobilité d’un robot mobile autonome pour automatiser le transport, le picking, le chargement et la livraison en bord de ligne. Les applications de Mobile Manipulator permettent d’étendre l’automatisation au-delà des cellules fixes, offrant aux industriels un moyen flexible de rapprocher les tâches de manutention des besoins de production.

En savoir plus sur MoMas

Regarder
la
vidéo

Connectez chaque partie de votre flux de travail 

Réunissez robots, vision, automates (PLC), sécurité, mouvement et commande sur une seule plateforme d’automatisation. Les solutions d’automatisation OMRON aident les équipes à synchroniser les systèmes, simplifier la programmation et utiliser des outils de simulation pour un déploiement plus fluide, une meilleure coordination et des opérations plus efficaces.

Visiter OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servomoteurs et le contrôle de mouvement coordonnent les mouvements rapides et précis des machines pour un fonctionnement plus fluide et un débit plus élevé.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, collaboratifs et mobiles automatisent la manutention, l’assemblage, le transport, l’inspection et d’autres tâches avec flexibilité et précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les contrôleurs de machines et les PLC connectent les dispositifs, les données et les processus sur toute la ligne pour améliorer la coordination, simplifier le contrôle et prendre en charge l’automatisation évolutive.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les systèmes de vision et les caméras intelligentes guident les robots, vérifient les pièces, inspectent la qualité et maintiennent la précision dans les flux de travail automatisés.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les contrôleurs de sécurité, les scanners, les barrières immatérielles et les interverrouillages garantissent un accès sûr et efficace aux machines et des espaces de travail collaboratifs.

Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main 

Accédez à des manuels, logiciels, documentations, guides et supports pour vous aider à planifier, déployer et maintenir vos applications de robots collaboratifs. Des mises à jour TMflow à la documentation produit, les ressources OMRON contribuent à faire avancer vos projets d’automatisation.

Obtenir les dernières ressources

SERVICE
Un support qui maintient votre flotte en mouvement 

OMRON Robotics propose des formations, une assistance sur site, des programmes de service et une expertise technique pour maintenir vos robots en fonctionnement fiable. De l’assistance à l’installation à la maintenance à long terme, notre réseau de services contribue à protéger la disponibilité, les performances et la productivité.

En savoir plus

50-50