TM14S-_0000_Omron-360-Transparent(1)
Cliquer pour charger
COLLABORATIF

OMRON TM14S 

Étendez les capacités d’automatisation de votre ligne avec le TM14S, un cobot conçu pour manipuler des charges utiles plus lourdes, effectuer des déplacements plus longs et réaliser des travaux précis guidés par la vision. Sa charge utile de 14 kg, sa portée de 1100 mm, sa vision intégrée et sa sécurité collaborative certifiée offrent aux équipes de production la capacité et le contrôle nécessaires pour s’attaquer à des applications d’automatisation plus exigeantes.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

OMRON TM14S

Charge utile maximale

14 kg

Portée maximale

1100 mm

Répétabilité

±0,03 mm

Vitesse moyenne

1,1 m/s

Classe IP et salle blanche

IP65 pour le bras robotisé
IP54 pour l’armoire de commande et le bâton d’apprentissage du robot
Classe ISO 3

Environnement de programmation

TMflow, TMScript, TMCraft

CARACTÉRISTIQUES
OMRON TM14S — conçu pour pousser l’automatisation plus loin 

Certified Compliance
01
Sécurité collaborative certifiée

Déployez vos solutions en toute confiance grâce à 36 fonctions de sécurité intégrées, dont 17 nouvelles fonctions, avec une certification conforme aux normes ISO 13849-1, Cat.3, PL d, ISO 10218-1 et UL/CSA.

moving orb
Smart Monitoring
02
Automatisation guidée par la vision

Localisez les pièces, inspectez les étiquettes, triez les produits et guidez les tâches de « pick-and-place » grâce à une vision haute résolution intégrée, conçue pour la reconnaissance de formes industrielles et le positionnement d’objets.

moving orb
Easy Installation
03
Simulation et validation hors ligne

Créez, testez et validez des applications hors ligne avec TMflow Simulator et TMscene, incluant la modélisation 3D de l’espace de travail, l’importation CAO, l’apprentissage de points virtuels et l’examen des collisions.

moving orb
Flexible Automation
04
Configuration simple guidée à la main

Apprenez les positions en guidant manuellement le robot, puis programmez-le et utilisez-le via le TM Screen à l’aide de la commande Robot Stick — sans câblage supplémentaire ni installation de puce requis.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Protection prête pour la production

Déployez vos équipements dans des environnements exigeants grâce à un bras robotisé classé IP65, un boîtier de commande CA classé IP54, le Robot Stick et le TM Screen, en plus d’une compatibilité avec les salles blanches ISO Classe 3.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Options de programmation flexibles

Créez des flux de travail avec la programmation par glisser-déposer TMflow, le contrôle par script TMScript et les outils de développement TMCraft pour prendre en charge aussi bien les tâches simples que l’automatisation avancée.

moving orb
Careers_Icon – Global impact
07
Support d’intégration industrielle

Connectez-vous aux systèmes existants via Ethernet, Série, Modbus TCP/RTU, et en option PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT, avec en plus une prise en charge des périphériques Plug & Play.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Les cobots FlexLink et OMRON améliorent la sécurité et l’efficacité avec boîtes par minute et un retour sur investissement rapide 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

LOGICIEL
Programmez, validez et ajustez en toute simplicité 

TMflow vous aide à créer et à perfectionner les applications TM14S grâce à la programmation par glisser-déposer, l’étalonnage de la vision, l’écriture de scripts et la simulation hors ligne. Simplifiez le contrôle du mouvement, les ajustements de charge utile, la configuration de la sécurité et les changements de série à partir d’un environnement logiciel unique et intuitif.

En savoir plus

SOLUTION DE MANIPULATEUR
Automatisation flexible au-delà du poste de travail 

Les applications de manipulateur mobile combinent la mobilité autonome et la manipulation par robot collaboratif pour déplacer, prélever et placer des matériaux dans les zones de production. Réduisez les transferts manuels, améliorez le flux et étendez l’automatisation au-delà d’une cellule de travail fixe.

En savoir plus sur MoMas

Regarder
la
vidéo

Automatisation de bout en bout 

Connectez les robots, le contrôle, le mouvement, la vision, la sécurité et la détection grâce au portefeuille d’automatisation complet d’OMRON. Simplifiez l’intégration, améliorez la visibilité et déployez l’automatisation en toute confiance, des cellules robotisées aux lignes de production complètes.

Visiter OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servomoteurs et le contrôle de mouvement coordonnent les mouvements rapides et précis des machines pour un fonctionnement plus fluide et un débit plus élevé.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, collaboratifs et mobiles automatisent la manutention, l’assemblage, le transport, l’inspection et d’autres tâches avec flexibilité et précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les contrôleurs de machines et les PLC connectent les dispositifs, les données et les processus sur toute la ligne pour améliorer la coordination, simplifier le contrôle et prendre en charge l’automatisation évolutive.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les systèmes de vision et les caméras intelligentes guident les robots, vérifient les pièces, inspectent la qualité et maintiennent la précision dans les flux de travail automatisés.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les contrôleurs de sécurité, les scanners, les barrières immatérielles et les interverrouillages garantissent un accès sûr et efficace aux machines et des espaces de travail collaboratifs.

Commencez à optimiser vos flux de travail dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

Ligne d’emballage automatisée traitant efficacement les cartons
background graphic

RESSOURCES
Ressources robotiques à portée de main 

Trouvez la documentation, les manuels, les logiciels et les guides pour accompagner l’installation, l’utilisation, la maintenance et les performances du TM14S. Maintenez l’efficacité de vos applications et adaptez-les au fur et à mesure de l’évolution des exigences de production.

Recevez les dernières mises à jour

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

OMRON Robotics soutient votre flotte de robots avec des contrats de service, des formations, un service en usine et une assistance sur le terrain. Maintenez la disponibilité, améliorez les performances et assurez la continuité de la production grâce à un support mondial.

En savoir plus

50-50