Retour aux études de cas
Gruppo Romani réduit les temps d’arrêt d’étiquetage de 70 % grâce à une solution de cobot automatisée
Des goulots d’étranglement manuels à un étiquetage rapide et flexible avec les cobots
Gruppo Romani, un leader italien de la fabrication de céramique, devait optimiser son processus d’étiquetage des emballages pour suivre l’évolution des demandes de production. Les systèmes d’étiquetage manuels et mécaniques utilisés s’adaptaient lentement aux changements fréquents de format, en particulier lors de la manipulation de produits fragiles et cassables. Cela entraînait des temps d’arrêt importants et une flexibilité limitée, ce qui affectait la productivité et la traçabilité.
Pour résoudre ce problème, Bluengineering a développé une solution d’étiquetage entièrement automatisée utilisant le robot collaboratif OMRON TM5-900. Le cobot TM5-900 — avec son système de vision intégré et sa portée de 700 mm — a été déployé pour gérer l’application d’étiquettes sur n’importe lequel des quatre côtés des colis sortants. Sa programmation flexible permet aux opérateurs d’enseigner rapidement au cobot de nouveaux points de saisie, de mouvement et de dépôt, permettant une adaptation rapide aux différentes tailles et formes d’emballages. Le système est géré de manière centralisée par un automate OMRON NX102, qui se connecte de manière transparente au système d’exécution de la fabrication (MES) pour une supervision et une traçabilité en temps réel. La vérification des codes-barres et des codes QR, le suivi des colis et les contrôles de qualité des étiquettes sont tous effectués automatiquement par le système de vision intégré.
Ce système automatisé d’étiquetage des emballages a transformé les opérations de Gruppo Romani — réduisant les temps d’arrêt liés aux changements de format jusqu’à 70 %, libérant les opérateurs pour des tâches à plus haute valeur ajoutée et garantissant une production sûre, efficace et pérenne.
Regardez l’histoire de Gruppo Romani :
Vue d’ensemble des résultats :
- Jusqu’à 70 % de réduction des temps d’arrêt pour les changements de format d’étiquettes
- Étiquetage flexible sur de multiples formats et tailles d’emballages
- Vérification automatisée des codes-barres et des codes QR pour une traçabilité totale
- Fonctionnement collaboratif et sûr aux côtés du personnel de l’usine
Automatisation sur mesure pour vos opérations
Chaque ligne de production est confrontée à ses propres défis, et trouver le bon équilibre entre efficacité, flexibilité et fiabilité peut faire toute la différence. Le parcours de Gruppo Romani montre comment la bonne solution d’automatisation peut responsabiliser les équipes, réduire les temps d’arrêt et s’adapter aux besoins changeants.
Si vous explorez des moyens d’améliorer la flexibilité et l’efficacité de vos propres processus de production, nous sommes là pour partager notre expérience et vous aider à trouver l’approche d’automatisation robotique appropriée — adaptée à vos besoins uniques.
Informations connexes
Voir toutes les informations
Augmenter la production de glaces véganes grâce à une automatisation intelligente de l’emballage en fin de ligne de conditionnement
Hanover Displays a doublé son rendement grâce au test automatisé de cartes de circuits imprimés
Fischer Gears automatise 70 % de l’alimentation CNC avec les cobots OMRON