Retour aux études de cas

Le palettiseur cobot RB1200 réduit l’encombrement de 60 et les coûts de 50 grâce à la palettisation automatisée 

Étude de cas
RB1200 cobot palletiser operating on a factory floor, demonstrating compact footprint_cropped
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Secteur

Alimentation et produits de base

update
Application

Palettisation

traffic
Solution robotisée

Cobots OMRON

Transformation des opérations de fin de ligne pour les producteurs de biens de consommation courante grâce à une automatisation mobile et flexible

Pour de nombreux producteurs de biens de consommation courante et petites et moyennes entreprises, les palettiseurs traditionnels présentent des obstacles importants : ils occupent un espace précieux au sol, nécessitent une configuration complexe et manquent de flexibilité pour les besoins de production changeants. La palettisation automatisée semblait souvent hors de portée pour les petites installations, où l’adaptabilité et le coût sont essentiels.

Pour relever ces défis, Reeco Automation, en collaboration avec OMRON en tant que partenaire de solutions au Royaume-Uni, a développé le palettiseur cobot RB1200. Sans nécessiter de protections étendues ni d’infrastructures lourdes, le RB1200 n’occupe que 2,2 x 3,2 mètres, soit un encombrement 60 % inférieur à celui des systèmes conventionnels, et coûte jusqu’à 50 % de moins.

Agile et efficace, le RB1200 peut être repositionné entre les lignes en quelques minutes avec un transpalette standard, et les opérateurs peuvent facilement reconfigurer les modèles de palettes à l’aide du logiciel visuel EasyStack de Reeco, sans aucune expertise en programmation requise. L’installation est rapide, généralement de deux à trois semaines, et les fonctions de sécurité intégrées garantissent un fonctionnement fluide aux côtés du personnel. La plateforme standardisée et l’effecteur universel prennent en charge plus de 90 % des produits en caisse, tandis que des outils personnalisés sont disponibles pour les applications spéciales.

Avec une charge utile de 10 kg et 12 prises par minute, le RB1200 offre une palettisation fiable et rentable pour les petits producteurs. En supprimant les obstacles à l’automatisation, il permet aux entreprises de maximiser l’espace, de répondre rapidement à la demande et d’obtenir des retours rapides, faisant de la palettisation automatisée une solution pratique pour les installations de toutes tailles.

Regardez l’histoire de reeco :

Télécharger en : italien | allemand | espagnol | français | polonais | turc

« Le palettiseur cobot est une solution prête à l’emploi et commercialisable qui représente un excellent rapport qualité-prix, sans coûts cachés de conception ou d’ingénierie. Des options de location et un contrat de service fixe sont également disponibles, faisant de l’automatisation de fin de ligne de nouvelle génération une réalité pour les producteurs de biens de consommation courante de toutes tailles, » — Llewelyn Rees, directeur général de Reeco 

  • Palettiseur cobot RB1200 fonctionnant dans un atelier, démontrant un encombrement compact
  • Gros plan de l'effecteur universel du RB1200 manipulant des boîtes pour la palettisation automatisée
  • Effecteur universel du RB1200 manipulant des boîtes pour la palettisation automatisée

Vue d’ensemble des résultats :

Automatisation flexible pour la palettisation de fin de ligne

La collaboration d’OMRON avec Reeco Automation et le palettiseur cobot RB1200 montre comment l’automatisation flexible de la palettisation peut aider les producteurs de biens de consommation courante à augmenter leur productivité, à économiser de l’espace et à s’adapter rapidement aux demandes changeantes. Si vous souhaitez améliorer vos opérations de palettisation ou explorer les options d’automatisation, parlons-en.

Retour aux études de cas

rss

Réserver une consultation

form robot background