Retour aux études de cas

Le palettiseur cobot RC-1 compact économise de l’énergie et de l’espace pour un retour sur investissement rapide 

Étude de cas
RC-1 robot arm stacking boxes on a pallet
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Secteur

Alimentation et produits de base

update
Application

Palettisation

traffic
Solution robotisée

Cobots OMRON

Résoudre les problèmes d’espace, de coût et de flexibilité dans l’automatisation de la palettisation

La palettisation manuelle de boîtes lourdes et de palettes hautes augmentait les coûts de main-d’œuvre et consommait un espace précieux pour les clients de Reitec. Les systèmes traditionnels nécessitaient un encombrement important et un investissement considérable, rendant un retour sur investissement rapide presque impossible. Le personnel était exposé à des troubles musculo-squelettiques, tandis que les inefficacités opérationnelles limitaient le débit.

Reitec Engineering Services, en collaboration avec OMRON, a développé le palettiseur cobot RC-1 pour relever ces défis. En combinant l’expertise de Reitec en matière de contrôle industriel avec la technologie d’automatisation avancée d’OMRON, l’équipe a fourni une solution d’automatisation de palettisation compacte qui occupe un espace minimal et s’intègre de manière transparente aux lignes existantes. Le RC-1 prend en charge des charges utiles allant jusqu’à 14 kg, fonctionne jusqu’à neuf prises par minute et offre une portée de 1300 mm. La vision intégrée permet une identification rapide des produits et une adaptation rapide aux nouvelles références ou aux positions de la pince.

Résultat : la consommation d’énergie du RC-1 reste inférieure à 100 watts à pleine capacité, et son faible coût d’acquisition garantit une courte période de récupération. Les clients bénéficient de coûts opérationnels réduits, d’une sécurité accrue des travailleurs et de la flexibilité nécessaire pour adapter l’automatisation de la palettisation aux besoins de production changeants, sans sacrifier un espace précieux.

Regardez l’histoire de reitec :

Télécharger en : italien | espagnol | français | polonais | turc

« Le robot de palettisation RC-1 est la solution idéale pour ces applications, en raison de son faible coût d’acquisition combiné à un retour sur investissement très rapide. Il un faible encombrement par rapport aux solutions de palettisation traditionnelles, et également l’avantage d’une consommation bien inférieure à 100 watts à pleine capacité. » — Jose Manuel Rodriguez, directeur technique chez Reitec 

  • Palettiseur cobot RC-1 fonctionnant dans un environnement d'usine
  • Opérateur interagissant avec le cobot RC-1
  • Interface du panneau de commande du cobot RC-1
  • Palettiseur cobot RC-1 économe en énergie en action
  • Bras de robot RC-1 empilant des boîtes sur une palette

Vue d’ensemble des résultats :

Automatisation de la palettisation sur mesure pour les fabricants de produits de grande consommation

Le palettiseur cobot RC-1 permet aux fabricants de réduire leur consommation d’énergie à moins de 100 watts, de récupérer jusqu’à 30 % d’espace au sol supplémentaire et de minimiser les risques de manutention manuelle. Grâce à une intégration rapide et à la capacité de s’adapter aux nouvelles références ou aux nouveaux modèles de palettes, OMRON et Reitec offrent une automatisation qui répond aux exigences de production réelles. Si vous souhaitez discuter de vos plans de projet, notre équipe est là pour vous aider à trouver la solution d’automatisation robotique adaptée à vos besoins.

Retour aux études de cas

rss

Réserver une consultation

form robot background