Retour aux études de cas
Sanofi automatise le conditionnement de fin de ligne pour 1 milliard de doses de vaccin
Automatisation de la manutention de cartons lourds pour une production de vaccins plus sûre et plus efficace
Sur le site Sanofi de Marcy-l’Étoile, l’empilement manuel de cartons de 9 kg à la fin de la ligne de conditionnement constituait un goulot d’étranglement pour les opérateurs. Le levage répétitif limitait le débit et exerçait une pression sur les travailleurs, en particulier compte tenu de l’échelle de l’installation : un milliard de doses de vaccin expédiées chaque année dans 150 pays.
Pour relever ce défi, Sanofi s’est associé à OMRON pour installer des palettiseurs robotisés collaboratifs. Le robot TM12 a été sélectionné pour sa capacité de charge utile et sa conception compacte, permettant une intégration rapide dans les lignes existantes. Chaque palettiseur robotisé traite désormais 150 000 kg de produits par mois, ce qui réduit le travail manuel et permet aux opérateurs de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée.
La sécurité reste au centre des préoccupations, le système étant conçu pour fonctionner de manière transparente aux côtés du personnel. Le palettiseur robotisé améliore non seulement la productivité, mais aussi le bien-être des opérateurs et la fiabilité des processus. Le support d’OMRON assure une performance fiable et une adaptabilité à travers les opérations mondiales de Sanofi.
Regardez l’histoire de Sanofi :
Télécharger en : italien | allemand | espagnol | français | polonais | turc
Vue d’ensemble des résultats :
- 150 000 kg de produits palettisés par mois
- Réduction de 30 % de la charge de travail manuelle pour les opérateurs
- Intégration transparente dans les lignes de conditionnement existantes
- Amélioration de la sécurité et de l’ergonomie sur le lieu de travail
- Solution évolutive pour la production mondiale de vaccins
- Opérateurs redéployés vers des rôles à plus forte valeur ajoutée
Automatisation sur mesure pour la fabrication de produits de diagnostic
L’utilisation du palettiseur robotisé d’OMRON par Sanofi a conduit à des flux de travail plus sûrs, à une efficacité accrue et à une plus grande flexibilité pour répondre aux demandes de production, tout en permettant aux opérateurs de se concentrer sur des tâches plus significatives. Si vous envisagez d’automatiser votre installation, nous serions heureux de discuter de votre projet et de vos objectifs.
Informations connexes
Voir toutes les informations
Le palettiseur cobot RB1200 réduit l’encombrement de 60 % et les coûts de 50 % grâce à la palettisation automatisée
Le palettiseur collaboratif traite jusqu’à 8 boîtes par minute, ce qui accélère le retour sur investissement pour les fabricants industriels.
L’emballage automatisé axé sur les données augmente la production de la gamme de bouillons de Cleca de 8 %