Retour aux actualités

OMRON présente l’OL-450S – Une solution complète de robot mobile autonome pour la manutention 

Actualités
Actualité du lancement de l’OL-450S par OMRON Robotics_2025

Augmentez la productivité, rationalisez les opérations et renforcez la sécurité avec la dernière innovation d’OMRON, l’OL-450S.

Pleasanton, Californie — 20 avril 2025 — OMRON Robotics and Safety Technologies a lancé l’OL-450S, un robot mobile autonome (AMR) omnidirectionnel à profil bas conçu pour optimiser les flux de travail, maximiser l’efficacité et améliorer la sécurité dans la manutention. Doté d’une plateforme élévatrice intégrée, d’une navigation avancée et d’une gestion centralisée de flotte, l’OL-450S offre une solution complète pour automatiser le transport de matériaux dans les secteurs automobile, semi-conducteurs et électronique, alimentaire et biens de consommation, médical et autres industries à cadence élevée.

Manutention rationalisée et sécurisée

L’OL-450S gère efficacement le transport de supports de charge avec une capacité de charge utile allant jusqu’à 450 kg et une plage de levage de 108 à 308 mm. Sa plateforme élévatrice intégrée réduit les investissements en personnalisation et le temps d’ingénierie. Cela permet aux entreprises d’améliorer l’efficacité opérationnelle sans modification de l’infrastructure. La sécurité est au cœur de l’OL-450S, avec la conformité ISO 3691-4 (à l’exception de la clause 4.12), un freinage dynamique et un évitement intelligent des obstacles.

Navigation avancée et recharge sans fil

Équipé d’une couverture de sécurité à 360° et d’un système de propulsion omnidirectionnel avancé, l’OL-450S navigue aisément dans des configurations complexes — permettant des manœuvres serrées, des déplacements latéraux et une rotation sur place pour répondre à divers besoins de navigation. Sa logique de navigation logicielle et ses capteurs stratégiquement positionnés améliorent la localisation et favorisent un fonctionnement autonome et sûr dans des environnements dynamiques. Avec la recharge sans fil, l’OL-450S offre un déploiement flexible, une gestion simplifiée et des flux de travail ininterrompus, maximisant la disponibilité et la productivité.

« Son design à profil bas, combiné à ses puissantes capacités de navigation et de gestion de flotte, en fait une solution idéale pour les entreprises souhaitant automatiser leurs processus de transport de matériaux et améliorer la sécurité et la productivité. » 

Gestion centralisée de flotte pour une efficacité maximale

Comme tous les AMR OMRON, l’OL-450S est géré par le logiciel FLOW Core d’OMRON, une plateforme centralisée capable de gérer des flottes allant jusqu’à 100 robots mobiles avec des capacités de charge utile variables. Ce système de niveau entreprise garantit une intégration transparente dans l’infrastructure existante, permettant des opérations rationalisées et des performances optimales de la flotte.

« L’OL-450S représente une avancée significative dans la manutention autonome », a déclaré Justin King, Vice-président, Gestion de produits et Marketing chez OMRON Robotics and Safety Technologies. « Son design à profil bas, combiné à ses puissantes capacités de navigation et de gestion de flotte, en fait une solution idéale pour les entreprises souhaitant automatiser leurs processus de transport de matériaux et améliorer la sécurité et la productivité. »

Consultez la page produit de l’OL-450S pour des informations détaillées ou contactez notre équipe pour discuter de vos besoins d’application spécifiques.

Retour aux actualités

rss

Restez connecté

form robot background