COLLABORATIF

OMRON TM14 

Automatisez la logistique, la palettisation et le chargement de machines avec le robot collaboratif TM14. Avec une portée de 1100 mm et une charge utile de 14 kg, le TM14 excelle dans la manipulation de produits de poids modéré pour les industries agroalimentaires et électroniques. La vision intégrée et la configuration rapide simplifient l’intégration, et les options compatibles avec les salles blanches prennent en charge les environnements réglementés.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

OMRON TM14

Charge utile maximale

14 kg

Portée maximale

1100 mm

Répétabilité

±0,1 mm

Vitesse moyenne

1,1 m/s

Classe IP et salle blanche

IP54, ISO Classe 3

Environnement de programmation

TMflow

OMRON TM14X

Charge utile maximale

14 kg

Portée maximale

1100 mm

Répétabilité

±0,1 mm

Vitesse moyenne

1,1 m/s

Classe IP et salle blanche

IP54, ISO Classe 3

Environnement de programmation

TMflow

CARACTÉRISTIQUES
OMRON TM14 – sécurité, flexibilité et efficacité dans toutes les tâches  

Food Safe Compliance
01
Graisse de qualité alimentaire

Empêche les fuites d’huile et la contamination, garantissant la sécurité des opérations dans les environnements de manipulation, d’emballage et de palettisation des aliments.

moving orb
Easy Installation
02
Installation facile et guidage manuel

Simplifiez le déploiement grâce au mode guide manuel et aux boutons intégrés au bras du cobot, qui permettent de configurer rapidement les tâches et d’ajuster la position.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programmation graphique

Automatisez les tâches sans effort grâce à l’interface « glisser-déposer » de TMFlow, sans qu’aucune connaissance en codage ne soit nécessaire.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Vision et repère intégrés

La vision intégrée permet la reconnaissance et le positionnement des objets, les points de repère améliorant la navigation pour un redéploiement rapide sans recalibrage.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robuste et flexible

La durabilité IP54 et la compatibilité avec les salles blanches ISO de classe 3 font du TM14 l’outil idéal pour la logistique, l’assemblage et les applications moyennes.

moving orb
Safety Settings
06
Sécurité renforcée

Des fonctions de sécurité avancées garantissent une collaboration sûre avec les travailleurs humains tout en respectant les normes industrielles, notamment les normes ISO 10218-1 et ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Découvrez comment les cobots TM12 et TM14 de FlexLink et d’OMRON améliorent l’efficacité en traitant 8 boîtes par minute avec un retour sur investissement rapide 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

LOGICIEL
Accélérez le changement avec TMflow 

Le logiciel TMflow permet une programmation rapide pour la logistique, l’emballage et l’inspection. Les outils basés sur la vision et les fonctions de sécurité facilitent l’adaptation rapide aux nouvelles gammes de produits et garantissent la sécurité opérationnelle.

En savoir plus

SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production plus intelligente commence avec le MoMa 

Transformez vos opérations grâce aux applications de manipulateurs mobiles qui combinent des robots collaboratifs et mobiles pour automatiser les tâches complexes de transport et de préparation des commandes, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité tout en s’adaptant à l’évolution des exigences opérationnelles.

En savoir plus sur MoMa

Regarder
la
vidéo

Automatisation de bout en bout 

Maximisez la productivité avec le portefeuille complet d’automatisation industrielle d’OMRON. Programmez et synchronisez facilement les robots, les systèmes de sécurité et les technologies de vision sur une seule plateforme, avec simulation intégrée pour un déploiement rapide et des flux de travail efficaces.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.

background graphic

RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main 

Maintenez l’efficacité de vos flux de travail grâce aux dernières mises à jour de TMflow et à la documentation OMRON TM14 afin de garantir que vos robots collaboratifs fonctionnent au mieux de leurs performances.

Obtenir les dernières ressources

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

OMRON Robotics fournit une assistance et une formation dans le monde entier pour maintenir votre flotte de robots à un rendement maximal, assurant ainsi une disponibilité et des performances optimales.

En savoir plus

50-50