OMRON TM25S
Le TM25S prend en charge la palettisation en vrac, l’assemblage à forte variabilité et la logistique dans les opérations automobiles et d’entrepôt. La sécurité collaborative et la conformité totale aux normes ISO permettent le travail côte à côte, tandis que les options pour salle blanche et les finitions compatibles ESD conviennent aux lignes sensibles. La vision intégrée utilise le retour caméra en direct pour un guidage, une inspection et des mesures précis.
OMRON TM25S
|
Charge utile maximale |
25 kg |
|
Portée maximale |
1902 mm |
|
Répétabilité |
±0,05 mm |
|
Vitesse moyenne |
2,1 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP65 pour le bras robot |
|
Environnement de programmation |
TMflow, TMScript, TMCraft |
Galerie
APPLICATIONS
Puissance, portée et sécurité pour vos tâches les plus exigeantes
Découvrez comment la série OMRON TM S prend en charge la palettisation, le déplacement de matériaux, l’emballage et le chargement/déchargement de machines avec une sécurité collaborative et des mouvements réguliers. La grande portée et les charges utiles élevées réduisent les équipements additionnels, tandis que la vision intégrée et la mise en service rapide maintiennent des cellules compactes, flexibles et fiables en cadence.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Développez rapidement, montez en charge intelligemment avec TMflow
TMflow simplifie la programmation et facilite la montée en charge. Utilisez le glisser‑déposer pour des développements rapides, ajoutez des scripts pour une logique complexe et testez hors ligne les programmes et la vision. Ajustez à distance en temps réel et appuyez‑vous sur des outils de sécurité intégrés pour un guidage manuel fluide et des contrôles de charge utile cohérents — moins de retouches, plus de disponibilité.
En savoir plus
ACCESSOIRES
Accessoires prêts à l’emploi pour des tâches plus importantes
Obtenez des gains rapides avec des préhenseurs, caméras, Landmark et kits convoyeurs plug‑and‑play optimisés pour le TM25S. Installez rapidement, calibrez vite et laissez la vision et la sécurité intégrées faire le travail — changements de série plus courts, cycles plus stables et ROI plus rapide pour les cellules à forte charge utile.
Télécharger la brochure
Landmark
Outil de positionnement pour la référence du cobot à l’environnement, inclus avec la plupart des modèles pour une configuration précise.
Écran TM avec stylet
Pupitre d’apprentissage à écran tactile pour une utilisation facile, compatible avec les cobots série TM S, aucun câblage supplémentaire nécessaire.
Support robot
Support portable pour déplacer les cobots entre les stations, assurant la stabilité et l’adaptabilité dans les configurations dynamiques.
Poste de travail mobile (MWS)
Monte le cobot en toute sécurité, stocke le boîtier de commande et permet un déplacement facile entre les cellules de travail, augmentant ainsi la flexibilité.
Kit de calibration
Boîte à outils pour l’enseignement précis du point central de l’outil (TCP) et l’étalonnage manuel de l’espace de travail, essentiel pour les tâches de vision précises.
Module d’éclairage polarisant
Réduit les reflets sur les surfaces brillantes, améliorant ainsi la précision de la vision pour les cobots série TM S.
SSD avec câble
Disque SSD de 128 Go avec câble SATA, recommandé pour la journalisation des images de caméras externes, assurant une gestion fluide des données.
Filtre à air
Remplissez ou remplacez le filtre à air dans le boîtier de commande électrique de votre cobot pour maintenir des performances optimales et prolonger sa durée de vie.
SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa
Associez le TM25S à un robot mobile autonome MD pour la palettisation mobile et le chargement/déchargement de machines en bord de ligne. Les Applications incluent la prise et la dépose en fin de ligne, le chargement mobile d’outillages et les transferts point à point — pour une automatisation flexible sans convoyeurs fixes.
En savoir plus sur MoMas
la
vidéo
Automatisation de bout en bout
Découvrez le portefeuille complet d’automatisation d’OMRON — sécurité, vision, contrôle et robotique — conçu pour fonctionner comme un tout. Programmez, synchronisez et simulez sur une plateforme unique pour un déploiement plus rapide, une montée en charge fluide et des opérations efficaces.
Mouvement
Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en.
RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main
Retrouvez au même endroit les dernières mises à jour TMflow, les packs de vision et la documentation du TM25S. Améliorez la gestion des erreurs, affinez les mouvements et l’outillage, et déployez en toute confiance grâce aux guides de mise en service, notes de version et manuels.
Obtenir les dernières ressources
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
OMRON Robotics fournit une assistance et une formation dans le monde entier pour maintenir votre flotte de robots à un rendement maximal, assurant ainsi une disponibilité et des performances optimales.
En savoir plus
Informations connexes
Voir toutes les informations
La palettisation automatisée réduit la main-d’œuvre et améliore la fidélisation chez myllyn paras
Le palettiseur cobot RB1200 réduit l’encombrement de 60 % et les coûts de 50 % grâce à la palettisation automatisée
L’emballage automatisé axé sur les données augmente la production de la gamme de bouillons de Cleca de 8 %