OMRON TM7S
Automatisez des tâches de haute précision pour l’électronique et les petits appareils avec l’OMRON TM7S. Sa portée de 700 mm et sa charge utile de 7 kg excellent en assemblage, inspection et alimentation de machines. Léger et certifié pour salle blanche, il est idéal pour les espaces confinés et réglementés. La sécurité avancée et l’intégration fluide permettent un déploiement rapide et fiable dans des environnements collaboratifs.
OMRON TM7S
|
Charge utile maximale |
7 kg |
|
Portée maximale |
700 mm |
|
Répétabilité |
±0,03 mm |
|
Vitesse moyenne |
1,1 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP65 pour le bras du robot |
|
Environnement de programmation |
TMflow, TMScript, TMCraft |
Galerie
APPLICATIONS
Conçu pour vos applications les plus exigeantes
Découvrez comment les robots collaboratifs d’OMRON automatisent le placement de composants de précision, l’emballage et l’inspection visuelle dans divers secteurs, en prenant en charge des tâches complexes avec une précision et une efficacité de nouvelle génération.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de vos cobots
Optimisez les performances de votre robot collaboratif grâce au contrôle précis des mouvements de TMflow, à des réglages de charge utile adaptables et à des fonctions de sécurité avancées pour une interaction homme-robot fluide. La programmation intuitive et l’intégration de la vision garantissent des opérations précises et fiables.
En savoir plus
ACCESSOIRES
Étendez les capacités de vos cobots avec des accessoires spécialisés
Équipez votre cobot d’accessoires spécialisés plug-and-play — préhenseurs, modules de vision, tournevis et capteurs de force — pour une automatisation efficace. Ces périphériques compatibles apportent valeur et fonctionnalités, permettant une mise en service rapide et un ROI plus rapide.
Télécharger la brochure
Landmark
Outil de positionnement pour la référence du cobot à l’environnement, inclus avec la plupart des modèles pour une configuration précise.
Écran TM avec stylet
Pupitre d’apprentissage à écran tactile pour une utilisation facile, compatible avec les cobots série TM S, aucun câblage supplémentaire nécessaire.
Support de robot
Support portable pour déplacer les cobots entre les stations, assurant la stabilité et l’adaptabilité dans les configurations dynamiques.
Poste de travail mobile (MWS)
Monte le cobot en toute sécurité, stocke le boîtier de commande et permet un déplacement facile entre les cellules de travail, augmentant ainsi la flexibilité.
Kit d’étalonnage
Boîte à outils pour l’enseignement précis du point central de l’outil (TCP) et l’étalonnage manuel de l’espace de travail, essentiel pour les tâches de vision précises.
Module d’éclairage polarisant
Réduit les reflets sur les surfaces brillantes, améliorant ainsi la précision de la vision pour les cobots série TM S.
SSD avec câble
Disque SSD de 128 Go avec câble SATA, recommandé pour la journalisation des images de caméras externes, assurant une gestion fluide des données.
Filtre à air
Remplissez ou remplacez le filtre à air dans le boîtier de commande électrique de votre cobot pour maintenir des performances optimales et prolonger sa durée de vie.
SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa
Transformez vos opérations avec les applications Mobile Manipulator en combinant des robots collaboratifs et mobiles pour automatiser les tâches de transport et de prélèvement, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité pour une manutention de niveau supérieur.
En savoir plus sur MoMas
la
vidéo
Rationalisez vos applications
Maximisez la productivité grâce aux solutions d’automatisation industrielle d’Omron. Programmez et synchronisez en toute transparence les robots, les systèmes de sécurité et de vision sur une seule plateforme, avec une simulation intégrée pour un déploiement facile et des opérations efficaces.
Mouvement
Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Commencez à automatiser vos flux de travail dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en,
RESSOURCES
Votre centre de ressources incontournable
Améliorez la productivité grâce à la documentation, aux manuels et aux guides les plus récents pour aider vos robots collaboratifs à fonctionner au meilleur niveau.
Recevez les dernières mises à jour
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
OMRON Robotics offre un soutien, un service et une formation à l’échelle mondiale pour maintenir votre flotte de robots à un rendement maximal, assurant ainsi une disponibilité et des performances optimales.
En savoir plus
Informations connexes
Voir toutes les informations
Un fabricant de produits de soins personnels réduit les temps d’arrêt coûteux grâce au cobot TM5-700 d’OMRON
Fischer Gears automatise 70 % de l’alimentation CNC avec les cobots OMRON
La manutention automatisée augmente la capacité et l’efficacité des marquages laser de qualité