SCARA
Augmentez votre productivité avec les robots SCARA, conçus pour la vitesse, la précision et la fiabilité.
Modèles SCARA
Modèles
i4L
Gérez les tâches d’assemblage, de tri ou d’inspection avec des charges utiles allant jusqu’à 5 kg, des cycles rapides et un mouvement précis. Gagnez de la place grâce au contrôleur intégré et réduisez les temps d’arrêt grâce aux alarmes intégrées et à un voyant d’état RVB. Augmentez votre productivité en unifiant les robots, les commandes, la vision et les systèmes d’alimentation dans ACE ou Sysmac.
Options de portée |
350 mm, 450 mm, 550 mm |
Charge utile maximale |
5 kg |
Temps de cycle |
0,38–0,57 s |
Voir les détails du produit
i4H
Automatisez l’assemblage, l’emballage ou la manutention avec des charges utiles allant jusqu’à 15 kg et des modèles IP20/IP65 de qualité alimentaire pour une utilisation sûre dans les environnements agroalimentaires. Gagnez de la place grâce à un contrôleur intégré ou connectez-vous aux automates programmables Sysmac. Intégrez les robots, la vision et le contrôle de mouvement dans ACE ou Sysmac pour une automatisation flexible.
Options de portée |
650 mm, 750 mm, 850 mm |
Charge utile maximale |
15 kg |
Temps de cycle |
0,31–0,50 s |
Voir les détails du produit
eCobra
Gérez les tâches d’assemblage, de pick-and-place ou d’inspection avec des charges utiles allant jusqu’à 5,5 kg et une haute précision. Les commandes intégrées et peu encombrantes et la programmation via OMRON ACE ou Sysmac Studio permettent un déploiement rapide. Intégrez-vous de manière transparente à OMRON ACE ou Sysmac pour unifier les robots, les commandes, la vision et les systèmes d’alimentation dans une solution rationalisée.
Options de portée |
600 mm, 800 mm |
Charge utile maximale |
5,5 kg |
Temps de cycle (à 2 kg) |
0,39-0,73 s |
Voir les détails du produit
Comparer les SCARA
Options de portée
Charge utile max.
Temps de cycle (à 2 kg)
Nombre d’axes
Options de classe de protection
Options de contrôleur de robot
Options de montage
Environnement de programmation
Connectivité
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Options de portée |
350 mm 450 mm 550 mm |
650 mm 750 mm 850 mm |
600 mm 800 mm |
|
Charge utile max. |
5 kg |
15 kg |
5,5 kg |
|
Temps de cycle (à 2 kg) |
0,38–0,57 s |
0,31–0,50 s |
0,39–0,73 s |
|
Nombre d’axes |
4 |
4 |
4 |
|
Options de classe de protection |
IP20 / NEMA Type 1 |
IP65 IP20 / NEMA Type 1 Salle blanche C10 ESD Qualité alimentaire |
IP20 Salle blanche Classe 10 |
|
Options de contrôleur de robot |
Contrôleur intégré NJ501-R Contrôle standard |
Contrôleur intégré NJ501-R Contrôle standard |
OMRON NJ501-R Autonome |
|
Options de montage |
Table sol |
Table Inversé Montage mural |
Table sol |
|
Environnement de programmation |
Sysmac studio et ACE |
Sysmac studio et ACE |
Sysmac studio et ACE |
|
Connectivité |
EtherCAT® Ethernet PROFINET |
EtherCAT® Ethernet PROFINET |
EtherCAT® via OMRON NJ501-R Ethernet |
APPLICATIONS
Solutions personnalisées conçues autour de vos besoins
Découvrez comment les fabricants utilisent les robots SCARA OMRON pour l’assemblage, le pick and place et l’emballage, rationalisant ainsi les flux de travail, augmentant la productivité et minimisant les temps d’arrêt grâce à une automatisation précise.
Explorer toutes les applications
Automatisez votre ligne de production
Maximisez l’efficacité de la production grâce aux solutions d’automatisation d’Omron : programmez et synchronisez facilement les robots, les systèmes de vision et les dispositifs de sécurité sur une seule plateforme. La simulation intégrée accélère le déploiement et le dépannage pour des opérations fluides.
Mouvement
Les servos optimisent votre ligne automatisée, réduisant ainsi les temps d’arrêt et la maintenance, tandis que les PC industriels assurent un contrôle précis des processus.
Robotique
Une large gamme de robots industriels, facilement programmables avec Sysmac Studio pour une intégration, un contrôle et des performances améliorés.
Contrôle
Les unités de contrôle maximisent la productivité et permettent de gagner de la place, tandis que les automates programmables offrent un contrôle total sur vos processus.
Vision
OMRON fabrique des caméras et des capteurs de vision qui permettent à nos systèmes automatisés d’interagir de manière transparente avec leur environnement physique.
Sécurité
Les capteurs de sécurité favorisent l’harmonie entre les humains et les machines, tandis que les E/S à distance réduisent les coûts et les temps d’arrêt, assurant ainsi des réseaux fiables.
Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.
LOGICIEL
Une production plus intelligente et plus rapide commence avec ACE
Optimisez la configuration et les performances des robots SCARA avec le logiciel OMRON ACE. Configurez et synchronisez les robots, la vision et les systèmes d’alimentation pour un assemblage précis, un emballage rapide et un tri précis, le tout à partir d’une plateforme conviviale qui améliore la productivité et la cohérence.
En savoir plus
SERVICE
Service mondial pour les robots SCARA
OMRON Robotics fournit un support mondial, des formations et des services de sécurité afin de garantir une disponibilité maximale des robots, une efficacité maximale et des performances optimales.
En savoir plus
Informations connexes
Voir toutes les informations