eCobra
Achieve high-precision assembly, material handling, and machining with the eCobra SCARA robot. Available in 600 mm and 800 mm reach with up to 5.5 kg payload, eCobra offers exceptional repeatability and easy installation thanks to its built-in amplifier and controller. Choose overhead mounting for space savings, IP65 for washdown areas, or cleanroom models for electronics and pharmaceutical use.
eCobra 600
|
Portée maximale |
600 mm |
|
Charge utile maximale |
5,5 kg |
|
Temps de cycle (à 2 kg) |
0.39-0.66 s |
|
Nombre d’axes |
4 |
|
Connectivité |
EtherCAT® ou Ethernet |
|
Méthode de programmation |
Sysmac studio et ACE |
eCobra 800
|
Portée maximale |
800 mm |
|
Charge utile maximale |
5,5 kg |
|
Temps de cycle (à 2 kg) |
0,44-0,73 s |
|
Nombre d’axes |
4 |
|
Connectivité |
EtherCAT® ou Ethernet |
|
Méthode de programmation |
Sysmac studio et ACE |
Galerie
APPLICATIONS
Conçus pour résoudre vos problèmes de fabrication
Découvrez comment OMRON Robotics fournit des solutions sur mesure avec les robots eCobra SCARA pour relever des défis de fabrication complexes, améliorer la précision et stimuler la productivité dans les opérations industrielles.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Une production plus intelligente commence avec ACE
Optimisez les robots SCARA eCobra avec le logiciel ACE d’OMRON : permettez un déploiement rapide, un contrôle précis du mouvement et une intégration transparente avec l’équipement existant. Réalisez un assemblage et une manutention rapides et précis pour des lignes de production efficaces et prêtes pour le marché.
Explorer ACE
CONTRÔLEUR DE ROBOTIQUE
Contrôle unifié pour une performance optimisée
Synchronisez les robots industriels et l’automatisation avec le contrôleur intégré de robotique pour des opérations plus rapides, des temps d’arrêt réduits et une flexibilité accrue. Rationalisez les flux de travail et augmentez la productivité, le tout à partir d’une seule plateforme.
Explorer la solution
la
vidéo
SOLUTIONS D’ALIMENTATION
Maintenez votre production en mouvement grâce à une alimentation de précision
Améliorez le prélèvement et le placement, l’emballage et l’assemblage grâce à une alimentation constante des pièces. La technologie de vibration à 3 axes élimine les blocages, tandis qu’une conception modulaire et le logiciel ACE assurent une configuration rapide et une intégration facile.
Télécharger la brochure
iPF-240
Parfait pour les petites pièces (5-40 mm) comme les rondelles, les composants électroniques et les vis, avec une manipulation précise dans les espaces restreints.
iPF-380
Conçu pour les pièces de taille moyenne (15-60 mm) telles que les fixations et les joints, il garantit un alignement en douceur et des performances fiables à chaque fois.
iPF-530
Idéal pour les pièces de grande taille (30-150 mm) comme les roulements et les boîtiers, avec des surfaces antidérapantes durables pour plus de fiabilité.
Automatisation de bout en bout
Découvrez les solutions d’automatisation complètes d’OMRON — vision, sécurité, contrôle et robotique — toutes conçues pour fonctionner en synergie. Connectez vos cellules de travail pour un flux de matériaux efficace et rationalisez le déploiement, la mise à l’échelle et les opérations grâce à des outils de programmation et de simulation unifiés.
Mouvement
Les servos réduisent les temps d’arrêt et la maintenance, tandis que les PC industriels assurent un contrôle précis et fiable des processus pour l’automatisation.
Robotique
Programmez facilement les robots industriels avec Sysmac Studio. SmartController EX assure une intégration transparente et une haute performance.
Contrôle
Les unités de contrôle compactes permettent de gagner de la place et d’augmenter la productivité. Les automates programmables assurent un contrôle total des processus pour des systèmes d’automatisation efficaces.
Vision
Les caméras et les capteurs OMRON permettent aux robots d’interagir de manière transparente avec leur environnement, garantissant ainsi précision et exactitude.
Sécurité
Les capteurs de sécurité assurent l’harmonie homme-machine, tandis que les E/S à distance réduisent les coûts et les temps d’arrêt grâce à des performances réseau fiables.
Transformez votre production dès aujourd’hui pour de meilleurs résultats
Vous avez des questions ? Discutons-en !
RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main
Accédez à la documentation technique, aux ressources utiles et à l’assistance d’experts dans notre centre de ressources pour optimiser les performances de votre eCobra.
Voir les ressources eCobra
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
OMRON Robotics propose des services d’assistance, de sécurité et de formation à l’échelle mondiale, conçus pour maximiser le temps de fonctionnement des robots, améliorer l’efficacité et garantir des performances optimales.
En savoir plus
Informations connexes
Voir toutes les informations