ROBOT MOBILE AUTONOME

Boîtier d’E/S mobile 

Convoquez n’importe quel robot mobile autonome OMRON vers des emplacements définis ou contrôlez des appareils connectés—comme des portes et des éclairages—via E/S numériques. Fonctionne de manière autonome ou avec Fleet Manager pour une intégration rapide et un état en temps réel.

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Boîte d’E/S MOBILE

Intégration

MobilePlanner

Entrées/sorties

6 entrées numériques et sorties de relais

Alimentation électrique

12-24 VDC (10,8-28,8)

Affichage

Écran LCD 128×64

Consommation électrique

Max 9 W

Protection de l’environnement

Inversion/surintensité

CARACTÉRISTIQUES
Boîtier d’E/S mobile – contrôle de niveau supérieur pour vos AMRs 

360º safety coverage
01
Appel de robot intuitif

Convoquez facilement les AMR à des endroits spécifiques en appuyant simplement sur un bouton, ce qui permet de rationaliser le flux de travail et de réduire les temps d’attente.

moving orb
Certified Compliance
02
Mises à jour en direct

L’écran LCD affiche l’état de l’AMR et du boîtier d’E/S, y compris la distance par rapport à l’objectif, afin que les utilisateurs sachent toujours quand les robots arriveront.

moving orb
Fast Cycle Times
03
Contrôle polyvalent des E/S

Commandez des portes automatiques, des feux de signalisation ou d’autres dispositifs, le tout à partir d’un seul boîtier, pour des options d’automatisation flexibles.

moving orb
High Payload & Precision
04
Durable et protégé

La protection contre les inversions de courant et les surintensités garantit un fonctionnement stable dans les environnements exigeants.

moving orb
Obstacle Avoidance
05
Configuration facile du système

Configurez et utilisez directement OMRON Mobile Planner pour une intégration rapide et sans souci.

moving orb
Intuitive Indicators
06
Options d’alimentation flexibles

Accepte 12-24 VDC et fonctionne en toute sécurité entre 10,8 et 28,8 VDC, compatible avec les alimentations industrielles standard.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Découvrez comment TePe amélioré sa logistique de 30 grâce aux AMR de la série LD d’OMRON. 

TePe-production_mobile_robot_OMRON
background graphic

LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de votre flotte d’AMR 

Rationalisez la création de tâches, la planification d’itinéraires et la coordination de flotte avec FLOW Core. Surveillez l’état des robots, gérez le flux de trafic, assignez des tâches et réacheminez autour des chemins bloqués sur des flottes allant jusqu’à 100 AMR OMRON.

En savoir plus

SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa 

Les applications de manipulateurs mobiles automatisent le transport et la préparation des commandes, ce qui permet d’économiser du temps et de la main-d’œuvre. Grâce à la navigation autonome et à un bras robotisé, elles rationalisent les flux de travail, réduisent les erreurs et augmentent l’efficacité de la production.

En savoir plus sur MoMas

Regarder
la
vidéo

Automatisation de bout en bout 

Explorez le portefeuille d’automatisation complet d’OMRON—automate, mouvement, vision, sécurité, robotique—conçu pour fonctionner ensemble afin d’accélérer le déploiement, d’augmenter le débit et d’obtenir des résultats reproductibles.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de contrôle intègrent votre ligne de production, maximisant la productivité tout en économisant de l’espace grâce à des systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration fluide entre l’homme et la machine, réduisant les risques et améliorant la sécurité au travail.

background graphic

RESSOURCES
Tout ce dont votre flotte besoin 

Téléchargez les dernières mises à jour logicielles et la documentation AMR pour maintenir votre flotte mobile autonome à des performances optimales.

Recevez les dernières mises à jour

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

Le réseau mondial d’assistance et de service d’OMRON Robotics permet à votre flotte d’AMR de fonctionner au mieux, avec un temps de fonctionnement maximal et un service fiable.

En savoir plus

50-50