Gestion de flotte
Prenez le contrôle de vos opérations avec le gestionnaire de flotte FLOW Core — une gestion centralisée des AMR, offrant une efficacité inégalée.
maintenant
Le logiciel FLOW Core libère tout le potentiel des robots mobiles autonomes (AMR) d’OMRON grâce à l’attribution intelligente des tâches, la création de cartes avancées et le contrôle dynamique du trafic. Bénéficiez d’un évitement d’obstacles en temps réel, d’un alignement précis des cellules, d’une intégration système fluide et de mises à jour continues — garantissant des opérations sûres, efficaces et ininterrompues qui maintiennent votre production agile, connectée et prête pour l’avenir.
Gagnez du temps et rationalisez vos opérations avec FLOW Core
Gestion de flotte intelligente
Surveillez l’emplacement des robots en temps réel, optimisez le flux de trafic et attribuez les tâches de manière dynamique pour des opérations plus fluides et plus rapides.
Gestion intelligente de la charge
Surveillez et optimisez les programmes de charge des robots pour une efficacité maximale de la batterie et maintenez un temps de fonctionnement continu.
Interface conviviale
Contrôlez, cartographiez et surveillez facilement vos AMR grâce à un tableau de bord intuitif — simplifiant la gestion de flotte pour tout opérateur.
Aperçus en temps réel
Accédez à des analyses en direct sur les performances, l’état des tâches et l’efficacité du flux de travail pour maintenir votre usine au meilleur de sa forme.
Des fonctionnalités puissantes pour une productivité maximale
Contrôle centralisé de la flotte
Surveillez, attribuez et adaptez les tâches des robots en temps réel à partir d’une interface unique, garantissant des opérations cohérentes et une réponse rapide aux changements.
Intégration fluide du flux de travail
Automatisez la logistique avec une planification intelligente et un suivi en temps réel, réduisant les temps d’arrêt et maximisant l’efficacité.
Suivi dynamique des obstacles
Les robots naviguent facilement dans des environnements changeants, garantissant un fonctionnement continu et un minimum d’interruptions.
Autonomie sélectionnable
Ajustez les niveaux d’autonomie des robots pour les adapter à vos flux de travail uniques et aux besoins de votre usine pour une performance optimale.
Commencez à optimiser votre transport de matériaux dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en.
PRODUITS CONNEXES
Trouvez l’AMR adapté à vos besoins de production
OMRON propose une gamme complète d’AMR — des robots légers qui naviguent dans des allées étroites pour la livraison en bord de ligne, aux modèles robustes pour le transport de charges lourdes — prenant en charge l’automatisation de bout en bout de votre exploitation.
AMR pour charges légères
Agiles et rapides, nos robots LD-60/90 et LD-250 optimisent la manipulation des matériaux dans les espaces restreints — gérant des charges utiles de 60 kg à 250 kg.
AMR pour charges moyennes
Efficaces et polyvalents, nos robots MD-650/900 supportent jusqu’à 900 kg avec une charge rapide et une commutation de double empreinte de sécurité à 360°.
AMR pour charges lourdes
Puissants et fiables, nos robots HD-1500 offrent une charge utile de 1 500 kg, une technologie LD éprouvée et une sécurité LiDAR à 360°.
AMR Omnilift
Dynamique et efficace, l’OL-450S offre une charge utile de 450 kg, un élévateur intégré et un profil bas de 108 mm pour une manipulation fluide des chariots.
Boîtier d’E/S mobile
Appelez n’importe quel AMR OMRON vers des emplacements définis ou contrôlez des appareils via des E/S numériques. Utilisez-les de manière autonome ou avec le gestionnaire de flotte pour une intégration fluide.
RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main
Accédez aux derniers logiciels FLOW Core et à la documentation pour maintenir l’efficacité des flux de travail et les performances optimales de votre flotte d’AMR.
Recevez les dernières mises à jour
Informations connexes
Voir toutes les informations
L’AMR OL-450S augmente le rendement de l’installation de 30 % grâce à la manipulation automatisée des rolls
Le transport automatisé épargne 6 km de travail manuel quotidien à Brd. Klee
Polar Semiconductor réduit de 40 miles le transport manuel de matériaux grâce aux AMR de la série LD