MobilePlanner
MobilePlanner est une application mobile intuitive pour surveiller et contrôler votre flotte d’AMR. Suivez l’emplacement, l’état, la batterie et les files d’attente des tâches des robots en temps réel sur une carte avec code couleur pour une gestion efficace de la flotte à tout moment et en tout lieu.
MobilePlanner
|
Surveillance de la flotte |
Vue mono et multi-robots |
|
Affichage de la carte |
Temps réel, avec code couleur |
|
Fonctionnalités de contrôle |
Pilotage manuel et mise à quai |
|
Compatibilité plateforme |
Tablettes iOS et Android |
|
Alertes et notifications |
Alertes robots en temps réel |
|
Accès utilisateur |
Autorisations multi-niveaux |
Galerie
APPLICATIONS
Applications personnalisées construites en fonction de vos besoins
Découvrez comment OMRON Robotics simplifie la logistique et l’automatisation des entrepôts en fournissant des solutions robotiques qui améliorent la sécurité, augmentent la productivité et s’adaptent aux besoins évolutifs, garantissant des opérations de bout en bout flexibles et efficaces.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de votre flotte
Maximisez les performances de votre flotte avec FLOW Core — la plateforme logicielle avancée d’Omron qui simplifie la navigation, la gestion des tâches et le contrôle du trafic. Intégrée à MobilePlanner, elle simplifie les opérations et offre une visibilité en temps réel pour optimiser votre automatisation.
En savoir plus
PRODUITS CONNEXES
Transformez l’intralogistique et la manutention de fin de ligne avec les AMR
Les robots mobiles autonomes simplifient le transport de matériaux, la livraison en bord de ligne et le support au sous-assemblage. Sûrs pour travailler aux côtés des personnes, ils améliorent l’inventaire, la préparation de commandes et l’inspection de la qualité pour une automatisation flexible de bout en bout.
Télécharger la brochure
Charge légère LD-60/90
AMR agiles avec des charges utiles de 60 et 90 kg conçus pour la livraison en bord de ligne et le transport de matériaux en continu dans des espaces d’entreposage restreints.
Charge légère LD-250
AMR robuste d’une capacité de 250 kg, conçu pour déplacer efficacement des articles volumineux dans des environnements de production et de logistique.
Omnilift OL-450S
AMR omnidirectionnel à profil bas avec une charge utile de 450 kg, une hauteur de plate-forme réglable, une couverture de sécurité de 360° et une plaque de levage intégrée.
Charge moyenne MD-650/900
AMR haute performance optimisés pour la logistique industrielle et les transports lourds, avec des systèmes de sécurité avancés et une recharge rapide.
Charge lourde HD-1500
AMR puissant avec une charge utile de 1 500 kg, une sécurité à 360°, l’évitement des obstacles et une charge rapide pour le transport industriel lourd.
SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa
Les applications de manipulateur mobile automatisent les tâches complexes de transport et de prélèvement. Grâce à la navigation autonome et à un bras robotisé, elles simplifient les flux de travail, réduisent les erreurs et augmentent l’efficacité de la production.
En savoir plus sur MoMas
la
vidéo
Automatisez vos applications
Simplifiez vos flux de travail avec les solutions d’automatisation industrielle d’Omron. Programmez et synchronisez de manière transparente les robots, la sécurité et les systèmes de vision sur une seule plateforme — avec une simulation intégrée pour un déploiement facile et des opérations efficaces.
Mouvement
Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle intègrent votre ligne de production, maximisant la productivité tout en économisant de l’espace grâce à des systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en.
RESSOURCES
Votre centre de ressources incontournable
Téléchargez les dernières versions du logiciel AMR et la documentation utile pour optimiser votre flotte et simplifier les opérations.
Recevez les dernières mises à jour
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
Le réseau mondial de support et de service d’OMRON Robotics permet à votre flotte d’AMR de rester performante avec un temps de fonctionnement maximal et un service fiable.
En savoir plus
Informations connexes
Obtenir plus d’informations
Garnet atteint une précision de prélèvement de 100 % et une logistique plus rapide grâce à l’automatisation AMR
L’AMR OL-450S augmente le rendement de l’installation de 30 % grâce à la manipulation automatisée des rolls
Le transport automatisé épargne 6 km de travail manuel quotidien à Brd. Klee