Automazione logistica
Massimizza l’efficienza e snellisci le operazioni con i robot flessibili OMRON per la movimentazione dei materiali.
Flusso efficiente per ogni ordine, per ogni percorso
OMRON integra robot mobili, collaborativi e industriali per mantenere la tua logistica sempre in movimento. Che si tratti di trasporto automatizzato, picking preciso o palletizzazione affidabile, le nostre soluzioni ti aiutano a ottimizzare i flussi di lavoro, migliorare le supply chain e mantenere alta la produttività, qualunque sia la sfida.
Trasporto automatizzato per attività leggere
I robot mobili autonomi (AMR) della serie LD di OMRON portano un’automazione intelligente nella tua logistica fin dal primo giorno. Con mappatura personalizzata e integrazione senza interruzioni, questi robot ottimizzano i flussi di lavoro e migliorano le supply chain, senza necessità di ristrutturazioni. Il potente software FLOW Core coordina fino a 100 AMR per un’assegnazione intelligente dei compiti, un flusso di traffico fluido e una ricarica efficiente. La navigazione precisa e la connettività in tempo reale con i sistemi MES, ERP e WMS contribuiscono ad aumentare la produttività e a mantenere le tue operazioni flessibili al variare delle esigenze.
Movimentazione senza sforzo di carichi di grandi dimensioni
Potenzia la logistica pesante con gli AMR delle serie MD e HD di OMRON. L’MD trasporta fino a 900 kg, si adatta ai pallet globali e dispone di ricarica rapida per un funzionamento continuo. L’HD gestisce carichi fino a 1.500 kg per un trasporto sicuro ed efficiente di merci pallettizzate e altri articoli voluminosi. Entrambi i modelli utilizzano sistemi di sicurezza dinamici a 360° e scanner verticali opzionali a 180°, adattando istantaneamente oltre 70 zone di sicurezza per movimenti rapidi e protetti in ambienti ad alto traffico. Pienamente conformi alle normative ISO 3691-4 e ANSI/RIA R15.08, questi AMR stabiliscono il punto di riferimento per un’automazione sicura ed efficiente di carichi pesanti, massimizzando il throughput e riducendo al minimo la movimentazione manuale.
Pallettizzazione più veloce e meno colli di bottiglia
I cobot della serie TM S di OMRON ottimizzano la palletizzazione con modelli su misura per ogni carico utile. Il TM7S impila piccoli pacchi in aree con spazio limitato. TM12S e TM14S automatizzano la costruzione di pallet multi-livello con scatole più pesanti, supportando rapidi cambi di SKU nei centri di cross-docking e fulfillment. Per spedizioni di grandi volumi, il TM25S automatizza l’impilamento di scatole fino a 25 kg, riducendo il sollevamento manuale nelle aree di spedizione. Il sistema di visione integrato di ogni cobot garantisce un impilamento preciso, anche con SKU misti, mentre la rapida ridistribuzione supporta cambi prodotto veloci. Questa automazione riduce i pallet impilati in modo errato, accorcia i tempi di ciclo durante i periodi ad alto volume e abbassa i tassi di infortunio nei centri di distribuzione più trafficati.
Trasporto efficiente di roll container
L’OL-450S automatizza il trasporto di roll container, gestendo sia i carrelli di carico standard che quelli personalizzati con un’altezza di sollevamento versatile da 108 a 308 mm. Il suo design adattabile si integra facilmente in qualsiasi flusso di lavoro logistico, senza richiedere modifiche alla struttura. Riducendo la movimentazione manuale dei carrelli, l’OL-450S aumenta la precisione della pianificazione e mantiene il flusso di materiale senza intoppi, anche in ambienti ad alto traffico o specializzati.
Picking e smistamento intelligenti
Combina gli AMR LD con i cobot TM S per un nuovo livello di automazione. Montare un cobot OMRON TM su un robot mobile OMRON LD o MD automatizza non solo il trasporto delle merci ma anche operazioni di picking complesse. I MoMa ottimizzano picking, smistamento e movimentazione precisi, riducendo i costi di manodopera e minimizzando gli errori. Questa soluzione integrata e flessibile accelera l’evasione degli ordini e garantisce prestazioni affidabili e scalabili della supply chain anche per le operazioni più dinamiche.
Prelievo e imballaggio precisi e ad alta velocità
I robot paralleli OMRON iX3, Hornet e iX4, Quattro offrono un’automazione rapida e precisa per la logistica e la produzione. Con carichi utili fino a 15 kg, un raggio d’azione fino a 1300 mm e tempi di ciclo rapidi fino a 0,30 secondi, eccellono nell’evasione degli ordini, nello smistamento dei pacchi e nelle linee di imballaggio. La connettività EtherCAT avanzata e la programmazione flessibile consentono un’integrazione perfetta con i sistemi esistenti. I modelli igienici soddisfano rigorosi standard industriali, garantendo prestazioni affidabili e prive di errori, riducendo al contempo i colli di bottiglia e il lavoro manuale.
Accuratezza costante in ogni attività
I robot SCARA i4L e i4H offrono automazione ad alta velocità per operazioni come pick-and-place, kitting, smistamento e confezionamento. Il compatto i4L eccelle in operazioni leggere con tempi di ciclo rapidi, montaggio semplice e avvisi di manutenzione interattivi che contribuiscono a ridurre i tempi di fermo. Il robusto i4H gestisce carichi utili più pesanti fino a 15 kg, offre opzioni di montaggio flessibili e dispone di modelli specializzati per ambienti food-grade e camere bianche. Entrambe le serie si integrano perfettamente con connettività EtherCAT o Ethernet, consentendo una configurazione rapida e prestazioni affidabili nelle operazioni di produzione e logistica.
Bracci flessibili per una gestione complessa
I robot a 6 assi Viper offrono automazione flessibile e ad alta precisione per movimentazione materiali, palletizzazione e carico macchine. Con carichi utili di 5 kg, bracci leggeri e azionamenti efficienti, garantiscono prestazioni rapide, accurate e ripetibili. Opzioni di portata di 653 mm e 855 mm, encoder ad alta risoluzione e calibrazione semplice consentono smistamento e assemblaggio precisi. La connettività di rete industriale garantisce un’integrazione senza interruzioni con i sistemi esistenti, mentre i modelli per camere bianche e IP65 si adattano ad ambienti specializzati. Programmazione e implementazione semplici ottimizzano i flussi di lavoro e aumentano il throughput.
Inizia a ottimizzare i tuoi flussi di lavoro oggi
Hai domande? Parliamone!
Automatizza le tue applicazioni
Massimizza la produttività logistica con le soluzioni di automazione complete di OMRON: programma e sincronizza robot, sistemi di visione e dispositivi di sicurezza per ottimizzare l’evasione degli ordini, lo smistamento, la movimentazione dei materiali e i processi di magazzino per operazioni senza interruzioni.
Movimento
I servoazionamenti ottimizzano la tua linea automatizzata, riducendo tempi di fermo e manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo preciso del processo.
Robotica
I robot industriali, mobili e collaborativi aumentano la produttività e si adattano facilmente a un’ampia gamma di applicazioni con precisione.
Controllo
Le unità di controllo massimizzano la produttività e risparmiano spazio, mentre i controllori logici programmabili offrono il pieno controllo sui tuoi processi.
Visione
Le telecamere e i sensori di visione OMRON consentono ai sistemi automatizzati di interagire con il loro ambiente fisico, garantendo prestazioni precise.
Sicurezza
I sensori di sicurezza promuovono l’armonia tra esseri umani e macchine, con I/O remoti che riducono costi e tempi di inattività, garantendo reti affidabili.
PRODOTTI CORRELATI
Coerenza su cui puoi sempre contare
Scopri la nostra gamma di AMR, cobot e robot industriali, progettati per massimizzare il throughput, ridurre i tempi di fermo e garantire prestazioni affidabili.
Robot mobili autonomi
Automatizza il trasporto delle merci in magazzini e centri di distribuzione, riducendo la manodopera e la movimentazione manuale.
Robot collaborativi
Migliora la flessibilità e la sicurezza nelle attività collaborative, adattandoti rapidamente alle mutevoli esigenze logistiche.
Robot industriali
Migliora la velocità e la precisione di picking, imballaggio e pallettizzazione per flussi di lavoro logistici ottimizzati.
Manipolatori mobili
Integra robot mobili e collaborativi per la movimentazione e l’ispezione di materiali complessi e multistadio.
Approfondimenti correlati
Ottieni più approfondimenti
L’AMR OL-450S aumenta la produttività dello stabilimento del 30% con il trasporto automatizzato di carrelli
Il pallettizzatore collaborativo gestisce fino a 8 scatole al minuto, accelerando il ROI per i produttori industriali
Il successo della produzione su ordinazione di VOLA con nove AMR OMRON serie LD