APPLICAZIONI

Robot per l’assemblaggio

Automatizza l’assemblaggio con la robotica OMRON, aumentando velocità, precisione e coerenza sulla tua linea.

Cobot_Assembly

Precisione in ogni fase della linea 

Migliora le tue operazioni di assemblaggio con l’automazione robotica. I nostri robot Viper, SCARA e collaborativi offrono prestazioni precise e costanti per attività che vanno dall’elettronica sensibile ai componenti automobilistici pesanti. Visione integrata, portata flessibile e cambi rapidi ti aiutano a ridurre i tempi di inattività e ad aumentare la produttività, favorendo l’efficienza operativa e il ROI.

background graphic
01

Assemblaggio collaborativo 

I robot collaborativi di OMRON ottimizzano le linee di assemblaggio con sicurezza avanzata, programmazione intuitiva e visione integrata per una gestione precisa dei pezzi. I cobot delle serie TM e TM S consentono cambi rapidi e un’integrazione perfetta con gli AMR, automatizzando attività come la consegna dei componenti, l’avvitamento e l’ispezione. Progettati per lavorare in sicurezza a fianco degli operatori o in modo indipendente, i cobot garantiscono qualità costante, maggiore produttività e produzione flessibile per ambienti di assemblaggio ad alta variabilità.

Prodotti consigliati
Personal_Care_Provider_Thumbnail
02

Assemblaggio multiasse ad alta velocità 

I robot Viper a 6 assi offrono posizionamento e fissaggio rapidi e precisi per assemblaggi complessi. Bracci leggeri e azionamenti efficienti garantiscono massima velocità e precisione, perfetti per la produzione automobilistica, medica ed elettronica. Con una portata versatile e controlli avanzati, i robot Viper garantiscono qualità costante e alta produttività per attività complesse come schede elettroniche e dispositivi medici.

Prodotti consigliati
Viper_Processing_Application
03

Fissaggio SCARA con alimentazione avanzata dei pezzi 

I robot SCARA i4L, i4H ed eCobra automatizzano il fissaggio e l’avvitamento ad alta velocità con coppia e allineamento precisi per sottogruppi elettronici, elettrodomestici e automobilistici. Combinati con alimentatori flessibili e sistemi di visione integrati, gestiscono i pezzi senza problemi da 5 mm a 150 mm, garantendo un assemblaggio efficiente e delicato.

Macco Werfen-Operators Cell with OMRON SCARA i4L Robot
04

Rifornimento automatico dell’inventario 

La scansione dei codici a barre in tempo reale e i sensori forniscono una visibilità continua dei livelli di inventario in ogni stazione di assemblaggio. Quando le scorte iniziano a scarseggiare, gli AMR di OMRON prelevano automaticamente gli articoli dal magazzino e li consegnano direttamente alla linea di produzione. Il software di gestione della flotta coordina i robot, assicurando che seguano i percorsi più efficienti e mantengano una produttività ottimale. Completamente integrata con i sistemi ERP, questa soluzione automatizzata snellisce gli ordini di rifornimento, riduce l’intervento manuale e garantisce un flusso costante di materiali per una produzione ininterrotta.

Teklas-Automation-OMRON-LD-crates-front
05

Automazione dell’assemblaggio end-to-end 

Sperimenta un’automazione fluida in tutta la tua linea di assemblaggio grazie alla robotica. Gli AMR gestiscono il trasporto dei materiali, il rifornimento a bordo linea e la consegna dei prodotti finiti, mentre i robot Viper e TM Serie S si occupano di assemblaggio, ispezione, imballaggio e pallettizzazione. Questa automazione integrata riduce il lavoro manuale, supporta l’inventario just-in-time e mantiene le tue operazioni efficienti e continue.

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
06

Automazione flessibile mobile 

I Manipolatori Mobili (MoMas) portano l’automazione avanzata sulla tua linea di assemblaggio. Combinando un braccio robotico collaborativo e una base mobile, i MoMas eseguono il prelievo, il posizionamento, l’avvitamento e l’ispezione dei pezzi, direttamente nel punto di necessità. La loro mobilità consente di automatizzare più stazioni senza infrastrutture fisse, mentre la visione integrata garantisce precisione anche con componenti delicati.

Prodotto consigliato
MoMa Picking

CASE STUDY
Scopri come un produttore di prodotti per la cura personale ha ridotto costi del 30% con il robot collaborativo OMRON TM5-700 

Personal_Care_Provider_Thumbnail

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

OMRON-TM-Cobot-Hanover-Inspection

Automazione chiavi in mano per la tua linea 

Ottimizza i tuoi flussi di lavoro di assemblaggio con le soluzioni di automazione di Omron. Programma e sincronizza facilmente robot, dispositivi di sicurezza e sistemi di visione su un’unica piattaforma unificata. La simulazione integrata semplifica l’implementazione e la risoluzione dei problemi, garantendo operazioni fluide ed efficienti dall’inizio alla fine.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori riducono al minimo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo di processo preciso e affidabile per l’automazione.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotica

Programma e integra i robot con il Robotics Integrated Controller, unificando l’automazione e il controllo del movimento per prestazioni ottimali.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Unifica robotica e automazione con il controllore integrato per la robotica per una scalabilità flessibile e un controllo preciso.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Il Controller Applicazione IPC di OMRON supporta 8 telecamere per un’elaborazione delle immagini ad alta velocità e precisione.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono la collaborazione uomo-macchina, mentre l’I/O remoto riduce i tempi di inattività e i costi con prestazioni affidabili e in tempo reale.