APPLICAZIONI

Trasporto del materiale

Automatizza i tuoi flussi di lavoro logistici e di produzione con gli AMR per il trasporto di materiali.

LD-6090_AMR_OMRON_Robotics

Flusso efficiente per ogni ordine, su qualsiasi percorso 

Sposta i materiali in modo efficiente all’interno della tua struttura con i Robot Mobili Autonomi (AMR) di OMRON. I nostri AMR gestiscono ogni fase, dalle materie prime ai prodotti finiti, ottimizzando i trasferimenti di carrelli, il trasporto di pallet e la movimentazione di roll container. Il software intelligente per la gestione della flotta mantiene i flussi di lavoro fluidi e scalabili, riducendo al minimo la movimentazione manuale ed eliminando i colli di bottiglia.

background graphic
01

Trasferimento di materiali semilavorati 

Automatizza la movimentazione di materie prime e semilavorati tra postazioni di lavoro, linee di assemblaggio e aree di stoccaggio, eliminando i punti di contatto manuali e i colli di bottiglia della produzione. La serie LD di OMRON si muove in spazi ristretti e trasporta carichi fino a 250 kg, mentre le serie MD e HD gestiscono trasferimenti più pesanti, da 650 a 1500 kg. Gli accessori integrati—come sollevatori, nastri trasportatori e scaffalature personalizzate—ottimizzano ulteriormente i passaggi e supportano un flusso di materiali affidabile e tracciabile, aiutandoti a mantenere una produzione continua con tempi di inattività minimi.

Omron LD Mobile Robot_2
02

Prodotti finiti logistica in uscita 

Ottimizza il trasferimento dei prodotti finiti dalle linee di produzione all’imballaggio, al magazzino o alle banchine di spedizione utilizzando la robusta gamma di AMR di OMRON. Gli AMR leggeri, come l’LD-60/90 e l’LD-250, sono ideali per carichi da piccoli a moderati, mentre i modelli di media e alta capacità come l’MD-650/900 gestiscono carichi più pesanti e ad alto volume. Gli accessori personalizzabili—come rulliere, nastri trasportatori e stazioni di aggancio automatiche—consentono un passaggio senza interruzioni tra gli AMR e le linee di imballaggio, le scaffalature del magazzino o le baie di spedizione per una logistica in uscita scalabile e 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Outbound_Logistics_OMRON_Robotics
03

Rifornimento automatizzato bordo linea 

Mantieni le tue linee di produzione alla massima efficienza con il rifornimento automatizzato a bordo linea. Gli AMR e i Manipolatori Mobili OMRON consegnano parti, kit e materiali direttamente al punto di utilizzo, riducendo al minimo le rotture di stock e l’intervento manuale. La navigazione avanzata e l’allocazione dinamica garantiscono consegne puntuali, supportando la produzione Lean e just-in-time. Gli AMR possono essere equipaggiati con accessori personalizzabili—inclusi nastri trasportatori, trasportatori a nastro e moduli di sollevamento—per integrarsi perfettamente con i tuoi processi a bordo linea esistenti.

Prodotti consigliati
OMRONxVOLA_Success_Story
04

Trasporto di materiali connesso end-to-end 

Sblocca l’automazione completa della struttura integrando gli AMR OMRON, i robot collaborativi serie TM S e il software avanzato di gestione della flotta. Dalla ricezione in entrata alla spedizione in uscita, queste soluzioni automatizzano il picking, lo smistamento, il rifornimento e il trasferimento, creando una supply chain connessa, tracciabile e agile. Questa connettività end-to-end supporta la produzione Lean, riduce gli errori e promuove il miglioramento continuo lungo l’intero flusso di materiali.

OMRON LD-250 AMR and TM Series Collaborative Robot
05

Movimentazione efficiente di roll container carrelli 

Automatizza il trasporto di roll container e carrelli con l’AMR OL-450S, caratterizzato da un’escursione di sollevamento di 108–308 mm e movimento omnidirezionale per la massima manovrabilità in spazi ristretti. La ricarica wireless consente un funzionamento continuo senza intervento manuale, mentre l’integrazione perfetta nei flussi di lavoro logistici riduce l’uso di carrelli manuali e aumenta l’efficienza complessiva per articoli ingombranti o pesanti.

Prodotto consigliato
Standard carrier lifting OL-450S AMR
06

Prelievo agile flusso di materiali 

Automatizza attività complesse di picking, ispezione e trasferimento con il Manipolatore Mobile (MoMa)—che combina un braccio robotico collaborativo e una base mobile per una gestione precisa e flessibile. Queste soluzioni si adattano istantaneamente alle mutevoli esigenze di produzione, massimizzano la produttività e riducono il lavoro manuale, mentre la visione integrata e il rilevamento intelligente garantiscono operazioni affidabili e di alta qualità.

Prodotti consigliati
ntnu_omron_moma_fcard-web-optimized
07

Rimozione automatizzata di rifiuti scarti 

Mantieni uno spazio di lavoro pulito e sicuro automatizzando il trasporto di scarti e contenitori di rifiuti dalla produzione alle aree di smaltimento. Gli AMR OMRON gestiscono in modo efficiente queste attività, liberando gli operatori per attività a maggior valore aggiunto, mentre la gestione della flotta in tempo reale e l’ottimizzazione del percorso supportano una rimozione dei rifiuti ininterrotta e sicura.

LD-250 AMR at Senior Center

CASE STUDY
Scopri come Diva international ha raddoppiato la produzione di salviette umidificate con l’automazione AMR 

Diva-International-web_optimized

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Chiacchieriamo!

Teklas-Automation-OMRON-LD-crates-front

Automatizza il tuo trasporto 

Programma e sincronizza robot, sistemi di visione e dispositivi di sicurezza per l’ottimizzazione dell’evasione degli ordini, dello smistamento e della movimentazione dei materiali, ottimizzando ogni fase della tua logistica.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori ottimizzano la tua linea automatizzata, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo preciso del processo.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo massimizzano la produttività e risparmiano spazio, mentre i Controllori Logici Programmabili offrono il pieno controllo sui tuoi processi.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Le telecamere e i sensori di visione OMRON consentono ai sistemi automatizzati di interagire con il loro ambiente fisico, garantendo prestazioni precise.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza assicurano una collaborazione uomo-macchina senza soluzione di continuità, con I/O remoti che riducono i costi e i tempi di inattività e garantiscono reti affidabili.