Torna al blog

Scopri l’OL-450S: movimentazione dei materiali più intelligente per il magazzino automatizzato 

Blog
Novità sul lancio dell’OL-450S di OMRON Robotics
High Payload Capacity
CARICO UTILE MASSIMO

450 kg

update
ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO

108 – 308 mm

traffic
VELOCITÀ MASSIMA

1200 mm/s

reorder–reorder-arrow-move-arrange
AUTONOMIA

7 ore

Ottimizzazione del flusso di materiali: risolvere una sfida chiave nelle operazioni moderne

Se gestisci un impianto di produzione, un magazzino o un centro di distribuzione, sai che la movimentazione di roll container, carrelli e trolley non è solo un compito secondario, ma è la spina dorsale delle tue operazioni quotidiane. Tuttavia, la movimentazione manuale dei materiali impegna il personale, introduce rischi per la sicurezza e crea colli di bottiglia che rallentano le operazioni. Con la continua carenza di manodopera e le crescenti richieste dei clienti, le aziende hanno bisogno di un modo più intelligente e scalabile per mantenere le merci in movimento.

E se potessi automatizzare questi movimenti ripetitivi, aumentare l’efficienza e lasciare che il tuo team si concentri su lavori di maggior valore, il tutto senza costosi aggiornamenti delle strutture o complesse ingegnerizzazioni?

Presentiamo l’OL-450S: il primo AMR omni-lift di Omron

Scopri l’OL-450S, un robot mobile autonomo (AMR) a basso profilo e omnidirezionale con una piastra di sollevamento integrata, progettato per ottimizzare la movimentazione dei materiali in settori ad alta velocità come l’automotive, l’elettronica, i beni alimentari e per la casa, e altro ancora. A differenza delle soluzioni tradizionali, l’OL-450S è plug-and-play: nessun accessorio, nessuna personalizzazione, nessuna lunga integrazione, così puoi iniziare a vedere il ROI dal primo giorno. Caratteristiche principali a colpo d’occhio:

  • Carico utile: 450 kg
  • Gamma piastra di sollevamento: 108 mm – 308 mm
  • Velocità massima: 1200 mm/s
  • Copertura di sicurezza: 360°
  • Autonomia: Fino a 7 ore per carica
  • Tempo di ricarica: 40 minuti (ricarica wireless a induzione)
  • Gestione della flotta: Centralizzata tramite il software FLOW Core di Omron

“Il suo design basso profilo, combinato con potenti capacità di navigazione gestione della flotta, lo rende una soluzione ideale per le aziende che desiderano automatizzare processi di trasporto dei materiali migliorare la sicurezza la produttività”, – Justin King, Vicepresidente, Product Management Marketing di OMRON Robotics 

Progettato per le esigenze di produzione agili e moderne

Oggi i reparti di produzione devono affrontare rapidi cambiamenti di programma, crescenti richieste di produttività e vincoli di spazio. L’OL-450S affronta queste sfide con un funzionamento intuitivo, un’integrazione perfetta e un ingombro compatto per mantenere il flusso di lavoro fluido ed efficiente:

  1. Integrazione perfetta:
    Funziona con i carrelli e i trolley esistenti, senza bisogno di sostituire le attrezzature.
  2. Gestione centralizzata della flotta:
    Gestisci l’intera flotta tramite il software FLOW Core.
  3. Design compatto e agile
    Naviga con facilità in corridoi affollati, angoli stretti e camere bianche.
  4. Implementazione plug-and-play:
    Pronto per l’implementazione subito dopo l’apertura della confezione, senza bisogno di ingegneria personalizzata o lunghe configurazioni.
  5. Funzionamento continuo:
    Funziona fino a 7 ore per ricarica con carico utile massimo e si ricarica in modalità wireless in soli 40 minuti — senza cavi né attese — così i tuoi materiali continuano a muoversi con tempi di inattività minimi.

Sia che tu stia attraversando spazi di lavoro affollati, manovrando attorno a ostacoli imprevisti o gestendo una flotta diversificata, l’OL-450S si adatta alle tue esigenze per la movimentazione dei materiali just-in-time.

OL-450S_Caratteristiche

Impatto nel mondo reale: applicazioni industriali

Produzione

Automatizza il trasporto di componenti pesanti tra le stazioni di assemblaggio, liberando i lavoratori qualificati per attività di maggior valore e riducendo il rischio di infortuni.

Magazzino

Sposta carrelli e scaffali con precisione, riducendo al minimo il lavoro manuale e gli errori di movimentazione, ideale per l’evasione dinamica degli ordini.

Distribuzione al dettaglio

Gestisce il trasporto di merci ad alto volume, aumentando la produttività e la precisione. La gestione centralizzata della flotta coordina fino a 100 robot per la massima efficienza, anche durante i picchi stagionali.

Perché scegliere l’OL-450S?

Tempi di inattività ridotti: Operazioni continue con interruzioni minime.

Maggiore produttività: Completamento più rapido delle attività, riduzione dei tempi di ciclo e maggiore produzione.

Sicurezza migliorata: Funzionalità di sicurezza avanzate e dinamiche proteggono il tuo team e le tue attrezzature.

Ripetibilità e coerenza: Risultati affidabili e ripetibili su tutti i turni.

Versatilità dell’Applicazione: Serve in modo efficiente più linee di produzione e tipi di carico.

Scala con fiducia: gestione della flotta senza sforzo

Ogni struttura è unica. L’OL-450S si adatta istantaneamente, gestendo un’ampia gamma di carrelli e roll container subito dopo l’apertura della confezione, senza costosi retrofit. Il suo software intelligente prevede ed evita gli ostacoli, condividendo i dati di sicurezza a livello di flotta per una protezione coordinata.

Man mano che le tue esigenze di automazione si evolvono, il software FLOW Core di OMRON ti permette di coordinare fino a 100 AMR, incluso l’OL-450S, e di integrare perfettamente qualsiasi combinazione di modelli OMRON, come le serie LD, MD e HD. Questa flessibilità ti consente di costruire una flotta su misura che soddisfi ogni requisito di movimentazione dei materiali, dalle consegne leggere al trasporto di carichi pesanti. Per un controllo e un’integrazione ancora maggiori, la Mobile I/O Box ti permette di richiamare gli AMR o i dispositivi connessi direttamente dai sistemi del tuo impianto, riducendo i colli di bottiglia, ottimizzando le operazioni e consentendoti di scalare senza aggiungere complessità.

Più AMR OL-450S in funzione in fabbrica

Pronto a sperimentare una movimentazione dei materiali più intelligente?

L’eccellenza operativa è il tuo vantaggio. L’OL-450S ti aiuta a raggiungerla, in modo sicuro, efficiente e reattivo.

Hai domande o vuoi vedere l’OL-450S in azione? Contatta il nostro team per saperne di più o prenotare una demo dal vivo.

Torna al blog

rss

Resta connesso

form robot background