Torna alle news

OMRON presenta l’OL-450S – una soluzione robotica mobile autonoma completa per la movimentazione dei materiali 

Notizie
Notizie sul lancio dell’OL-450S di OMRON Robotics_2025

Aumenta la produttività, ottimizza le operazioni e migliora la sicurezza con l’ultima innovazione di Omron, l’OL-450S.

Pleasanton, California — 20 aprile 2025 — OMRON Robotics and Safety Technologies ha rilasciato l’OL-450S, un robot mobile autonomo (AMR) omnidirezionale a profilo basso progettato per ottimizzare i flussi di lavoro, massimizzare l’efficienza e migliorare la sicurezza nella movimentazione dei materiali. Dotato di una piastra di sollevamento integrata, navigazione avanzata e gestione centralizzata della flotta, l’OL-450S offre una soluzione completa per automatizzare il trasporto dei materiali nei settori automotive, semiconduttori ed elettronica, alimentare e beni di consumo, medicale e altri settori ad alto ritmo.

Movimentazione dei materiali ottimizzata e sicura

L’OL-450S gestisce in modo efficiente il trasporto di carichi con una capacità di carico utile fino a 450 kg e un’altezza di sollevamento da 108 a 308 mm. La sua piastra di sollevamento integrata riduce gli investimenti per la personalizzazione e l’ingegneria che richiede tempo. Ciò consente alle aziende di migliorare l’efficienza operativa senza modifiche all’infrastruttura. La sicurezza è al centro dell’OL-450S, conforme alla norma ISO 3691-4 (eccetto la clausola 4.12), con frenata dinamica e prevenzione intelligente degli ostacoli.

Navigazione avanzata e ricarica wireless

Dotato di copertura di sicurezza a 360° e di una trasmissione omnidirezionale avanzata, l’OL-450S naviga con facilità in layout complessi—consentendo manovre strette, movimenti laterali e rotazione sul posto per soddisfare diverse esigenze di navigazione. La sua logica di navigazione basata su software e i sensori posizionati strategicamente migliorano la localizzazione e supportano un funzionamento sicuro e autonomo in ambienti dinamici. Con la ricarica wireless, l’OL-450S offre implementazione flessibile, gestione semplificata e flussi di lavoro ininterrotti, massimizzando i tempi di attività e la produttività.

“Il suo design basso profilo, combinato con le sue potenti capacità di navigazione gestione della flotta, lo rende una soluzione ideale per le aziende che cercano di automatizzare loro processi di trasporto dei materiali migliorare la sicurezza la produttività.” 

Gestione centralizzata della flotta per la massima efficienza

Come tutti gli AMR OMRON, l’OL-450S è gestito dal software FLOW Core di OMRON, una piattaforma centralizzata in grado di gestire flotte fino a 100 robot mobili con diverse capacità di carico utile. Questo sistema a livello aziendale garantisce un’integrazione perfetta nell’infrastruttura esistente, consentendo operazioni ottimizzate e prestazioni ottimali della flotta.

“L’OL-450S rappresenta un progresso significativo nella movimentazione autonoma dei materiali”, ha dichiarato Justin King, Vice President, Product Management and Marketing di OMRON Robotics and Safety Technologies. “Il suo design a basso profilo, combinato con le sue potenti capacità di navigazione e gestione della flotta, lo rende una soluzione ideale per le aziende che cercano di automatizzare i loro processi di trasporto dei materiali e migliorare la sicurezza e la produttività.”

Visita la pagina del prodotto OL-450S per informazioni dettagliate o contatta il nostro team per discutere le tue specifiche esigenze applicative.

Torna alle news

rss

Resta connesso

form robot background