OMROM TM30S-FT
COLLABORATIVO

OMRON TM30S 

Il TM30S ottimizza la pallettizzazione di carichi pesanti grazie allo sbraccio lungo, al movimento stabile e alla sicurezza collaborativa certificata per impilamenti precisi su pallet Euro e US, senza necessità di sollevatori. La visione integrata, il design compatto e la configurazione intuitiva mantengono le celle flessibili e consentono ai team di passare rapidamente dalla fase di prova alla produzione. Con un carico utile di 30 kg e uno sbraccio di 1702 mm, mantiene la costanza del ciclo sotto carico, permettendo un’implementazione rapida e una produttività affidabile.

SPECIFICHE CHIAVE

OMRON TM30S

Carico utile massimo

30 kg

Portata massima

1702 mm

Ripetibilità

± 0,05 mm

Velocità media

2,1 m/s

Classe IP e camera bianca

IP65 per il braccio robotico
IP54 per la scatola di controllo CA e il Robot Stick
Classe ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow, TMScript, TMCraft

CARATTERISTICHE
OMRON TM30S: forte dove serve, semplice dove conta 

Drag-n-Drop Programming
01
Carico utile elevato + sbraccio lungo

30 kg payload and 1702 mm reach support 25 kg net boxes with 4–6 kg grippers, stacking Euro and US pallets without a riser.

moving orb
Flexible Automation
02
Pallettizzazione senza sollevatore

TM30S eliminates additional lifts, cutting hardware, integration time, and maintenance—while boosting cell uptime and reducing footprint.

moving orb
Smart Monitoring
03
Sicurezza collaborativa certificata

33 certified safety functions (ISO 13849‑1 Cat.3 PL d, TÜV Nord) enable safe human‑robot interaction in shared workspaces.

moving orb
Easy Installation
04
Configurazione rapida e guida manuale

Intuitive hand guiding and a handheld interface turn TM Screen into a teach pendant—no extra wiring needed for deployment.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Visione integrata

Integrated high‑resolution vision supports precise object detection and placement, reducing mispicks and cycle variability.

moving orb
Certified Compliance
06
Resistente e pronto per camera bianca

IP54/IP65 and ISO Class 3 cleanroom options equip the TM30S for demanding environments, from food to semiconductors.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
Programmazione flessibile in TMflow

Drag‑and‑drop workflows or TMscript for complex logic—one software framework across 5–30 kg models speeds scaling.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come un pallettizzatore mobile ha generato un ROI in meno di anni 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

SOFTWARE
Costruisci più velocemente, opera in modo più sicuro, scala in modo più intelligente 

TMflow accelera la configurazione e scala con te. Trascina e rilascia per creazioni rapide, aggiungi script quando la logica si fa complessa. Testa offline, regola da remoto e affidati agli strumenti integrati di sicurezza e forza per una guida manuale fluida e controlli affidabili del carico utile: meno attrito, più operatività, ripetibilità più intelligente.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Abbina il TM30S a un robot mobile autonomo MD o HD per estendere i flussi di lavoro con carichi pesanti in tutto lo stabilimento. Le applicazioni includono il prelievo e il deposito di pallet a fine linea per pile più alte, il caricamento mobile di attrezzature più grandi su CNC o celle di saldatura e lo spostamento punto a punto di parti sfuse, offrendo un’automazione flessibile senza trasportatori fissi.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione più intelligente, risultati più rapidi 

Esplora l’intero portfolio di automazione OMRON (sicurezza, visione, controllo e robotica) progettato per funzionare come un’unica entità. Programma, sincronizza e simula su un’unica piattaforma per un’implementazione più rapida, una scalabilità perfetta e operazioni efficienti.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Grain products on pallets after robotic palletizing-crop
background graphic

RISORSE
Il tuo hub di risorse di riferimento 

Mantieni efficienti i tuoi flussi di lavoro con gli ultimi aggiornamenti del software TMflow e la documentazione del TM30S per migliorare la gestione degli errori, le impostazioni degli strumenti e le prestazioni.

Esplora le risorse del TM30S

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics fornisce supporto e formazione in tutto il mondo per mantenere la tua flotta di robot in funzione alla massima efficienza, garantendo tempi di attività e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50