Viper-Omron-360-0082_Transparent(1)
Clicca per caricare
INDUSTRIALE

Vipera 

Muoviti più velocemente, raggiungi tolleranze più strette e riconfigura senza dover rifare il lavoro. I robot Viper a sei assi combinano l’alta velocità con un movimento preciso per ridurre i tempi di ciclo e migliorare la qualità. Configurali in ACE o Sysmac Studio, collegali ai controllori OMRON o ePLC e scala le operazioni con la visione e il tracking del nastro trasportatore. Compatti, flessibili e pronti per camera bianca/IP: i Viper si adattano alla tua linea oggi e crescono con te.

SPECIFICHE CHIAVE

Viper 650

Portata massima

653 mm

Carico utile massimo

5 kg

Ripetibilità

±0,02 mm

N. di assi

6

Connettività

EtherCAT® per NJ501-R o Ethernet

Ambiente di programmazione

ACE / Sysmac Studio

Viper 850

Portata massima

855 mm

Carico utile massimo

5 kg

Ripetibilità

±0,03 mm

N. di assi

6

Connettività

EtherCAT® per NJ501-R o Ethernet

Ambiente di programmazione

ACE / Sysmac Studio

CARATTERISTICHE
Viper: prestazioni di cui ti puoi fidare, precisione che dà risultati  

High Payload & Precision
01
Carico utile ed accuratezza elevati

Handles up to 5 kg with ±0.02 mm (650) or ±0.03 mm (850) repeatability for precise assembly, pick-and-place, and inspection tasks.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Alta velocità e controllo

Joint speeds up to 600°/s and advanced motion control ensure fast cycles— maximizing productivity in high-throughput environments.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Portata e montaggio flessibili

Offers 653 mm or 855 mm reach configurations with table, floor, or inverted mounting for any workspace.

moving orb
Diagnostics & Accuracy
04
Integrazione perfetta

Supports EtherCAT for Omron NJ501-R or ePLC for PLCs, with IEC 61131-3 or eV+ scripting options.

moving orb
Smart Monitoring
05
Monitoraggio intelligente

Real-time diagnostics enable quick troubleshooting and high-resolution encoders ensure precision.

moving orb
Environmental Adaptability
06
Flessibilità ambientale

Available in standard, cleanroom, and IP54/IP65-rated models for diverse environments.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come Vetipak ha scalato il confezionamento FMCG flessibile ad alta precisione con la robotica articolata. 

Viper_Packaging_OMRON-Robotics
background graphic

SOFTWARE
Eleva la tua produzione con ACE 

Ottimizza le operazioni con il software ACE: integrazione più semplice, maggiore precisione e flussi di lavoro ottimizzati che fanno risparmiare tempo e riducono i costi, sbloccando l’agilità e l’efficienza dei robot Viper.

Esplora ACE

CONTROLLER ROBOTICO
Controllo unificato per prestazioni superiori 

Risparmia tempo, riduci i tempi di fermo e adattati rapidamente con il Robotics Integrated Controller. Sincronizza i robot Viper e i sistemi di automazione per operazioni più veloci ed efficienti, tutto su un’unica piattaforma.

Scopri il controllore

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Esplora l’intero portafoglio di automazione con le soluzioni di automazione industriale di OMRON. Programma e sincronizza facilmente robot, dispositivi di sicurezza e sistemi di visione su un’unica piattaforma. La simulazione integrata semplifica l’implementazione e la risoluzione dei problemi per operazioni senza interruzioni.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori riducono al minimo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo di processo preciso e affidabile per l’automazione.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotica

Programma e integra i robot con il Robotics Integrated Controller, unificando l’automazione e il controllo del movimento per prestazioni ottimali.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Unifica robotica e automazione con il controllore integrato per la robotica per una scalabilità flessibile e un controllo preciso.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Il Controller Applicazione IPC di OMRON supporta 8 telecamere per un’elaborazione delle immagini ad alta velocità e precisione.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono la collaborazione uomo-macchina, mentre l’I/O remoto riduce i tempi di inattività e i costi con prestazioni affidabili e in tempo reale.

Inizia ottimizzare le tue operazioni oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Viper_Processing_Application
background graphic

RISORSE
Il tuo centro risorse Viper 

Accedi a documentazione tecnica, guide, risorse e aggiornamenti software per ottimizzare completamente le prestazioni del tuo robot.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

SERVIZIO
Servizio assistenza robotica globale 

Approfitta dei servizi globali di sicurezza, formazione e assistenza di OMRON Robotics, massimizzando il tempo di attività del robot, aumentando l’efficienza e garantendo prestazioni di picco in tutte le tue operazioni.

Scopri di più

50-50