INDUSTRIALE

Alimentatori di pezzi industriali 

Alimenta di più, cambia formato più velocemente e aumenta la produttività, senza attrezzature personalizzate. Per il pick-and-place e l’imballaggio, gli alimentatori flessibili iPF utilizzano la vibrazione a 3 assi brevettata e la visione per singolarizzare componenti da 5 a 150 mm, in modo affidabile e delicato, anche per i pezzi più fragili. Configurali rapidamente in ACE, collegali ai robot e ai controlli OMRON e scalali su più linee. Compatti, modulari e pronti per camera bianca.

SPECIFICHE CHIAVE

iPF-240

Gamma di dimensioni dei pezzi

5 – 40 mm

Capacità della tramoggia

3L / 12 kg max

Opzioni di superficie della piattaforma

Piatto, antirollio 1 e 2, ESD

Frequenza di vibrazione

40 – 70 Hz

Peso

7,8 kg

iPF-380

Gamma di dimensioni dei pezzi

16 – 60 mm

Capacità della tramoggia

7L / 12 kg max

Opzioni di superficie della piattaforma

Piatto, antirollio 1 e 2, ESD

Frequenza di vibrazione

20 – 30 Hz

Peso

20 kg

iPF-530

Gamma di dimensioni dei pezzi

30 – 150 mm

Capacità della tramoggia

14L / 19,5 kg max

Opzioni di superficie della piattaforma

Piatto, antirollio 1 e 2, ESD

Frequenza di vibrazione

20 – 28 Hz

Peso

31 kg

CARATTERISTICHE
Alimentatori di pezzi industriali: la tua soluzione per una produzione più veloce fluida 

High Payload Capacity (1)
01
Ampia compatibilità

Gestisce il 99% delle forme e delle dimensioni dei pezzi, rendendola una soluzione versatile per le diverse esigenze di produzione.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Tempi di ciclo rapidi

L’avanzata tecnologia di vibrazione ad alta velocità consente una rapida alimentazione dei pezzi per massimizzare la produttività.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Orientamento delicato

Il sistema brevettato di vibrazione a 3 assi separa delicatamente e preorienta i componenti, riducendo gli inceppamenti e i danni.

moving orb
Smart Maintenance
04
Facile integrazione

Completamente supportato dal software ACE per una rapida configurazione e una perfetta integrazione nelle linee di automazione.

moving orb
Environmental Compatibility
05
Compatto e flessibile

Il design modulare con diverse opzioni di superficie e telaio si adatta a varie applicazioni e vincoli di spazio.

moving orb
Static-Safe
06
Cambio rapido

Il cambio rapido della superficie e della tramoggia riduce i tempi di inattività durante il cambio di prodotto, aiutandoti a mantenere un’elevata efficienza operativa.

moving orb
background graphic
Confronta modelli iPF 

Prodotto

Omron-iPF-240-Feeder-Hopper-washers-right-800x800px

iPF-240

5 – 40 mm

3L / 12 kg max

40 – 70 Hz

400 g

Flat Anti-roll 1 e 2 ESD

7,8 kg

Ethernet (TCP/IP)

Completamente integrato con il software ACE

OMRON iPF Feeder- iPF-530

iPF-380

16 – 60 mm

7L / 12 kg max

20 – 30 Hz

1500 g

Flat Anti-roll 1 e 2 ESD

20 kg

Ethernet (TCP/IP)

Completamente integrato con il software ACE

Omron-iPF-530-Feeder-Hopper-2-washers-right-800x800px

iPF-530

30 – 150 mm

14L / 19,5 kg max

20 – 28 Hz

2000 g

Flat Anti-roll 1 e 2 ESD

31 kg

Ethernet (TCP/IP)

Completamente integrato con il software ACE

Gamma di dimensioni dei pezzi

Capacità della tramoggia

Frequenza di vibrazione

Peso massimo del pezzo

Opzioni di superficie della piattaforma

Peso

Comunicazione

Integrazione del controller

Prodotto

Omron-iPF-240-Feeder-Hopper-washers-right-800x800px

iPF-240

OMRON iPF Feeder- iPF-530

iPF-380

Omron-iPF-530-Feeder-Hopper-2-washers-right-800x800px

iPF-530

Gamma di dimensioni dei pezzi

5 – 40 mm

16 – 60 mm

30 – 150 mm

Capacità della tramoggia

3L / 12 kg max

7L / 12 kg max

14L / 19,5 kg max

Frequenza di vibrazione

40 – 70 Hz

20 – 30 Hz

20 – 28 Hz

Peso massimo del pezzo

400 g

1500 g

2000 g

Opzioni di superficie della piattaforma

Flat Anti-roll 1 e 2 ESD

Flat Anti-roll 1 e 2 ESD

Flat Anti-roll 1 e 2 ESD

Peso

7,8 kg

20 kg

31 kg

Comunicazione

Ethernet (TCP/IP)

Ethernet (TCP/IP)

Ethernet (TCP/IP)

Integrazione del controller

Completamente integrato con il software ACE

Completamente integrato con il software ACE

Completamente integrato con il software ACE

CASE STUDY
Scopri come OMRON ha aiutato Senova produrre 45 test COVID-19 al minuto 

eCobra_Senova-Robotics-Covid-19-Production
background graphic

SOFTWARE
Una produzione più intelligente inizia con ACE 

Il software ACE semplifica la configurazione, la messa a punto e i cambi formato, riducendo i tempi di integrazione e aumentando l’uptime. Si abbina perfettamente agli alimentatori di componenti iPF e ai robot industriali per un’automazione agile e scalabile.

Software ACE

Automazione end-to-end 

Esplora l’intero portfolio di automazione OMRON. Programma e sincronizza robot, sicurezza, motion e visione su un’unica piattaforma, quindi convalida il tutto con la simulazione integrata. Gli alimentatori iPF si integrano nativamente per una singolarizzazione affidabile, un picking sincronizzato e cambi formato rapidi.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori ottimizzano la tua linea automatizzata, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo preciso del processo.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotica

Programma facilmente i robot industriali con Sysmac Studio. SmartController EX garantisce un’integrazione perfetta e alte prestazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo massimizzano la produttività e risparmiano spazio, mentre i Controllori Logici Programmabili offrono il pieno controllo sui tuoi processi.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Le telecamere e i sensori di visione OMRON consentono ai tuoi sistemi automatizzati di interagire senza problemi con il loro ambiente fisico, garantendo prestazioni precise.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza migliorano l’interazione uomo-macchina e gli I/O remoti minimizzano i costi e i tempi di inattività per reti affidabili.

Inizia ottimizzare tuoi flussi di lavoro oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica portata di mano 

Accedi a risorse, guide, pacchetti software e altro ancora per supportare i tuoi sistemi di alimentazione componenti. Ottieni suggerimenti e strategie di manutenzione per prestazioni affidabili.

Ottieni le risorse iPF

SERVIZIO
Servizio assistenza robotica globale 

OMRON Robotics fornisce servizi di sicurezza, formazione e assistenza a livello globale per massimizzare i tempi di attività, migliorare l’efficienza e garantire le massime prestazioni dei robot.

Scopri di più

50-50